10451854
492744
POLOŽKA VYŘAZENA
Tato položka již není dostupná.
Prosím, kontaktujte nás na čísle +420 545 221 660 a sdělte nám, co potřebujete.
Base Style | Large Clip |
---|---|
Colour | Clear |
Connector Type Included | Included |
Full Material | Acrylic |
Head Style | Clip |
Rod Included | Multi-Jointed |
Shelf End Clip Style | Large Clip |
Base Length | 58.0 mm |
Base Length | 2.283 in |
Connector Length | 72.0 mm |
Connector Length | 2.835 in |
Head Diameter | 22.0 mm |
Head Diameter | 0.866 in |
Head Length | 38.5 mm |
Head Length | 1.516 in |
Head Width | 22.0 mm |
Head Width | 0.866 in |
Length Between Clips | 72.0 mm |
Length Between Clips | 2.835 in |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku