Pojezdová kolečka z termoplastického polymeru

Skladem

Kolečka z termoplastického polymeru mají tichý provoz, nepoškozují podlahu. Pro malou až střední zátěž. Měkký materiál pro tichý a plynulý pohyb.

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Informace o produktech
Rychlý náhled Objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr kolečka Materiál kola Šířka kola max. nosnost (kg)
1337464
68,1169 Kč - 95,3553 Kč Ve výrobě
63.0 mm
Polyuretanová pryž
22.0 mm
60.0 N
1337477
35,1987 Kč - 49,2718 Kč 20 Skladem
80.0 mm
Polyamid
22.0 mm
60.0 N
1337474
22,7091 Kč - 31,7886 Kč 120 Skladem
40.0 mm
Polyamid
18.0 mm
25.0 N
1337478
68,1169 Kč - 95,3553 Kč 32 Skladem
100.0 mm
Polyamid
27.0 mm
80.0 N
1337462
31,6725 Kč - 31,6725 Kč Ve výrobě
40.0 mm
Polyuretanová pryž
18.0 mm
50.0 N
1337463
55,6169 Kč - 93,1237 Kč Ve výrobě
50.0 mm
Polyuretanová pryž
18.0 mm
55.00 N
1337476
30,6484 Kč - 42,9162 Kč Ve výrobě
63.0 mm
Polyamid
22.0 mm
60.0 N
1337475
18,1589 Kč - 25,433 Kč 40 Skladem
50.0 mm
Polyamid
18.0 mm
40.0 N
1337479
99,9056 Kč - 139,8657 Kč Ve výrobě
125.0 mm
Polyamid
27.0 mm
80.0 N
Kolečko Šířka kola - 22.0 mm | 0.866 in max. nosnost (kg):60.0 N Průměr kolečka:63.0 mm | 2.48 in

1337464

Cenové rozmezí
95,3553 Kč - 68,1169 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    Červený běhoun
  • Materiál kola
    Polyuretanová pryž
  • max. nosnost (kg)
    60.0 N
  • Průměr kolečka
    63.0 mm
  • Šířka kola
    22.0 mm
Kolečko Šířka kola - 22.0 mm | 0.866 in max. nosnost (kg):60.0 N Průměr kolečka:80.0 mm | 3.15 in

1337477

Cenové rozmezí
49,2718 Kč - 35,1987 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Barva
    Světle šedý běhoun
  • Materiál kola
    Polyamid
  • max. nosnost (kg)
    60.0 N
  • Průměr kolečka
    80.0 mm
  • Šířka kola
    22.0 mm
Kolečko Šířka kola - 18.0 mm | 0.709 in max. nosnost (kg):25.0 N Průměr kolečka:40.0 mm | 1.575 in

1337474

Cenové rozmezí
31,7886 Kč - 22,7091 Kč

Skladové zásoby
120 Skladem
Parametry
  • Barva
    Světle šedý běhoun
  • Materiál kola
    Polyamid
  • max. nosnost (kg)
    25.0 N
  • Průměr kolečka
    40.0 mm
  • Šířka kola
    18.0 mm
Kolečko Šířka kola - 27.0 mm | 1.063 in max. nosnost (kg):80.0 N Průměr kolečka:100.0 mm | 3.937 in

1337478

Cenové rozmezí
95,3553 Kč - 68,1169 Kč

Skladové zásoby
32 Skladem
Parametry
  • Barva
    Světle šedý běhoun
  • Materiál kola
    Polyamid
  • max. nosnost (kg)
    80.0 N
  • Průměr kolečka
    100.0 mm
  • Šířka kola
    27.0 mm
Kolečko Šířka kola - 18.0 mm | 0.709 in max. nosnost (kg):50.0 N Průměr kolečka:40.0 mm | 1.575 in

1337462

Cenové rozmezí
31,6725 Kč - 31,6725 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    Červený běhoun
  • Materiál kola
    Polyuretanová pryž
  • max. nosnost (kg)
    50.0 N
  • Průměr kolečka
    40.0 mm
  • Šířka kola
    18.0 mm
Kolečko Šířka kola - 18.0 mm | 0.709 in max. nosnost (kg):55.00 N Průměr kolečka:50.0 mm | 1.969 in

1337463

Cenové rozmezí
93,1237 Kč - 55,6169 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    Červený běhoun
  • Materiál kola
    Polyuretanová pryž
  • max. nosnost (kg)
    55.00 N
  • Průměr kolečka
    50.0 mm
  • Šířka kola
    18.0 mm
Kolečko Šířka kola - 22.0 mm | 0.866 in max. nosnost (kg):60.0 N Průměr kolečka:63.0 mm | 2.48 in

1337476

Cenové rozmezí
42,9162 Kč - 30,6484 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    Světle šedý běhoun
  • Materiál kola
    Polyamid
  • max. nosnost (kg)
    60.0 N
  • Průměr kolečka
    63.0 mm
  • Šířka kola
    22.0 mm
Kolečko Šířka kola - 18.0 mm | 0.709 in max. nosnost (kg):40.0 N Průměr kolečka:50.0 mm | 1.969 in

1337475

Cenové rozmezí
25,433 Kč - 18,1589 Kč

Skladové zásoby
40 Skladem
Parametry
  • Barva
    Světle šedý běhoun
  • Materiál kola
    Polyamid
  • max. nosnost (kg)
    40.0 N
  • Průměr kolečka
    50.0 mm
  • Šířka kola
    18.0 mm
Kolečko Šířka kola - 27.0 mm | 1.063 in max. nosnost (kg):80.0 N Průměr kolečka:125.0 mm | 4.921 in

1337479

Cenové rozmezí
139,8657 Kč - 99,9056 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    Světle šedý běhoun
  • Materiál kola
    Polyamid
  • max. nosnost (kg)
    80.0 N
  • Průměr kolečka
    125.0 mm
  • Šířka kola
    27.0 mm

Často koupeno

Multifunkční stavitelná pojezdová kolečka
Multifunkční stavitelná pojezdová kolečka
Multifunkční stavitelná pojezdová kolečka
Pojezdová kolečka Levina
Pojezdová kolečka Levina
Pojezdová kolečka Levina
Kulová kolečka
Kulová kolečka
Kulová kolečka
kolečka s pevnou montážní deskou
kolečka s pevnou montážní deskou
kolečka s pevnou montážní deskou
Otočná kolečka s narážecím čepem
Otočná kolečka s narážecím čepem
Otočná kolečka s narážecím čepem
Pojezdová kolečka Linea
Pojezdová kolečka Linea
Pojezdová kolečka Linea
Fenolová pojezdová kolečka
Fenolová pojezdová kolečka
Fenolová pojezdová kolečka
Montážní desky pro nábytková kolečka
Montážní desky pro nábytková kolečka
Montážní desky pro nábytková kolečka
Pojezdová kolečka s pevnou montážní deskou
Pojezdová kolečka s pevnou montážní deskou
Pojezdová kolečka s pevnou montážní deskou
Termoplastická pojezdová kolečka
Termoplastická pojezdová kolečka
Termoplastická pojezdová kolečka

Často koupeno

Válcové acetalové rozpěrky bez závitu
Válcové acetalové rozpěrky bez závitu
Válcové acetalové rozpěrky bez závitu
Válcové polystyrenové rozpěrky bez závitu
Válcové polystyrenové rozpěrky bez závitu
Válcové polystyrenové rozpěrky bez závitu
Válcové PVC rozpěrky bez závitu
Válcové PVC rozpěrky bez závitu
Válcové PVC rozpěrky bez závitu
Válcové polyamidové rozpěrky bez závitu
Válcové polyamidové rozpěrky bez závitu
Válcové polyamidové rozpěrky bez závitu
Válcové kovové rozpěrky bez závitu
Válcové kovové rozpěrky bez závitu
Válcové kovové rozpěrky bez závitu
Dokončovací podložky
Dokončovací podložky
Dokončovací podložky
Ploché podložky - plastové
Ploché podložky - plastové
Ploché podložky - plastové
Ploché podložky - pryžové
Ploché podložky - pryžové
Ploché podložky - pryžové
Přídržné podložky
Přídržné podložky
Přídržné podložky
Izolační pouzdra
Izolační pouzdra
Izolační pouzdra