Pojezdová kolečka z polyamidu

Skladem

Plastová kolečka mají vynikající odolnost proti opotřebení a nárazům. Jsou vhodná pro nízké i vysoké zatížení. Tato kolečka se snadněji otáčejí a zatáčejí i při velké zátěži.

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Informace o produktech
Rychlý náhled Objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr kolečka max. nosnost (kg)
491139
23,047 Kč - 23,047 Kč 77 Skladem
60.0 mm
60.0 kg
491122
1 661,117 Kč - 1 661,117 Kč Ve výrobě
200.0 mm
600.0 kg
494474
398,5561 Kč - 545,0214 Kč 12 Skladem
80.0 mm
60.0 kg
494478
613,7708 Kč - 839,3385 Kč 45 Skladem
80.0 mm
60.0 kg
494762
200,6136 Kč - 384,8561 Kč 672 Skladem
100.0 mm
120.0 kg
494767
401,0688 Kč - 1 209,0912 Kč 2 Skladem
125.0 mm
150.0 kg
497938
180,0898 Kč - 246,2806 Kč 28 Skladem
80.0 mm
60.0 kg
499819
563,0314 Kč - 676,863 Kč Ve výrobě
150.0 mm
180.0 kg
497972
437,0065 Kč - 753,8326 Kč Ve výrobě
125.0 mm
120.0 kg
494766
285,6331 Kč - 595,6987 Kč 20 Skladem
100.0 mm
120.0 kg
497937
164,1585 Kč - 224,4973 Kč Ve výrobě
75.0 mm
60.0 kg
499818
441,8947 Kč - 531,2617 Kč 18 Skladem
150.0 mm
180.0 kg
497969
341,0917 Kč - 592,1041 Kč Ve výrobě
125.0 mm
120.0 kg
494477
575,2465 Kč - 786,6474 Kč 40 Skladem
60.0 mm
60.0 kg
494761
182,0218 Kč - 350,3676 Kč 18 Skladem
80.0 mm
100.0 kg
491140
56,9154 Kč - 77,8239 Kč 1008 Skladem
75.0 mm
80.0 kg
491123
1 524,2707 Kč - 1 777,9261 Kč 4 Skladem
150.0 mm
330.0 kg
494475
669,5672 Kč - 803,3612 Kč 1 Skladem
100.0 mm
80.0 kg
494479
1 021,6176 Kč - 1 964,1344 Kč 16 Skladem
100.0 mm
80.0 kg
494763
289,6238 Kč - 555,2717 Kč 1 Skladem
125.0 mm
150.0 kg
497935
115,6362 Kč - 260,2432 Kč 97 Skladem
50.0 mm
55.0 kg
1337480
102,1754 Kč - 143,0541 Kč Ve výrobě
125.0 mm
120.00 N
497939
224,1251 Kč - 224,1251 Kč 4 Skladem
100.0 mm
80.0 kg
497968
232,9723 Kč - 404,3724 Kč 10 Skladem
100.0 mm
120 kg
491142
59,6182 Kč - 134,1608 Kč Ve výrobě
100.0 mm
90.0 kg
  • z/ze 2
Kolečko max. nosnost (kg):60.0 kg Průměr kolečka:60.0 mm | 2.362 in Šířka kola - 22.0 mm | 0.866 in Barva - Bílá

491139

Cenové rozmezí
23,047 Kč - 23,047 Kč

Skladové zásoby
77 Skladem
Parametry
  • Barva
    Bílá
  • Typ ložiska kola
    hladké
  • Materiál kola
    Polyamid
  • max. nosnost (kg)
    60.0 kg
  • Průměr kolečka
    60.0 mm
Kolečko max. nosnost (kg):600.0 kg Průměr kolečka:200.0 mm | 7.874 in Šířka kola - 50.0 mm | 1.969 in Barva - Bílá

491122

Cenové rozmezí
1 661,117 Kč - 1 661,117 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    Bílá
  • Plný materiál
    Pozinkovaná ocel
  • Typ ložiska kola
    hladké
  • Materiál kola
    Polyamid
  • max. nosnost (kg)
    600.0 kg
Kolečko max. nosnost (kg):60.0 kg Průměr kolečka:80.0 mm | 3.15 in Šířka kola - 22.0 mm | 0.866 in Barva - Bílá

494474

Cenové rozmezí
545,0214 Kč - 398,5561 Kč

Skladové zásoby
12 Skladem
Parametry
  • Barva
    Bílá
  • Plný materiál
    Nerezavějící ocel
  • Typ ložiska kola
    hladké
  • Materiál kola
    Polyamid
  • max. nosnost (kg)
    60.0 kg
Kolečko max. nosnost (kg):60.0 kg Průměr kolečka:80.0 mm | 3.15 in Šířka kola - 22.0 mm | 0.866 in Barva - Bílá

494478

Cenové rozmezí
839,3385 Kč - 613,7708 Kč

Skladové zásoby
45 Skladem
Parametry
  • Barva
    Bílá
  • Plný materiál
    Nerezavějící ocel
  • Typ ložiska kola
    hladké
  • Materiál kola
    Polyamid
  • max. nosnost (kg)
    60.0 kg
Kolečko max. nosnost (kg):120.0 kg Průměr kolečka:100.0 mm | 3.937 in Šířka kola - 30.0 mm | 1.181 in Barva - Bílá

494762

Cenové rozmezí
384,8561 Kč - 200,6136 Kč

Skladové zásoby
672 Skladem
Parametry
  • Barva
    Bílá
  • Plný materiál
    Pozinkovaná ocel
  • Typ ložiska kola
    hladké
  • Materiál kola
    Polyamid
  • max. nosnost (kg)
    120.0 kg
Kolečko max. nosnost (kg):150.0 kg Průměr kolečka:125.0 mm | 4.921 in Šířka kola - 39.0 mm | 1.535 in Barva - Bílá

494767

Cenové rozmezí
1 209,0912 Kč - 401,0688 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Barva
    Bílá
  • Plný materiál
    Pozinkovaná ocel
  • Typ ložiska kola
    hladké
  • Materiál kola
    Polyamid
  • max. nosnost (kg)
    150.0 kg
Kolečko max. nosnost (kg):60.0 kg Průměr kolečka:80.0 mm | 3.15 in Šířka kola - 28.0 mm | 1.102 in Barva - Bílá

497938

Cenové rozmezí
246,2806 Kč - 180,0898 Kč

Skladové zásoby
28 Skladem
Parametry
  • Barva
    Bílá
  • Plný materiál
    Pozinkovaná ocel
  • Typ ložiska kola
    hladké
  • Materiál kola
    Polyamid
  • max. nosnost (kg)
    60.0 kg
Kolečko max. nosnost (kg):180.0 kg Průměr kolečka:150.0 mm | 5.906 in Šířka kola - 40.0 mm | 1.575 in Barva - Bílá

499819

Cenové rozmezí
676,863 Kč - 563,0314 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    Bílá
  • Plný materiál
    Pozinkovaná ocel
  • Typ ložiska kola
    hladké
  • Materiál kola
    Polyamid
  • max. nosnost (kg)
    180.0 kg
Kolečko max. nosnost (kg):120.0 kg Průměr kolečka:125.0 mm | 4.921 in Šířka kola - 44.0 mm | 1.732 in Barva - Bílá

497972

Cenové rozmezí
753,8326 Kč - 437,0065 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    Bílá
  • Plný materiál
    Pozinkovaná ocel
  • Typ ložiska kola
    hladké
  • Materiál kola
    Polyamid
  • max. nosnost (kg)
    120.0 kg
Kolečko max. nosnost (kg):120.0 kg Průměr kolečka:100.0 mm | 3.937 in Šířka kola - 30.0 mm | 1.181 in Barva - Bílá

494766

Cenové rozmezí
595,6987 Kč - 285,6331 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Barva
    Bílá
  • Plný materiál
    Pozinkovaná ocel
  • Typ ložiska kola
    hladké
  • Materiál kola
    Polyamid
  • max. nosnost (kg)
    120.0 kg
Kolečko max. nosnost (kg):60.0 kg Průměr kolečka:75.0 mm | 2.953 in Šířka kola - 28.0 mm | 1.102 in Barva - Bílá

497937

Cenové rozmezí
224,4973 Kč - 164,1585 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    Bílá
  • Plný materiál
    Pozinkovaná ocel
  • Typ ložiska kola
    hladké
  • Materiál kola
    Polyamid
  • max. nosnost (kg)
    60.0 kg
Kolečko max. nosnost (kg):180.0 kg Průměr kolečka:150.0 mm | 5.906 in Šířka kola - 40.0 mm | 1.575 in Barva - Bílá

499818

Cenové rozmezí
531,2617 Kč - 441,8947 Kč

Skladové zásoby
18 Skladem
Parametry
  • Barva
    Bílá
  • Plný materiál
    Pozinkovaná ocel
  • Typ ložiska kola
    hladké
  • Materiál kola
    Polyamid
  • max. nosnost (kg)
    180.0 kg
Kolečko max. nosnost (kg):120.0 kg Průměr kolečka:125.0 mm | 4.921 in Šířka kola - 44.0 mm | 1.732 in Barva - Bílá

497969

Cenové rozmezí
592,1041 Kč - 341,0917 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    Bílá
  • Plný materiál
    Pozinkovaná ocel
  • Typ ložiska kola
    hladké
  • Materiál kola
    Polyamid
  • max. nosnost (kg)
    120.0 kg
Kolečko max. nosnost (kg):60.0 kg Průměr kolečka:60.0 mm | 2.362 in Šířka kola - 22.0 mm | 0.866 in Barva - Bílá

494477

Cenové rozmezí
786,6474 Kč - 575,2465 Kč

Skladové zásoby
40 Skladem
Parametry
  • Barva
    Bílá
  • Plný materiál
    Nerezavějící ocel
  • Typ ložiska kola
    hladké
  • Materiál kola
    Polyamid
  • max. nosnost (kg)
    60.0 kg
Kolečko max. nosnost (kg):100.0 kg Průměr kolečka:80.0 mm | 3.15 in Šířka kola - 30.0 mm | 1.181 in Barva - Bílá

494761

Cenové rozmezí
350,3676 Kč - 182,0218 Kč

Skladové zásoby
18 Skladem
Parametry
  • Barva
    Bílá
  • Plný materiál
    Pozinkovaná ocel
  • Typ ložiska kola
    hladké
  • Materiál kola
    Polyamid
  • max. nosnost (kg)
    100.0 kg
Kolečko max. nosnost (kg):80.0 kg Průměr kolečka:75.0 mm | 2.953 in Šířka kola - 23.0 mm | 0.906 in Barva - Bílá

491140

Cenové rozmezí
77,8239 Kč - 56,9154 Kč

Skladové zásoby
1008 Skladem
Parametry
  • Barva
    Bílá
  • Typ ložiska kola
    hladké
  • Materiál kola
    Polyamid
  • max. nosnost (kg)
    80.0 kg
  • Průměr kolečka
    75.0 mm
Kolečko max. nosnost (kg):330.0 kg Průměr kolečka:150.0 mm | 5.906 in Šířka kola - 42.0 mm | 1.654 in Barva - Bílá

491123

Cenové rozmezí
1 777,9261 Kč - 1 524,2707 Kč

Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • Barva
    Bílá
  • Plný materiál
    Pozinkovaná ocel
  • Typ ložiska kola
    hladké
  • Materiál kola
    Polyamid
  • max. nosnost (kg)
    330.0 kg
Kolečko max. nosnost (kg):80.0 kg Průměr kolečka:100.0 mm | 3.937 in Šířka kola - 27.0 mm | 1.063 in Barva - Bílá

494475

Cenové rozmezí
803,3612 Kč - 669,5672 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Barva
    Bílá
  • Plný materiál
    Nerezavějící ocel
  • Typ ložiska kola
    hladké
  • Materiál kola
    Polyamid
  • max. nosnost (kg)
    80.0 kg
Kolečko max. nosnost (kg):80.0 kg Průměr kolečka:100.0 mm | 3.937 in Šířka kola - 27.0 mm | 1.063 in Barva - Bílá

494479

Cenové rozmezí
1 964,1344 Kč - 1 021,6176 Kč

Skladové zásoby
16 Skladem
Parametry
  • Barva
    Bílá
  • Plný materiál
    Nerezavějící ocel
  • Typ ložiska kola
    hladké
  • Materiál kola
    Polyamid
  • max. nosnost (kg)
    80.0 kg
Kolečko max. nosnost (kg):150.0 kg Průměr kolečka:125.0 mm | 4.921 in Šířka kola - 39.0 mm | 1.535 in Barva - Bílá

494763

Cenové rozmezí
555,2717 Kč - 289,6238 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Barva
    Bílá
  • Plný materiál
    Pozinkovaná ocel
  • Typ ložiska kola
    hladké
  • Materiál kola
    Polyamid
  • max. nosnost (kg)
    150.0 kg
Kolečko max. nosnost (kg):55.0 kg Průměr kolečka:50.0 mm | 1.969 in Šířka kola - 22.0 mm | 0.866 in Barva - Bílá

497935

Cenové rozmezí
260,2432 Kč - 115,6362 Kč

Skladové zásoby
97 Skladem
Parametry
  • Barva
    Bílá
  • Plný materiál
    Pozinkovaná ocel
  • Typ ložiska kola
    hladké
  • Materiál kola
    Polyamid
  • max. nosnost (kg)
    55.0 kg
Kolečko max. nosnost (kg):120.00 N Průměr kolečka:125.0 mm | 4.921 in Šířka kola - 27.0 mm | 1.063 in Barva - Bílá

1337480

Cenové rozmezí
143,0541 Kč - 102,1754 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    Bílá
  • Typ ložiska kola
    hladké
  • Materiál kola
    Polyamid
  • max. nosnost (kg)
    120.00 N
  • Průměr kolečka
    125.0 mm
Kolečko max. nosnost (kg):80.0 kg Průměr kolečka:100.0 mm | 3.937 in Šířka kola - 28.0 mm | 1.102 in Barva - Bílá

497939

Cenové rozmezí
224,1251 Kč - 224,1251 Kč

Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • Barva
    Bílá
  • Plný materiál
    Pozinkovaná ocel
  • Typ ložiska kola
    hladké
  • Materiál kola
    Polyamid
  • max. nosnost (kg)
    80.0 kg
Kolečko max. nosnost (kg):120 kg Průměr kolečka:100.0 mm | 3.937 in Šířka kola - 40.0 mm | 1.575 in Barva - Bílá

497968

Cenové rozmezí
404,3724 Kč - 232,9723 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Barva
    Bílá
  • Plný materiál
    Pozinkovaná ocel
  • Typ ložiska kola
    hladké
  • Materiál kola
    Polyamid
  • max. nosnost (kg)
    120 kg
Kolečko max. nosnost (kg):90.0 kg Průměr kolečka:100.0 mm | 3.937 in Šířka kola - 27.0 mm | 1.063 in Barva - Bílá

491142

Cenové rozmezí
134,1608 Kč - 59,6182 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    Bílá
  • Typ ložiska kola
    hladké
  • Materiál kola
    Polyamid
  • max. nosnost (kg)
    90.0 kg
  • Průměr kolečka
    100.0 mm

Často koupeno

Kolečka s pryžovým běhounem
Kolečka s pryžovým běhounem
Kolečka s pryžovým běhounem
Plastová pojezdová kolečka s otočnou montážní deskou
Plastová pojezdová kolečka s otočnou montážní deskou
Plastová pojezdová kolečka s otočnou montážní deskou
Otočná pojezdová kolečka s brzdou a montážním otvorem neb...
Otočná pojezdová kolečka s brzdou a montážním otvorem nebo závitový...
Otočná pojezdová kolečka s brzdou a montážním otvorem nebo závitovým čepem
Otočná kolečka se závitovým čepem a brzdou
Otočná kolečka se závitovým čepem a brzdou
Otočná kolečka se závitovým čepem a brzdou
Pojezdová kolečka s otočnou montážní deskou
Pojezdová kolečka s otočnou montážní deskou
Pojezdová kolečka s otočnou montážní deskou
Montážní příslušenství pro designová kolečka
Montážní příslušenství pro designová kolečka
Montážní příslušenství pro designová kolečka
Pojezdová kolečka s běhounem z polyurethanu
Pojezdová kolečka s běhounem z polyurethanu
Pojezdová kolečka s běhounem z polyurethanu
Otočná kolečka se závitovým čepem
Otočná kolečka se závitovým čepem
Otočná kolečka se závitovým čepem
Pojezdová kolečka dvojitá
Pojezdová kolečka dvojitá
Pojezdová kolečka dvojitá
Termoplastická pojezdová kolečka
Termoplastická pojezdová kolečka
Termoplastická pojezdová kolečka

Často koupeno

Ploché podložky z polyamidu
Ploché podložky z polyamidu
Ploché podložky z polyamidu
Pojistné kroužky
Pojistné kroužky
Pojistné kroužky
Dokončovací podložky
Dokončovací podložky
Dokončovací podložky
Ploché podložky - kovové
Ploché podložky - kovové
Ploché podložky - kovové
Ploché podložky - plastové
Ploché podložky - plastové
Ploché podložky - plastové
Ploché podložky - pryžové
Ploché podložky - pryžové
Ploché podložky - pryžové
Přídržné podložky
Přídržné podložky
Přídržné podložky
Sedlové podložky z polyamidu
Sedlové podložky z polyamidu
Sedlové podložky z polyamidu
Izolační pouzdra
Izolační pouzdra
Izolační pouzdra
USIT kroužky
USIT kroužky
USIT kroužky