Pojezdová kolečka s pevnou montážní deskou

Skladem

Pevná kolečka na desce lze použít jako univerzální pojezdová kolečka tam, kde není potřeba zajistit otáčení o plných 360. Deska má montážní otvory, pomocí kterých se kolečko připevní k výrobku.Brzda blokuje pohyb koleček.

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Informace o produktech
Rychlý náhled Objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr kolečka Šířka kola max. nosnost (kg)
491094
169,3634 Kč - 378,7919 Kč 2 Skladem
80.0 mm
25.0 mm
50.0 kg
491100
596,1397 Kč - 596,1397 Kč 4 Skladem
200.0 mm
50.0 mm
220.0 kg
491095
195,1026 Kč - 436,7514 Kč Ve výrobě
100.0 mm
30.0 mm
70.0 kg
491096
295,3671 Kč - 354,119 Kč 4 Skladem
125.0 mm
37.5 mm
110.0 kg
491099
537,894 Kč - 537,894 Kč Ve výrobě
180.0 mm
45.0 mm
180.0 kg
499814
355,3865 Kč - 427,2998 Kč 6 Skladem
150.0 mm
50.0 mm
150.0 kg
491097
376,6493 Kč - 451,5706 Kč 18 Skladem
150.0 mm
40.0 mm
150.0 kg
Otočné kolečko s montážní deskou max. nosnost (kg):50.0 kg Průměr kolečka - 80.0 mm | 3.15 in Šířka kola:25.0 mm | 0.984 in Materiál kola - Pryž

491094

Cenové rozmezí
378,7919 Kč - 169,3634 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Typ kolečka
    montážní deska pevná
  • Barva
    černá
  • Plný materiál
    Pozinkovaná ocel
  • Materiál
    Ocel
  • Materiál kola
    Pryž
Otočné kolečko s montážní deskou max. nosnost (kg):220.0 kg Průměr kolečka - 200.0 mm | 7.874 in Šířka kola:50.0 mm | 1.969 in Materiál kola - Pryž

491100

Cenové rozmezí
596,1397 Kč - 596,1397 Kč

Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • Typ kolečka
    montážní deska pevná
  • Barva
    černá
  • Plný materiál
    Pozinkovaná ocel
  • Materiál
    Ocel
  • Materiál kola
    Pryž
Otočné kolečko s montážní deskou max. nosnost (kg):70.0 kg Průměr kolečka - 100.0 mm | 3.937 in Šířka kola:30.0 mm | 1.181 in Materiál kola - Pryž

491095

Cenové rozmezí
436,7514 Kč - 195,1026 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Typ kolečka
    montážní deska pevná
  • Barva
    černá
  • Plný materiál
    Pryž
  • Materiál
    Pryž
  • Materiál kola
    Pryž
Otočné kolečko s montážní deskou max. nosnost (kg):110.0 kg Průměr kolečka - 125.0 mm | 4.921 in Šířka kola:37.5 mm | 1.476 in Materiál kola - Pryž

491096

Cenové rozmezí
354,119 Kč - 295,3671 Kč

Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • Typ kolečka
    montážní deska pevná
  • Barva
    černá
  • Plný materiál
    Pozinkovaná ocel
  • Materiál
    Ocel
  • Materiál kola
    Pryž
Otočné kolečko s montážní deskou max. nosnost (kg):180.0 kg Průměr kolečka - 180.0 mm | 7.087 in Šířka kola:45.0 mm | 1.772 in Materiál kola - Pryž

491099

Cenové rozmezí
537,894 Kč - 537,894 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Typ kolečka
    montážní deska pevná
  • Barva
    černá
  • Plný materiál
    Pozinkovaná ocel
  • Materiál
    Ocel
  • Materiál kola
    Pryž
Otočné kolečko s montážní deskou max. nosnost (kg):150.0 kg Průměr kolečka - 150.0 mm | 5.906 in Šířka kola:50.0 mm | 1.969 in Materiál kola - Pryž

499814

Cenové rozmezí
427,2998 Kč - 355,3865 Kč

Skladové zásoby
6 Skladem
Parametry
  • Typ kolečka
    montážní deska pevná
  • Barva
    černá
  • Plný materiál
    Pozinkovaná ocel
  • Materiál
    Ocel
  • Materiál kola
    Pryž
Otočné kolečko s montážní deskou max. nosnost (kg):150.0 kg Průměr kolečka - 150.0 mm | 5.906 in Šířka kola:40.0 mm | 1.575 in Materiál kola - Pryž

491097

Cenové rozmezí
451,5706 Kč - 376,6493 Kč

Skladové zásoby
18 Skladem
Parametry
  • Typ kolečka
    montážní deska pevná
  • Barva
    černá
  • Plný materiál
    Pozinkovaná ocel
  • Materiál
    Ocel
  • Materiál kola
    Pryž

Často koupeno

Termoplastická pojezdová kolečka
Termoplastická pojezdová kolečka
Termoplastická pojezdová kolečka
Fenolová pojezdová kolečka
Fenolová pojezdová kolečka
Fenolová pojezdová kolečka
Montážní desky pro nábytková kolečka
Montážní desky pro nábytková kolečka
Montážní desky pro nábytková kolečka
Otočná kolečka se závitovým čepem
Otočná kolečka se závitovým čepem
Otočná kolečka se závitovým čepem
Pojezdová kolečka Levina
Pojezdová kolečka Levina
Pojezdová kolečka Levina
Multifunkční stavitelná pojezdová kolečka
Multifunkční stavitelná pojezdová kolečka
Multifunkční stavitelná pojezdová kolečka
Pojezdová kolečka Linea
Pojezdová kolečka Linea
Pojezdová kolečka Linea
Plastová pojezdová kolečka s otočnou montážní deskou
Plastová pojezdová kolečka s otočnou montážní deskou
Plastová pojezdová kolečka s otočnou montážní deskou
Otočná kolečka se závitovým čepem a brzdou
Otočná kolečka se závitovým čepem a brzdou
Otočná kolečka se závitovým čepem a brzdou
Kulová kolečka
Kulová kolečka
Kulová kolečka

Často koupeno

Válcové acetalové rozpěrky bez závitu
Válcové acetalové rozpěrky bez závitu
Válcové acetalové rozpěrky bez závitu
Válcové polystyrenové rozpěrky bez závitu
Válcové polystyrenové rozpěrky bez závitu
Válcové polystyrenové rozpěrky bez závitu
Válcové PVC rozpěrky bez závitu
Válcové PVC rozpěrky bez závitu
Válcové PVC rozpěrky bez závitu
Válcové polyamidové rozpěrky bez závitu
Válcové polyamidové rozpěrky bez závitu
Válcové polyamidové rozpěrky bez závitu
Válcové kovové rozpěrky bez závitu
Válcové kovové rozpěrky bez závitu
Válcové kovové rozpěrky bez závitu
Dokončovací podložky
Dokončovací podložky
Dokončovací podložky
Ploché podložky - plastové
Ploché podložky - plastové
Ploché podložky - plastové
Ploché podložky - pryžové
Ploché podložky - pryžové
Ploché podložky - pryžové
Přídržné podložky
Přídržné podložky
Přídržné podložky
Izolační pouzdra
Izolační pouzdra
Izolační pouzdra