Pojezdová kolečka s otočnou montážní deskou

Skladem

Otočná pojezdová kolečka s montážní deskou se nejčastěji upevňují na dřevěné nohy či nohy z kovových profilů. Tato kolečka se natlačí do otvoru, umožňují otáčení o 360 a je možné je zafixovat na místě pomocí brzdy.

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Informace o produktech
Rychlý náhled Objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr kolečka Materiál kola max. nosnost (kg)
497153
28,7896 Kč - 63,5698 Kč 2496 Skladem
50.0 mm
Polyamid
60.0 kg
497405
36,4741 Kč - 80,5226 Kč Ve výrobě
50.0 mm
Polyamid
60.0 kg
491014
157,1695 Kč - 214,9224 Kč 15 Skladem
75.0 mm
Polyamid
60.0 kg
491032
113,8098 Kč - 155,6478 Kč 40 Skladem
60.0 mm
Pryž
60.0 kg
491036
157,1695 Kč - 214,9224 Kč 29 Skladem
80.0 mm
Pryž
60.0 kg
491040
235,7489 Kč - 322,3951 Kč 50 Skladem
60.0 mm
Pryž
60.0 kg
491056
109,7452 Kč - 150,0922 Kč 69 Skladem
63.0 mm
Pryž
60.0 kg
499812
432,5724 Kč - 520,1182 Kč Ve výrobě
150.0 mm
Pryž
140.0 kg
1337439
1 683,6045 Kč - 2 357,0357 Kč Ve výrobě
150.0 mm
600.00 N
1337459
807,1842 Kč - 1 130,0536 Kč 7 Skladem
80.0 mm
70.00 N
491041
304,8478 Kč - 681,3192 Kč 58 Skladem
100.0 mm
Pryž
80.0 kg
491033
128,7064 Kč - 176,022 Kč 14 Skladem
60.0 mm
Pryž
60.0 kg
491037
223,5656 Kč - 499,9709 Kč 82 Skladem
100.0 mm
Pryž
80.0 kg
491015
140,9003 Kč - 192,6886 Kč 295 Skladem
80.0 mm
Polyamid
60.0 kg
497406
50,8743 Kč - 50,8743 Kč 1 Skladem
50.0 mm
60.0 kg
491057
128,7064 Kč - 176,022 Kč 25 Skladem
75.0 mm
Pryž
60.0 kg
491108
281,8113 Kč - 629,7866 Kč 32 Skladem
80.0 mm
Pryž
50.0 kg
491113
789,8804 Kč - 789,8804 Kč 2 Skladem
180.0 mm
Pryž
150.0 kg
491019
215,4257 Kč - 294,5943 Kč 16 Skladem
60.0 mm
Polyamid
60.0 kg
491023
346,8455 Kč - 775,1039 Kč 6 Skladem
125.0 mm
Polyamid
80.0 kg
491069
247,9323 Kč - 339,0733 Kč 16 Skladem
80.0 mm
Plast
60.0 kg
491120
719,4302 Kč - 862,5474 Kč 24 Skladem
125.0 mm
Pryž
200.0 kg
497944
267,9176 Kč - 366,4006 Kč 4 Skladem
80.0 mm
Polyamid
60.0 kg
497160
39,3584 Kč - 86,8903 Kč Ve výrobě
50.0 mm
Polyamid
60.0 kg
497402
53,7586 Kč - 118,6693 Kč 1960 Skladem
60.0 mm
60.0 kg
  • z/ze 5
Otočné kolečko max. nosnost (kg):60.0 kg Průměr kolečka - 50.0 mm | 1.969 in Šířka kola - 50.0 mm | 1.969 in Materiál kola:Polyamid

497153

Cenové rozmezí
63,5698 Kč - 28,7896 Kč

Skladové zásoby
2496 Skladem
Parametry
  • Typ kolečka
    bez brzdy
  • Barva
    černá
  • Povrch
    Bez povrchové úpravy
  • Materiál
    Zinek; ocel; nylon
  • Provedení
    otočné
Otočné kolečko max. nosnost (kg):60.0 kg Průměr kolečka: 50.0 mm | 1.969 in Materiál kola - Polyamid

497405

Cenové rozmezí
80,5226 Kč - 36,4741 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Typ ložiska
    hladký skluz
  • Typ kolečka
    s brzdou
  • Barva
    černá
  • Povrch
    Černý nylon
  • Materiál
    Ocel
Otočné kolečko s montážní deskou max. nosnost (kg):60.0 kg Šířka kola:23.0 mm | 0.906 in Průměr kolečka - 75.0 mm | 2.953 in Materiál - zinek; ocel

491014

Cenové rozmezí
214,9224 Kč - 157,1695 Kč

Skladové zásoby
15 Skladem
Parametry
  • Typ kolečka
    otočné
  • Barva
    Bílá
  • Materiál
    zinek; ocel
  • Materiál kola
    Polyamid
  • Délka rozteče otvorů
    45.0 mm
Otočné kolečko s montážní deskou max. nosnost (kg):60.0 kg Šířka kola:20.0 mm | 0.787 in Průměr kolečka - 60.0 mm | 2.362 in Materiál - zinek; ocel

491032

Cenové rozmezí
155,6478 Kč - 113,8098 Kč

Skladové zásoby
40 Skladem
Parametry
  • Typ kolečka
    montážní deska pevná
  • Barva
    Šedá
  • Materiál
    zinek; ocel
  • Materiál kola
    Pryž
  • Délka rozteče otvorů
    45.0 mm
Otočné kolečko s montážní deskou max. nosnost (kg):60.0 kg Šířka kola:22.0 mm | 0.866 in Průměr kolečka - 80.0 mm | 3.15 in Materiál - zinek; ocel

491036

Cenové rozmezí
214,9224 Kč - 157,1695 Kč

Skladové zásoby
29 Skladem
Parametry
  • Typ kolečka
    otočné
  • Barva
    Šedá
  • Materiál
    zinek; ocel
  • Materiál kola
    Pryž
  • Délka rozteče otvorů
    45.0 mm
Otočné kolečko s montážní deskou max. nosnost (kg):60.0 kg Šířka kola:22.0 mm | 0.866 in Průměr kolečka - 60.0 mm | 2.362 in Materiál - zinek; ocel

491040

Cenové rozmezí
322,3951 Kč - 235,7489 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Typ kolečka
    otočné
  • Barva
    Šedá
  • Materiál
    zinek; ocel
  • Materiál kola
    Pryž
  • Délka rozteče otvorů
    45.0 mm
Otočné kolečko s montážní deskou max. nosnost (kg):60.0 kg Šířka kola:22.0 mm | 0.866 in Průměr kolečka - 63.0 mm | 2.48 in Materiál - zinek; ocel

491056

Cenové rozmezí
150,0922 Kč - 109,7452 Kč

Skladové zásoby
69 Skladem
Parametry
  • Typ kolečka
    montážní deska pevná
  • Barva
    Šedá
  • Materiál
    zinek; ocel
  • Materiál kola
    Pryž
  • Délka rozteče otvorů
    45.0 mm
Otočné kolečko s montážní deskou max. nosnost (kg):140.0 kg Průměr kolečka - 150.0 mm | 5.906 in Šířka kola:40.0 mm | 1.575 in Materiál kola - Pryž

499812

Cenové rozmezí
520,1182 Kč - 432,5724 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Typ kolečka
    otočné
  • Barva
    černá
  • Materiál
    Ocel
  • Materiál kola
    Pryž
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    60.0 mm
Otočné kolečko s montážní deskou max. nosnost (kg):600.00 N Průměr kolečka - 150.0 mm | 5.906 in Šířka kola:45.0 mm | 1.772 in

1337439

Cenové rozmezí
2 357,0357 Kč - 1 683,6045 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    hnědý/červený běhoun
  • Délka rozteče otvorů
    105.0 mm
  • Šířka rozteče otvorů
    80.0 mm
Otočné kolečko s montážní deskou max. nosnost (kg):70.00 N Průměr kolečka - 80.0 mm | 3.15 in Šířka kola:28.0 mm | 1.102 in

1337459

Cenové rozmezí
1 130,0536 Kč - 807,1842 Kč

Skladové zásoby
7 Skladem
Parametry
  • Barva
    Modrá
  • Délka rozteče otvorů
    80.0 mm
  • Šířka rozteče otvorů
    60.0 mm
Otočné kolečko s montážní deskou max. nosnost (kg):80.0 kg Šířka kola:28.0 mm | 1.102 in Průměr kolečka - 100.0 mm | 3.937 in Materiál - zinek; ocel

491041

Cenové rozmezí
681,3192 Kč - 304,8478 Kč

Skladové zásoby
58 Skladem
Parametry
  • Typ kolečka
    otočné
  • Barva
    Šedá
  • Materiál
    zinek; ocel
  • Materiál kola
    Pryž
  • Délka rozteče otvorů
    60.0 mm
Otočné kolečko s montážní deskou max. nosnost (kg):60.0 kg Šířka kola:22.0 mm | 0.866 in Průměr kolečka - 60.0 mm | 2.362 in Materiál - zinek; ocel

491033

Cenové rozmezí
176,022 Kč - 128,7064 Kč

Skladové zásoby
14 Skladem
Parametry
  • Typ kolečka
    montážní deska pevná
  • Barva
    Šedá
  • Materiál
    zinek; ocel
  • Materiál kola
    Pryž
  • Délka rozteče otvorů
    45.0 mm
Otočné kolečko s montážní deskou max. nosnost (kg):80.0 kg Šířka kola:28.0 mm | 1.102 in Průměr kolečka - 100.0 mm | 3.937 in Materiál - zinek; ocel

491037

Cenové rozmezí
499,9709 Kč - 223,5656 Kč

Skladové zásoby
82 Skladem
Parametry
  • Typ kolečka
    otočné
  • Barva
    Šedá
  • Materiál
    zinek; ocel
  • Materiál kola
    Pryž
  • Délka rozteče otvorů
    60.0 mm
Otočné kolečko s montážní deskou max. nosnost (kg):60.0 kg Šířka kola:22.0 mm | 0.866 in Průměr kolečka - 80.0 mm | 3.15 in Materiál - zinek; ocel

491015

Cenové rozmezí
192,6886 Kč - 140,9003 Kč

Skladové zásoby
295 Skladem
Parametry
  • Typ kolečka
    otočné
  • Barva
    Bílá
  • Materiál
    zinek; ocel
  • Materiál kola
    Polyamid
  • Délka rozteče otvorů
    45.0 mm
Otočné kolečko max. nosnost (kg):60.0 kg Průměr kolečka: 50.0 mm | 1.969 in

497406

Cenové rozmezí
50,8743 Kč - 50,8743 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Typ ložiska
    hladký skluz
  • Typ kolečka
    s brzdou
  • Barva
    černá
  • Povrch
    černý polyuretan
  • Materiál
    Ocel
Otočné kolečko s montážní deskou max. nosnost (kg):60.0 kg Šířka kola:24.0 mm | 0.945 in Průměr kolečka - 75.0 mm | 2.953 in Materiál - zinek; ocel

491057

Cenové rozmezí
176,022 Kč - 128,7064 Kč

Skladové zásoby
25 Skladem
Parametry
  • Typ kolečka
    montážní deska pevná
  • Barva
    Šedá
  • Materiál
    zinek; ocel
  • Materiál kola
    Pryž
  • Délka rozteče otvorů
    45.0 mm
Otočné kolečko s montážní deskou max. nosnost (kg):50.0 kg Průměr kolečka - 80.0 mm | 3.15 in Šířka kola:25.0 mm | 0.984 in Materiál kola - Pryž

491108

Cenové rozmezí
629,7866 Kč - 281,8113 Kč

Skladové zásoby
32 Skladem
Parametry
  • Typ kolečka
    otočné
  • Barva
    černá
  • Materiál
    Ocel
  • Materiál kola
    Pryž
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    60.0 mm
Otočné kolečko s montážní deskou max. nosnost (kg):150.0 kg Průměr kolečka - 180.0 mm | 7.087 in Šířka kola:45.0 mm | 1.772 in Materiál kola - Pryž

491113

Cenové rozmezí
789,8804 Kč - 789,8804 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Typ kolečka
    otočné
  • Barva
    černá
  • Materiál
    Ocel
  • Materiál kola
    Pryž
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    80.0 mm
Otočné kolečko s montážní deskou max. nosnost (kg):60.0 kg Průměr kolečka - 60.0 mm | 2.362 in Šířka kola:22.0 mm | 0.866 in Materiál kola - Polyamid

491019

Cenové rozmezí
294,5943 Kč - 215,4257 Kč

Skladové zásoby
16 Skladem
Parametry
  • Typ kolečka
    otočné
  • Barva
    Bílá
  • Materiál
    Ocel
  • Materiál kola
    Polyamid
  • Délka rozteče otvorů
    45.0 mm
Otočné kolečko s montážní deskou max. nosnost (kg):80.0 kg Průměr kolečka - 125.0 mm | 4.921 in Šířka kola:27.0 mm | 1.063 in Materiál kola - Polyamid

491023

Cenové rozmezí
775,1039 Kč - 346,8455 Kč

Skladové zásoby
6 Skladem
Parametry
  • Typ kolečka
    otočné
  • Barva
    Bílá
  • Materiál
    Ocel
  • Materiál kola
    Polyamid
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    50.0 mm
Otočné kolečko s montážní deskou max. nosnost (kg):60.0 kg Průměr kolečka - 80.0 mm | 3.15 in Šířka kola:22.0 mm | 0.866 in Materiál kola - Plast

491069

Cenové rozmezí
339,0733 Kč - 247,9323 Kč

Skladové zásoby
16 Skladem
Parametry
  • Typ kolečka
    otočné
  • Barva
    černá
  • Materiál
    Ocel
  • Materiál kola
    Plast
  • Délka rozteče otvorů
    60.0 mm
Otočné kolečko s montážní deskou max. nosnost (kg):200.0 kg Průměr kolečka - 125.0 mm | 4.921 in Šířka kola:36.0 mm | 1.417 in Materiál kola - Pryž

491120

Cenové rozmezí
862,5474 Kč - 719,4302 Kč

Skladové zásoby
24 Skladem
Parametry
  • Typ kolečka
    otočné
  • Barva
    Modrá
  • Materiál
    Ocel
  • Materiál kola
    Pryž
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    60.0 mm
Otočné kolečko s montážní deskou max. nosnost (kg):60.0 kg Průměr kolečka - 80.0 mm | 3.15 in Šířka kola:28.0 mm | 1.102 in Materiál kola - Polyamid

497944

Cenové rozmezí
366,4006 Kč - 267,9176 Kč

Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • Typ kolečka
    čep se závitem
  • Barva
    Bílá
  • Materiál
    Ocel
  • Materiál kola
    Polyamid
Otočné kolečko max. nosnost (kg):60.0 kg Průměr kolečka - 50.0 mm | 1.969 in Šířka kola - 50.0 mm | 1.969 in Materiál kola:Polyamid

497160

Cenové rozmezí
86,8903 Kč - 39,3584 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Typ kolečka
    bez brzdy
  • Barva
    černá
  • Povrch
    Bez povrchové úpravy
  • Materiál
    Zinek; ocel; nylon
  • Provedení
    otočné
Otočné kolečko max. nosnost (kg):60.0 kg Průměr kolečka: 60.0 mm | 2.362 in

497402

Cenové rozmezí
118,6693 Kč - 53,7586 Kč

Skladové zásoby
1960 Skladem
Parametry
  • Typ ložiska
    hladký skluz
  • Typ kolečka
    s brzdou
  • Barva
    černá
  • Povrch
    černý polyuretan
  • Materiál
    Ocel

Často koupeno

Kolečka s pryžovým běhounem
Kolečka s pryžovým běhounem
Kolečka s pryžovým běhounem
Otočná pojezdová kolečka s brzdou a montážním otvorem neb...
Otočná pojezdová kolečka s brzdou a montážním otvorem nebo závitový...
Otočná pojezdová kolečka s brzdou a montážním otvorem nebo závitovým čepem
Pojezdová kolečka z polyamidu
Pojezdová kolečka z polyamidu
Pojezdová kolečka z polyamidu
Pojezdová kolečka s běhounem z polyurethanu
Pojezdová kolečka s běhounem z polyurethanu
Pojezdová kolečka s běhounem z polyurethanu
Pojezdová kolečka dvojitá
Pojezdová kolečka dvojitá
Pojezdová kolečka dvojitá
Montážní příslušenství pro designová kolečka
Montážní příslušenství pro designová kolečka
Montážní příslušenství pro designová kolečka
Plastová pojezdová kolečka s otočnou montážní deskou
Plastová pojezdová kolečka s otočnou montážní deskou
Plastová pojezdová kolečka s otočnou montážní deskou
Otočná kolečka se závitovým čepem a brzdou
Otočná kolečka se závitovým čepem a brzdou
Otočná kolečka se závitovým čepem a brzdou
Otočná kolečka se závitovým čepem
Otočná kolečka se závitovým čepem
Otočná kolečka se závitovým čepem
Pojezdová kolečka s pevnou montážní deskou
Pojezdová kolečka s pevnou montážní deskou
Pojezdová kolečka s pevnou montážní deskou

Často koupeno

Standardní otevřené průchodky
Standardní otevřené průchodky
Standardní otevřené průchodky
Válcové polyamidové rozpěrky bez závitu
Válcové polyamidové rozpěrky bez závitu
Válcové polyamidové rozpěrky bez závitu
Ploché podložky - plastové
Ploché podložky - plastové
Ploché podložky - plastové
Pojezdová kolečka z polyamidu
Pojezdová kolečka z polyamidu
Pojezdová kolečka z polyamidu
Kolečka s pryžovým běhounem
Kolečka s pryžovým běhounem
Kolečka s pryžovým běhounem
Kovové závěsy s otvory pro šrouby
Kovové závěsy s otvory pro šrouby
Kovové závěsy s otvory pro šrouby
Kulaté zátky do trubek
Kulaté zátky do trubek
Kulaté zátky do trubek
Obdélníkové zátky a kluzáky
Obdélníkové zátky a kluzáky
Obdélníkové zátky a kluzáky
Čtvercové zátky a kluzáky
Čtvercové zátky a kluzáky
Čtvercové zátky a kluzáky
Zatlačovací zátky
Zatlačovací zátky
Zatlačovací zátky