Pojezdová kolečka s běhounem z polyurethanu

Skladem

Univerzální polyuretanová kolečka zaručují nepoškození podlahy a tichý provoz. Odolnost vůči oděru. Jsou ideální pro zařízení, která se nepřesouvají příliš často.

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Informace o produktech
Rychlý náhled Objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr kolečka Barva Šířka kola max. nosnost (kg)
499611
143,5714 Kč - 323,1003 Kč 80 Skladem
45.0 mm
černá
28.0 mm
15.0 kg
491125
1 377,9015 Kč - 1 377,9015 Kč Ve výrobě
150.0 mm
Červená
40.0 mm
400.0 kg
494751
135,516 Kč - 185,3082 Kč 47 Skladem
63.0 mm
Červená
21.5 mm
40.0 kg
494755
81,0499 Kč - 182,3817 Kč 122 Skladem
50.0 mm
Červená
17.0 mm
35.0 kg
494784
952,5398 Kč - 1 143,0817 Kč 4 Skladem
80.0 mm
Červená
25.0 mm
160.0 kg
494788
1 198,3184 Kč - 1 198,3184 Kč 36 Skladem
100.0 mm
Červená
30.0 mm
225.0 kg
1337466
670,9396 Kč - 939,3218 Kč 16 Skladem
100.0 mm
hnědý/červený běhoun
30.0 mm
225.0 N
1337470
2 104,7854 Kč - 2 946,6932 Kč Ve výrobě
200.0 mm
hnědý/červený běhoun
50.0 mm
950 N
1337467
781,0755 Kč - 1 093,493 Kč Ve výrobě
125.0 mm
hnědý/červený běhoun
30.0 mm
300.0 N
491127
2 216,5682 Kč - 2 216,5682 Kč Ve výrobě
200.0 mm
Červená
50.0 mm
700.0 kg
494749
83,6893 Kč - 114,4489 Kč 536 Skladem
40.0 mm
Červená
18.5 mm
25.0 kg
494753
135,516 Kč - 185,3082 Kč 6 Skladem
63.0 mm
Červená
21.5 mm
40.0 kg
494757
126,2043 Kč - 172,5916 Kč 135 Skladem
50.0 mm
Červená
18.5 mm
35.0 kg
494786
1 189,0173 Kč - 1 426,883 Kč 5 Skladem
125.0 mm
Červená
30.0 mm
300.0 kg
499607
140 Skladem
35.0 mm
černá
28.0 mm
12.0 kg
1337468
1 111,4302 Kč - 1 555,9854 Kč 6 Skladem
150.0 mm
hnědý/červený běhoun
40.0 mm
450.0 N
491128
1 513,3859 Kč - 1 513,3859 Kč 6 Skladem
150.0 mm
Červená
40.0 mm
400.0 kg
494750
86,3603 Kč - 118,0987 Kč 439 Skladem
50.0 mm
Červená
18.5 mm
35.0 kg
494754
89,0841 Kč - 331,1906 Kč 320 Skladem
40.0 mm
Červená
17.5 mm
25.0 kg
494758
172,7101 Kč - 236,1744 Kč 118 Skladem
63.0 mm
Červená
21.5 mm
40.0 kg
494787
1 080,0744 Kč - 2 063,6802 Kč 6 Skladem
80.0 mm
Červená
25.0 mm
160.0 kg
1337465
521,097 Kč - 729,5232 Kč Ve výrobě
80.0 mm
hnědý/červený běhoun
25.0 mm
160.00 N
1337469
1 419,0863 Kč - 1 986,7209 Kč Ve výrobě
175.0 mm
hnědý/červený běhoun
40.0 mm
650 N
491129
2 116,2931 Kč - 2 116,2931 Kč Ve výrobě
175.0 mm
Červená
40.0 mm
650.0 kg
491126
1 925,2657 Kč - 1 925,2657 Kč Ve výrobě
175.0 mm
Červená
40.0 mm
650.0 kg
  • z/ze 2
Otočné kolečko max. nosnost (kg):15.0 kg Průměr kolečka:45.0 mm | 1.772 in Šířka kola : 28.0 mm | 1.102 in Barva : černá

499611

Cenové rozmezí
323,1003 Kč - 143,5714 Kč

Skladové zásoby
80 Skladem
Parametry
  • max. nosnost (kg)
    15.0 kg
  • Průměr kolečka
    45.0 mm
  • Šířka kola
    28.0 mm
  • Barva
    černá
  • Plný materiál
    Ocel
Kolečko max. nosnost (kg):400.0 kg Průměr kolečka:150.0 mm | 5.906 in Šířka kola : 40.0 mm | 1.575 in Barva : Červená

491125

Cenové rozmezí
1 377,9015 Kč - 1 377,9015 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    80.0 mm
  • max. nosnost (kg)
    400.0 kg
  • Průměr montážního otvoru
    12.0 mm
  • Celková výška
    188.0 mm
  • Délka desky
    110.0 mm
Kolečko max. nosnost (kg):40.0 kg Průměr kolečka:63.0 mm | 2.48 in Šířka kola : 21.5 mm | 0.846 in Barva : Červená

494751

Cenové rozmezí
185,3082 Kč - 135,516 Kč

Skladové zásoby
47 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    33.0 mm
  • max. nosnost (kg)
    40.0 kg
  • Průměr montážního otvoru
    5.5 mm
  • Celková výška
    80.5 mm
  • Délka desky
    47.0 mm
Kolečko max. nosnost (kg):35.0 kg Průměr kolečka:50.0 mm | 1.969 in Šířka kola : 17.0 mm | 0.669 in Barva : Červená

494755

Cenové rozmezí
182,3817 Kč - 81,0499 Kč

Skladové zásoby
122 Skladem
Parametry
  • max. nosnost (kg)
    35.0 kg
  • Průměr montážního otvoru
    10.0 mm
  • Celková výška
    67.5 mm
  • Průměr kolečka
    50.0 mm
  • Šířka kola
    17.0 mm
Kolečko max. nosnost (kg):160.0 kg Průměr kolečka:80.0 mm | 3.15 in Šířka kola : 25.0 mm | 0.984 in Barva : Červená

494784

Cenové rozmezí
1 143,0817 Kč - 952,5398 Kč

Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    60.0 mm
  • max. nosnost (kg)
    160.0 kg
  • Průměr montážního otvoru
    9.0 mm
  • Celková výška
    125.0 mm
  • Délka desky
    84.0 mm
Kolečko max. nosnost (kg):225.0 kg Průměr kolečka:100.0 mm | 3.937 in Šířka kola : 30.0 mm | 1.181 in Barva : Červená

494788

Cenové rozmezí
1 198,3184 Kč - 1 198,3184 Kč

Skladové zásoby
36 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    60.0 mm
  • max. nosnost (kg)
    225.0 kg
  • Průměr montážního otvoru
    9.0 mm
  • Celková výška
    135.0 mm
  • Délka desky
    84.0 mm
Kolečko max. nosnost (kg):225.0 N Průměr kolečka:100.0 mm | 3.937 in Šířka kola : 30.0 mm | 1.181 in Barva : hnědý/červený běhoun

1337466

Cenové rozmezí
939,3218 Kč - 670,9396 Kč

Skladové zásoby
16 Skladem
Parametry
  • max. nosnost (kg)
    225.0 N
  • Průměr kolečka
    100.0 mm
  • Šířka kola
    30.0 mm
  • Barva
    hnědý/červený běhoun
  • Plný materiál
    polyuretan
Kolečko max. nosnost (kg):950 N Průměr kolečka:200.0 mm | 7.874 in Šířka kola : 50.0 mm | 1.969 in Barva : hnědý/červený běhoun

1337470

Cenové rozmezí
2 946,6932 Kč - 2 104,7854 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • max. nosnost (kg)
    950 N
  • Průměr kolečka
    200.0 mm
  • Šířka kola
    50.0 mm
  • Barva
    hnědý/červený běhoun
  • Plný materiál
    polyuretan
Kolečko max. nosnost (kg):300.0 N Průměr kolečka:125.0 mm | 4.921 in Šířka kola : 30.0 mm | 1.181 in Barva : hnědý/červený běhoun

1337467

Cenové rozmezí
1 093,493 Kč - 781,0755 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • max. nosnost (kg)
    300.0 N
  • Průměr kolečka
    125.0 mm
  • Šířka kola
    30.0 mm
  • Barva
    hnědý/červený běhoun
  • Plný materiál
    polyuretan
Kolečko max. nosnost (kg):700.0 kg Průměr kolečka:200.0 mm | 7.874 in Šířka kola : 50.0 mm | 1.969 in Barva : Červená

491127

Cenové rozmezí
2 216,5682 Kč - 2 216,5682 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    80.0 mm
  • max. nosnost (kg)
    700.0 kg
  • Průměr montážního otvoru
    12.0 mm
  • Celková výška
    243.0 mm
  • Délka desky
    110.0 mm
Kolečko max. nosnost (kg):25.0 kg Průměr kolečka:40.0 mm | 1.575 in Šířka kola : 18.5 mm | 0.728 in Barva : Červená

494749

Cenové rozmezí
114,4489 Kč - 83,6893 Kč

Skladové zásoby
536 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    33.0 mm
  • max. nosnost (kg)
    25.0 kg
  • Průměr montážního otvoru
    5.5 mm
  • Celková výška
    62.5 mm
  • Délka desky
    47.0 mm
Kolečko max. nosnost (kg):40.0 kg Průměr kolečka:63.0 mm | 2.48 in Šířka kola : 21.5 mm | 0.846 in Barva : Červená

494753

Cenové rozmezí
185,3082 Kč - 135,516 Kč

Skladové zásoby
6 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    33.0 mm
  • max. nosnost (kg)
    40.0 kg
  • Průměr montážního otvoru
    5.5 mm
  • Celková výška
    80.5 mm
  • Délka desky
    47.0 mm
Kolečko max. nosnost (kg):35.0 kg Průměr kolečka:50.0 mm | 1.969 in Šířka kola : 18.5 mm | 0.728 in Barva : Červená

494757

Cenové rozmezí
172,5916 Kč - 126,2043 Kč

Skladové zásoby
135 Skladem
Parametry
  • max. nosnost (kg)
    35.0 kg
  • Průměr montážního otvoru
    10.0 mm
  • Celková výška
    67.5 mm
  • Průměr kolečka
    50.0 mm
  • Šířka kola
    18.5 mm
Kolečko max. nosnost (kg):300.0 kg Průměr kolečka:125.0 mm | 4.921 in Šířka kola : 30.0 mm | 1.181 in Barva : Červená

494786

Cenové rozmezí
1 426,883 Kč - 1 189,0173 Kč

Skladové zásoby
5 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    60.0 mm
  • max. nosnost (kg)
    300.0 kg
  • Průměr montážního otvoru
    9.0 mm
  • Celková výška
    161.0 mm
  • Délka desky
    84.0 mm
Kolečko max. nosnost (kg):12.0 kg Průměr kolečka:35.0 mm | 1.378 in Šířka kola : 28.0 mm | 1.102 in Barva : černá

499607


Skladové zásoby
140 Skladem
Parametry
  • max. nosnost (kg)
    12.0 kg
  • Průměr čepu
    8.0 mm
  • Průměr závitu
    8.1 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Průměr kolečka
    35.0 mm
Kolečko max. nosnost (kg):450.0 N Průměr kolečka:150.0 mm | 5.906 in Šířka kola : 40.0 mm | 1.575 in Barva : hnědý/červený běhoun

1337468

Cenové rozmezí
1 555,9854 Kč - 1 111,4302 Kč

Skladové zásoby
6 Skladem
Parametry
  • max. nosnost (kg)
    450.0 N
  • Průměr kolečka
    150.0 mm
  • Šířka kola
    40.0 mm
  • Barva
    hnědý/červený běhoun
  • Plný materiál
    polyuretan
Kolečko max. nosnost (kg):400.0 kg Průměr kolečka:150.0 mm | 5.906 in Šířka kola : 40.0 mm | 1.575 in Barva : Červená

491128

Cenové rozmezí
1 513,3859 Kč - 1 513,3859 Kč

Skladové zásoby
6 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    80.0 mm
  • max. nosnost (kg)
    400.0 kg
  • Průměr montážního otvoru
    12.0 mm
  • Celková výška
    188.0 mm
  • Délka desky
    110.0 mm
Kolečko max. nosnost (kg):35.0 kg Průměr kolečka:50.0 mm | 1.969 in Šířka kola : 18.5 mm | 0.728 in Barva : Červená

494750

Cenové rozmezí
118,0987 Kč - 86,3603 Kč

Skladové zásoby
439 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    33.0 mm
  • max. nosnost (kg)
    35.0 kg
  • Průměr montážního otvoru
    5.5 mm
  • Celková výška
    67.5 mm
  • Délka desky
    47.0 mm
Kolečko max. nosnost (kg):25.0 kg Průměr kolečka:40.0 mm | 1.575 in Šířka kola : 17.5 mm | 0.689 in Barva : Červená

494754

Cenové rozmezí
331,1906 Kč - 89,0841 Kč

Skladové zásoby
320 Skladem
Parametry
  • max. nosnost (kg)
    25.0 kg
  • Průměr montážního otvoru
    10.0 mm
  • Celková výška
    62.5 mm
  • Průměr kolečka
    40.0 mm
  • Šířka kola
    17.5 mm
Kolečko max. nosnost (kg):40.0 kg Průměr kolečka:63.0 mm | 2.48 in Šířka kola : 21.5 mm | 0.846 in Barva : Červená

494758

Cenové rozmezí
236,1744 Kč - 172,7101 Kč

Skladové zásoby
118 Skladem
Parametry
  • max. nosnost (kg)
    40.0 kg
  • Průměr montážního otvoru
    10.0 mm
  • Celková výška
    80.5 mm
  • Průměr kolečka
    63.0 mm
  • Šířka kola
    21.5 mm
Kolečko max. nosnost (kg):160.0 kg Průměr kolečka:80.0 mm | 3.15 in Šířka kola : 25.0 mm | 0.984 in Barva : Červená

494787

Cenové rozmezí
2 063,6802 Kč - 1 080,0744 Kč

Skladové zásoby
6 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    60.0 mm
  • max. nosnost (kg)
    160.0 kg
  • Průměr montážního otvoru
    9.0 mm
  • Celková výška
    125.0 mm
  • Délka desky
    84.0 mm
Kolečko max. nosnost (kg):160.00 N Průměr kolečka:80.0 mm | 3.15 in Šířka kola : 25.0 mm | 0.984 in Barva : hnědý/červený běhoun

1337465

Cenové rozmezí
729,5232 Kč - 521,097 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • max. nosnost (kg)
    160.00 N
  • Celková výška
    80.0 mm
  • Průměr kolečka
    80.0 mm
  • Šířka kola
    25.0 mm
  • Barva
    hnědý/červený běhoun
Kolečko max. nosnost (kg):650 N Průměr kolečka:175.0 mm | 6.89 in Šířka kola : 40.0 mm | 1.575 in Barva : hnědý/červený běhoun

1337469

Cenové rozmezí
1 986,7209 Kč - 1 419,0863 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • max. nosnost (kg)
    650 N
  • Průměr kolečka
    175.0 mm
  • Šířka kola
    40.0 mm
  • Barva
    hnědý/červený běhoun
  • Plný materiál
    polyuretan
Kolečko max. nosnost (kg):650.0 kg Průměr kolečka:175.0 mm | 6.89 in Šířka kola : 40.0 mm | 1.575 in Barva : Červená

491129

Cenové rozmezí
2 116,2931 Kč - 2 116,2931 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    80.0 mm
  • max. nosnost (kg)
    650.0 kg
  • Průměr montážního otvoru
    12.0 mm
  • Celková výška
    230.0 mm
  • Délka desky
    110.0 mm
Kolečko max. nosnost (kg):650.0 kg Průměr kolečka:175.0 mm | 6.89 in Šířka kola : 40.0 mm | 1.575 in Barva : Červená

491126

Cenové rozmezí
1 925,2657 Kč - 1 925,2657 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    80.0 mm
  • max. nosnost (kg)
    650.0 kg
  • Průměr montážního otvoru
    12.0 mm
  • Celková výška
    230.0 mm
  • Délka desky
    110.0 mm

Často koupeno

Pojezdová kolečka s otočnou montážní deskou
Pojezdová kolečka s otočnou montážní deskou
Pojezdová kolečka s otočnou montážní deskou
Pojezdová kolečka z polyamidu
Pojezdová kolečka z polyamidu
Pojezdová kolečka z polyamidu
Kolečka s pryžovým běhounem
Kolečka s pryžovým běhounem
Kolečka s pryžovým běhounem
Otočná kolečka se závitovým čepem
Otočná kolečka se závitovým čepem
Otočná kolečka se závitovým čepem
Plastová pojezdová kolečka s otočnou montážní deskou
Plastová pojezdová kolečka s otočnou montážní deskou
Plastová pojezdová kolečka s otočnou montážní deskou
Termoplastická pojezdová kolečka
Termoplastická pojezdová kolečka
Termoplastická pojezdová kolečka
Otočná pojezdová kolečka s brzdou a montážním otvorem neb...
Otočná pojezdová kolečka s brzdou a montážním otvorem nebo závitový...
Otočná pojezdová kolečka s brzdou a montážním otvorem nebo závitovým čepem
Otočná kolečka se závitovým čepem a brzdou
Otočná kolečka se závitovým čepem a brzdou
Otočná kolečka se závitovým čepem a brzdou
Pojezdová kolečka s pevnou montážní deskou
Pojezdová kolečka s pevnou montážní deskou
Pojezdová kolečka s pevnou montážní deskou
Montážní příslušenství pro designová kolečka
Montážní příslušenství pro designová kolečka
Montážní příslušenství pro designová kolečka

Často koupeno

Válcové acetalové rozpěrky bez závitu
Válcové acetalové rozpěrky bez závitu
Válcové acetalové rozpěrky bez závitu
Válcové polystyrenové rozpěrky bez závitu
Válcové polystyrenové rozpěrky bez závitu
Válcové polystyrenové rozpěrky bez závitu
Válcové PVC rozpěrky bez závitu
Válcové PVC rozpěrky bez závitu
Válcové PVC rozpěrky bez závitu
Válcové polyamidové rozpěrky bez závitu
Válcové polyamidové rozpěrky bez závitu
Válcové polyamidové rozpěrky bez závitu
Válcové kovové rozpěrky bez závitu
Válcové kovové rozpěrky bez závitu
Válcové kovové rozpěrky bez závitu
Dokončovací podložky
Dokončovací podložky
Dokončovací podložky
Ploché podložky - plastové
Ploché podložky - plastové
Ploché podložky - plastové
Ploché podložky - pryžové
Ploché podložky - pryžové
Ploché podložky - pryžové
Přídržné podložky
Přídržné podložky
Přídržné podložky
Izolační pouzdra
Izolační pouzdra
Izolační pouzdra