Menu Vyhledávání

Pojezdová kolečka Linea

Skladem

Kolečka Levina lze použít jako univerzální pojezdová kolečka tam, kde je potřeba zajistit otáčení o plných 360. Závitový otvor v rámu kolečka umožňuje bezpečné uchycení na šroub.

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Informace o produktech
Rychlý náhled Objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr kolečka Šířka kola max. nosnost (kg) Celková výška
1220433
137,7468 Kč - 271,8472 Kč 4 Skladem
55.0 mm
37.0 mm
40.0 kg
57.0 mm
1220435
168,4493 Kč - 415,3572 Kč 17 Skladem
65.0 mm
46.0 mm
60.0 kg
68.0 mm
1220443
351,9664 Kč - 726,9056 Kč 36 Skladem
75.0 mm
58.0 mm
90.0 kg
78.0 mm
1220441
310,9143 Kč - 614,5012 Kč 63 Skladem
50.0 mm
47.5 mm
100.0 kg
50.0 mm
1220449
1 609,4465 Kč - 1 609,4465 Kč Ve výrobě
150.0 mm
89.0 mm
130.0 kg
170.0 mm
1220438
425,0474 Kč - 839,5654 Kč 12 Skladem
100.0 mm
73.0 mm
100.0 kg
100.0 mm
1220446
671,9471 Kč - 671,9471 Kč Ve výrobě
125.0 mm
82.0 mm
110.0 kg
143.0 mm
1220432
116,5037 Kč - 230,1218 Kč 25 Skladem
55.0 mm
37.0 mm
40.0 kg
57.0 mm
1220440
255,8156 Kč - 505,1301 Kč 62 Skladem
50.0 mm
47.5 mm
100.0 kg
50.0 mm
1220448
1 247,7021 Kč - 2 523,1522 Kč Ve výrobě
150.0 mm
89.0 mm
130.0 kg
170.0 mm
1220439
511,6312 Kč - 1 010,2602 Kč 14 Skladem
100.0 mm
73.0 mm
100.0 kg
100.0 mm
1220447
893,1141 Kč - 1 682,9241 Kč Ve výrobě
125.0 mm
82.0 mm
110.0 kg
143.0 mm
1220437
224,5526 Kč - 443,2349 Kč 19 Skladem
75.0 mm
55.0 mm
80.0 kg
75.5 mm
1220445
663,71 Kč - 1 264,4057 Kč 16 Skladem
100.0 mm
82.0 mm
100.0 kg
118.0 mm
1220434
147,1946 Kč - 290,8133 Kč 4 Skladem
65.0 mm
46.0 mm
60.0 kg
68.0 mm
1220442
308,0178 Kč - 652,6127 Kč Ve výrobě
75.0 mm
58.0 mm
90.0 kg
78.0 mm
1220436
184,7672 Kč - 365,4132 Kč Ve výrobě
75.0 mm
55.0 mm
80.0 kg
75.5 mm
1220444
492,113 Kč - 492,113 Kč Ve výrobě
100.0 mm
82.0 mm
100.0 kg
118.0 mm
Otočné kolečko - max. nosnost (kg) - 40.0 kg ; Celková výška - 57.0 mm | 2.244 in ; Šířka kola - 37.0 mm | 1.457 in ; Materiál kola - Polyamid

1220433

Cenové rozmezí
271,8472 Kč - 137,7468 Kč

Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • Otvory pro šroub
    10.0 mm
  • max. nosnost (kg)
    40.0 kg
  • Celková výška
    57.0 mm
  • Průměr kolečka
    55.0 mm
  • Šířka kola
    37.0 mm
Otočné kolečko - max. nosnost (kg) - 60.0 kg ; Celková výška - 68.0 mm | 2.677 in ; Šířka kola - 46.0 mm | 1.811 in ; Materiál kola - Polyamid

1220435

Cenové rozmezí
415,3572 Kč - 168,4493 Kč

Skladové zásoby
17 Skladem
Parametry
  • Otvory pro šroub
    10.0 mm
  • max. nosnost (kg)
    60.0 kg
  • Celková výška
    68.0 mm
  • Průměr kolečka
    65.0 mm
  • Šířka kola
    46.0 mm
Otočné kolečko - max. nosnost (kg) - 90.0 kg ; Celková výška - 78.0 mm | 3.071 in ; Šířka kola - 58.0 mm | 2.283 in ; Materiál kola - Polyamid

1220443

Cenové rozmezí
726,9056 Kč - 351,9664 Kč

Skladové zásoby
36 Skladem
Parametry
  • Otvory pro šroub
    10.0 mm
  • max. nosnost (kg)
    90.0 kg
  • Celková výška
    78.0 mm
  • Průměr kolečka
    75.0 mm
  • Šířka kola
    58.0 mm
Otočné kolečko - max. nosnost (kg) - 100.0 kg ; Celková výška - 50.0 mm | 1.969 in ; Šířka kola - 47.5 mm | 1.87 in ; Materiál kola - Polyamid

1220441

Cenové rozmezí
614,5012 Kč - 310,9143 Kč

Skladové zásoby
63 Skladem
Parametry
  • Otvory pro šroub
    10.0 mm
  • max. nosnost (kg)
    100.0 kg
  • Celková výška
    50.0 mm
  • Průměr kolečka
    50.0 mm
  • Šířka kola
    47.5 mm
Otočné kolečko - max. nosnost (kg) - 130.0 kg ; Celková výška - 170.0 mm | 6.693 in ; Šířka kola - 89.0 mm | 3.504 in ; Materiál kola - Polyamid

1220449

Cenové rozmezí
1 609,4465 Kč - 1 609,4465 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Otvory pro šroub
    13.0 mm
  • max. nosnost (kg)
    130.0 kg
  • Celková výška
    170.0 mm
  • Průměr kolečka
    150.0 mm
  • Šířka kola
    89.0 mm
Otočné kolečko - max. nosnost (kg):100.0 kg ; Průměr kolečka - 100.0 mm | 3.937 in ; Šířka kola - 73.0 mm | 2.874 in ; Materiál kola:Polyamid

1220438

Cenové rozmezí
839,5654 Kč - 425,0474 Kč

Skladové zásoby
12 Skladem
Parametry
  • Otvory pro šroub
    11.0 mm
  • max. nosnost (kg)
    100.0 kg
  • Celková výška
    100.0 mm
  • Průměr kolečka
    100.0 mm
  • Šířka kola
    73.0 mm
Otočné kolečko - max. nosnost (kg):110.0 kg ; Průměr kolečka - 125.0 mm | 4.921 in ; Šířka kola - 82.0 mm | 3.228 in ; Materiál kola:Polyamid

1220446

Cenové rozmezí
671,9471 Kč - 671,9471 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Otvory pro šroub
    13.0 mm
  • max. nosnost (kg)
    110.0 kg
  • Celková výška
    143.0 mm
  • Průměr kolečka
    125.0 mm
  • Šířka kola
    82.0 mm
Otočné kolečko - max. nosnost (kg):40.0 kg ; Průměr kolečka - 55.0 mm | 2.165 in ; Šířka kola - 37.0 mm | 1.457 in ; Materiál kola:Polyamid

1220432

Cenové rozmezí
230,1218 Kč - 116,5037 Kč

Skladové zásoby
25 Skladem
Parametry
  • Otvory pro šroub
    10.0 mm
  • max. nosnost (kg)
    40.0 kg
  • Celková výška
    57.0 mm
  • Průměr kolečka
    55.0 mm
  • Šířka kola
    37.0 mm
Otočné kolečko - max. nosnost (kg):100.0 kg ; Průměr kolečka - 50.0 mm | 1.969 in ; Šířka kola - 47.5 mm | 1.87 in ; Materiál kola:Polyamid

1220440

Cenové rozmezí
505,1301 Kč - 255,8156 Kč

Skladové zásoby
62 Skladem
Parametry
  • Otvory pro šroub
    10.0 mm
  • max. nosnost (kg)
    100.0 kg
  • Celková výška
    50.0 mm
  • Průměr kolečka
    50.0 mm
  • Šířka kola
    47.5 mm
Otočné kolečko - max. nosnost (kg):130.0 kg ; Průměr kolečka - 150.0 mm | 5.906 in ; Šířka kola - 89.0 mm | 3.504 in ; Materiál kola:Polyamid

1220448

Cenové rozmezí
2 523,1522 Kč - 1 247,7021 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Otvory pro šroub
    13.0 mm
  • max. nosnost (kg)
    130.0 kg
  • Celková výška
    170.0 mm
  • Průměr kolečka
    150.0 mm
  • Šířka kola
    89.0 mm
Otočné kolečko - max. nosnost (kg) - 100.0 kg ; Celková výška - 100.0 mm | 3.937 in ; Šířka kola - 73.0 mm | 2.874 in ; Materiál kola - Polyamid

1220439

Cenové rozmezí
1 010,2602 Kč - 511,6312 Kč

Skladové zásoby
14 Skladem
Parametry
  • Otvory pro šroub
    11.0 mm
  • max. nosnost (kg)
    100.0 kg
  • Celková výška
    100.0 mm
  • Průměr kolečka
    100.0 mm
  • Šířka kola
    73.0 mm
Otočné kolečko - max. nosnost (kg) - 110.0 kg ; Celková výška - 143.0 mm | 5.63 in ; Šířka kola - 82.0 mm | 3.228 in ; Materiál kola - Polyamid

1220447

Cenové rozmezí
1 682,9241 Kč - 893,1141 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Otvory pro šroub
    13.0 mm
  • max. nosnost (kg)
    110.0 kg
  • Celková výška
    143.0 mm
  • Průměr kolečka
    125.0 mm
  • Šířka kola
    82.0 mm
Otočné kolečko - max. nosnost (kg) - 80.0 kg ; Celková výška - 75.5 mm | 2.972 in ; Šířka kola - 55.0 mm | 2.165 in ; Materiál kola - Polyamid

1220437

Cenové rozmezí
443,2349 Kč - 224,5526 Kč

Skladové zásoby
19 Skladem
Parametry
  • Otvory pro šroub
    10.0 mm
  • max. nosnost (kg)
    80.0 kg
  • Celková výška
    75.5 mm
  • Průměr kolečka
    75.0 mm
  • Šířka kola
    55.0 mm
Otočné kolečko - max. nosnost (kg) - 100.0 kg ; Celková výška - 118.0 mm | 4.646 in ; Šířka kola - 82.0 mm | 3.228 in ; Materiál kola - Polyamid

1220445

Cenové rozmezí
1 264,4057 Kč - 663,71 Kč

Skladové zásoby
16 Skladem
Parametry
  • Otvory pro šroub
    13.0 mm
  • max. nosnost (kg)
    100.0 kg
  • Celková výška
    118.0 mm
  • Průměr kolečka
    100.0 mm
  • Šířka kola
    82.0 mm
Otočné kolečko - max. nosnost (kg):60.0 kg ; Průměr kolečka - 65.0 mm | 2.559 in ; Šířka kola - 46.0 mm | 1.811 in ; Materiál kola:Polyamid

1220434

Cenové rozmezí
290,8133 Kč - 147,1946 Kč

Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • Otvory pro šroub
    10.0 mm
  • max. nosnost (kg)
    60.0 kg
  • Celková výška
    68.0 mm
  • Průměr kolečka
    65.0 mm
  • Šířka kola
    46.0 mm
Otočné kolečko - max. nosnost (kg):90.0 kg ; Průměr kolečka - 75.0 mm | 2.953 in ; Šířka kola - 58.0 mm | 2.283 in ; Materiál kola:Polyamid

1220442

Cenové rozmezí
652,6127 Kč - 308,0178 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Otvory pro šroub
    10.0 mm
  • max. nosnost (kg)
    90.0 kg
  • Celková výška
    78.0 mm
  • Průměr kolečka
    75.0 mm
  • Šířka kola
    58.0 mm
Otočné kolečko - max. nosnost (kg):80.0 kg ; Průměr kolečka - 75.0 mm | 2.953 in ; Šířka kola - 55.0 mm | 2.165 in ; Materiál kola:Polyamid

1220436

Cenové rozmezí
365,4132 Kč - 184,7672 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Otvory pro šroub
    10.0 mm
  • max. nosnost (kg)
    80.0 kg
  • Celková výška
    75.5 mm
  • Průměr kolečka
    75.0 mm
  • Šířka kola
    55.0 mm
Otočné kolečko - max. nosnost (kg):100.0 kg ; Průměr kolečka - 100.0 mm | 3.937 in ; Šířka kola - 82.0 mm | 3.228 in ; Materiál kola:Polyamid

1220444

Cenové rozmezí
492,113 Kč - 492,113 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Otvory pro šroub
    13.0 mm
  • max. nosnost (kg)
    100.0 kg
  • Celková výška
    118.0 mm
  • Průměr kolečka
    100.0 mm
  • Šířka kola
    82.0 mm