Pojezdová kolečka Levina

Skladem

Kolečka Levina lze použít jako univerzální pojezdová kolečka tam, kde je potřeba zajistit otáčení o plných 360. Závitový otvor v rámu kolečka umožňuje bezpečné uchycení na šroub.

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Informace o produktech
Rychlý náhled Objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr kolečka Šířka kola max. nosnost (kg) Celková výška
1220429
369,2655 Kč - 406,7173 Kč 17 Skladem
100.0 mm
32.0 mm
100.0 kg
137.0 mm
1220430
290,4145 Kč - 290,4145 Kč Ve výrobě
125.0 mm
32.0 mm
100.0 kg
161.0 mm
1220424
254,5096 Kč - 254,5096 Kč Ve výrobě
125.0 mm
32.0 mm
100.0 kg
161.0 mm
1220428
290,4192 Kč - 290,4192 Kč 4 Skladem
100.0 mm
32.0 mm
100.0 kg
137.0 mm
1220423
363,0284 Kč - 399,8655 Kč 26 Skladem
100.0 mm
32.0 mm
100.0 kg
137.0 mm
1220425
306,822 Kč - 356,0911 Kč Ve výrobě
125.0 mm
32.0 mm
100.0 kg
161.0 mm
1220427
498,8207 Kč - 498,8207 Kč 4 Skladem
150.0 mm
32.0 mm
100.0 kg
190.0 mm
1220422
243,0336 Kč - 243,0336 Kč 18 Skladem
100.0 mm
32.0 mm
100.0 kg
137.0 mm
1220426
426,7341 Kč - 426,7341 Kč 4 Skladem
150.0 mm
32.0 mm
100.0 kg
190.0 mm
1220420
178,3982 Kč - 400,5223 Kč 34 Skladem
75.0 mm
25.0 mm
75.0 kg
103.0 mm
1220421
251,6948 Kč - 537,5873 Kč Ve výrobě
75.0 mm
25.0 mm
75.0 kg
103.0 mm
1220431
448,0601 Kč - 493,5231 Kč 6 Skladem
125.0 mm
32.0 mm
100.0 kg
161.0 mm
Otočné kolečko s montážní deskou Celková výška - 137.0 mm | 5.394 in Průměr kolečka - 100.0 mm | 3.937 in Šířka kola - 32.0 mm | 1.26 in montážní deska pevná

1220429

Cenové rozmezí
406,7173 Kč - 369,2655 Kč

Skladové zásoby
17 Skladem
Parametry
  • Průměr otvoru
    8.5 mm
  • max. nosnost (kg)
    100.0 kg
  • Celková výška
    137.0 mm
  • Průměr kolečka
    100.0 mm
  • Šířka kola
    32.0 mm
Otočné kolečko s montážní deskou Celková výška - 161.0 mm | 6.339 in Průměr kolečka - 125.0 mm | 4.921 in Šířka kola - 32.0 mm | 1.26 in montážní deska pevná

1220430

Cenové rozmezí
290,4145 Kč - 290,4145 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Průměr otvoru
    8.5 mm
  • max. nosnost (kg)
    100.0 kg
  • Celková výška
    161.0 mm
  • Průměr kolečka
    125.0 mm
  • Šířka kola
    32.0 mm
Otočné kolečko Celková výška - 161.0 mm | 6.339 in Průměr kolečka - 125.0 mm | 4.921 in Šířka kola - 32.0 mm | 1.26 in otvor pro šroub

1220424

Cenové rozmezí
254,5096 Kč - 254,5096 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Průměr otvoru
    13.0 mm
  • max. nosnost (kg)
    100.0 kg
  • Celková výška
    161.0 mm
  • Průměr kolečka
    125.0 mm
  • Šířka kola
    32.0 mm
Otočné kolečko Celková výška - 137.0 mm | 5.394 in Průměr kolečka - 100.0 mm | 3.937 in Šířka kola - 32.0 mm | 1.26 in montážní deska pevná

1220428

Cenové rozmezí
290,4192 Kč - 290,4192 Kč

Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • Průměr otvoru
    8.5 mm
  • max. nosnost (kg)
    100.0 kg
  • Celková výška
    137.0 mm
  • Průměr kolečka
    100.0 mm
  • Šířka kola
    32.0 mm
Otočné kolečko Celková výška - 137.0 mm | 5.394 in Průměr kolečka - 100.0 mm | 3.937 in Šířka kola - 32.0 mm | 1.26 in otvor pro šroub

1220423

Cenové rozmezí
399,8655 Kč - 363,0284 Kč

Skladové zásoby
26 Skladem
Parametry
  • Průměr otvoru
    13.0 mm
  • max. nosnost (kg)
    100.0 kg
  • Celková výška
    137.0 mm
  • Průměr kolečka
    100.0 mm
  • Šířka kola
    32.0 mm
Otočné kolečko Celková výška - 161.0 mm | 6.339 in Průměr kolečka - 125.0 mm | 4.921 in Šířka kola - 32.0 mm | 1.26 in otvor pro šroub

1220425

Cenové rozmezí
356,0911 Kč - 306,822 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Průměr otvoru
    13.0 mm
  • max. nosnost (kg)
    100.0 kg
  • Celková výška
    161.0 mm
  • Průměr kolečka
    125.0 mm
  • Šířka kola
    32.0 mm
Otočné kolečko Celková výška - 190.0 mm | 7.48 in Průměr kolečka - 150.0 mm | 5.906 in Šířka kola - 32.0 mm | 1.26 in otvor pro šroub

1220427

Cenové rozmezí
498,8207 Kč - 498,8207 Kč

Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • Průměr otvoru
    13.0 mm
  • max. nosnost (kg)
    100.0 kg
  • Celková výška
    190.0 mm
  • Průměr kolečka
    150.0 mm
  • Šířka kola
    32.0 mm
Otočné kolečko Celková výška - 137.0 mm | 5.394 in Průměr kolečka - 100.0 mm | 3.937 in Šířka kola - 32.0 mm | 1.26 in otvor pro šroub

1220422

Cenové rozmezí
243,0336 Kč - 243,0336 Kč

Skladové zásoby
18 Skladem
Parametry
  • Průměr otvoru
    13.0 mm
  • max. nosnost (kg)
    100.0 kg
  • Celková výška
    137.0 mm
  • Průměr kolečka
    100.0 mm
  • Šířka kola
    32.0 mm
Otočné kolečko Celková výška - 190.0 mm | 7.48 in Průměr kolečka - 150.0 mm | 5.906 in Šířka kola - 32.0 mm | 1.26 in otvor pro šroub

1220426

Cenové rozmezí
426,7341 Kč - 426,7341 Kč

Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • Průměr otvoru
    13.0 mm
  • max. nosnost (kg)
    100.0 kg
  • Celková výška
    190.0 mm
  • Průměr kolečka
    150.0 mm
  • Šířka kola
    32.0 mm
Otočné kolečko Celková výška - 103.0 mm | 4.055 in Průměr kolečka - 75.0 mm | 2.953 in Šířka kola - 25.0 mm | 0.984 in slepý otvor

1220420

Cenové rozmezí
400,5223 Kč - 178,3982 Kč

Skladové zásoby
34 Skladem
Parametry
  • Průměr otvoru
    10.0 mm
  • max. nosnost (kg)
    75.0 kg
  • Celková výška
    103.0 mm
  • Průměr kolečka
    75.0 mm
  • Šířka kola
    25.0 mm
Otočné kolečko Celková výška - 103.0 mm | 4.055 in Průměr kolečka - 75.0 mm | 2.953 in Šířka kola - 25.0 mm | 0.984 in slepý otvor

1220421

Cenové rozmezí
537,5873 Kč - 251,6948 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Průměr otvoru
    10.0 mm
  • max. nosnost (kg)
    75.0 kg
  • Celková výška
    103.0 mm
  • Průměr kolečka
    75.0 mm
  • Šířka kola
    25.0 mm
Otočné kolečko s montážní deskou Celková výška - 161.0 mm | 6.339 in Průměr kolečka - 125.0 mm | 4.921 in Šířka kola - 32.0 mm | 1.26 in montážní deska pevná

1220431

Cenové rozmezí
493,5231 Kč - 448,0601 Kč

Skladové zásoby
6 Skladem
Parametry
  • Průměr otvoru
    8.5 mm
  • max. nosnost (kg)
    100.0 kg
  • Celková výška
    161.0 mm
  • Průměr kolečka
    125.0 mm
  • Šířka kola
    32.0 mm

Často koupeno

Multifunkční stavitelná pojezdová kolečka
Multifunkční stavitelná pojezdová kolečka
Multifunkční stavitelná pojezdová kolečka
Pojezdová kolečka Linea
Pojezdová kolečka Linea
Pojezdová kolečka Linea
Pojezdová kolečka z termoplastického polymeru
Pojezdová kolečka z termoplastického polymeru
Pojezdová kolečka z termoplastického polymeru
Fenolová pojezdová kolečka
Fenolová pojezdová kolečka
Fenolová pojezdová kolečka
Kulová kolečka
Kulová kolečka
Kulová kolečka
Montážní desky pro nábytková kolečka
Montážní desky pro nábytková kolečka
Montážní desky pro nábytková kolečka
Pojezdová kolečka s pevnou montážní deskou
Pojezdová kolečka s pevnou montážní deskou
Pojezdová kolečka s pevnou montážní deskou
Termoplastická pojezdová kolečka
Termoplastická pojezdová kolečka
Termoplastická pojezdová kolečka
Otočná kolečka se závitovým čepem
Otočná kolečka se závitovým čepem
Otočná kolečka se závitovým čepem
kolečka s pevnou montážní deskou
kolečka s pevnou montážní deskou
kolečka s pevnou montážní deskou

Často koupeno

Válcové acetalové rozpěrky bez závitu
Válcové acetalové rozpěrky bez závitu
Válcové acetalové rozpěrky bez závitu
Válcové polystyrenové rozpěrky bez závitu
Válcové polystyrenové rozpěrky bez závitu
Válcové polystyrenové rozpěrky bez závitu
Válcové PVC rozpěrky bez závitu
Válcové PVC rozpěrky bez závitu
Válcové PVC rozpěrky bez závitu
Válcové polyamidové rozpěrky bez závitu
Válcové polyamidové rozpěrky bez závitu
Válcové polyamidové rozpěrky bez závitu
Válcové kovové rozpěrky bez závitu
Válcové kovové rozpěrky bez závitu
Válcové kovové rozpěrky bez závitu
Dokončovací podložky
Dokončovací podložky
Dokončovací podložky
Ploché podložky - plastové
Ploché podložky - plastové
Ploché podložky - plastové
Ploché podložky - pryžové
Ploché podložky - pryžové
Ploché podložky - pryžové
Přídržné podložky
Přídržné podložky
Přídržné podložky
Izolační pouzdra
Izolační pouzdra
Izolační pouzdra