Menu Vyhledávání

Podpěry dvířek pro střední zatížení

Skladem

These Lid Stays are used to support and restrict the movement of lids. These lid stays are meant to keep the lid open at a 90-degree angle, allowing for easy access and preventing the lid from shutting accidentally due to wind outside, draft inside or from an uneven installation. When the lid is closed, the folding characteristic enables compact storage, making them excellent for space-saving applications.

The primary function is stability and safety when accessing storage unit contents. When the lid is open, the lid stay keeps it firmly in place, preventing it from slamming shut and potentially injuring or damaging the user. This function is convenient when the lid must remain open for an extended time, such as while loading or unloading things from a storage chest. It can be used for safety opening upwards as a hatch, as well as a door for lateral movement.

It guarantees durability and strength. It is available in both left and right-hand models and universal mounting versions. It is a less expensive alternative to gas springs and is simple to install and adjust by simply screwing it into position. Typically used in industrial applications.

  • It is meant to keep the lid open at a 90-degree angle, allowing for easy access and preventing the lid from shutting accidentally.
  • Available in universal, left or right-handed versions.
  • It is a less expensive alternative to gas springs.
Materiál: ocel pozinkovaná, ocel nerezavějící Barva: přírodní Produktová řada:

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 21
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost kompresní Celková délka Provedení Tensile strength N Materiál Kompatibilní velikosti šroubů Koupit
222,8214 Kč - 247,5793 Kč 13 Skladem
202.0 mm
pravé
ocel pozinkovaná
5.4
196,5353 Kč - 1 493,0864 Kč 48 Skladem
202.0 mm
levé
ocel nerezavějící AISI 304
52,83 Kč - 58,6999 Kč 230 Skladem
292.0 mm
levé
4745.0
ocel pozinkovaná
54,4107 Kč - 60,4562 Kč 284 Skladem
135.0 mm
levé
4909.0
ocel pozinkovaná
20060398 49,0147 Kč - 54,4609 Kč 2 Skladem
202.0 mm
pravé
ocel pozinkovaná
189,3617 Kč - 1 461,6771 Kč 411 Skladem
135.0 mm
levé
ocel nerezavějící AISI 304
131,1946 Kč - 145,7718 Kč 155 Skladem
135.0 mm
pravé
ocel nerezavějící AISI 304
206,5687 Kč - 1 621,0214 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
292.0 mm
levé
5664.0
ocel nerezavějící AISI 304
196,5353 Kč - 1 493,0864 Kč 14 Skladem
202.0 mm
pravé
7572.0
ocel nerezavějící AISI 304
20121402 142,3475 Kč - 158,1639 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
292.0 mm
pravé
ocel nerezavějící AISI 304
52,83 Kč - 58,6999 Kč 50 Skladem
292.0 mm
pravé
ocel pozinkovaná
125,8455 Kč - 139,8283 Kč 19 Skladem
202.0 mm
levé
ocel pozinkovaná
5.4
20067823 135,6594 Kč - 150,7327 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
317.0
202.0 mm
pravé
4310.0
ocel pozinkovaná
5.4
20060312 49,0147 Kč - 54,4609 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
202.0 mm
levé
4945.0
ocel pozinkovaná
49,0147 Kč - 54,4609 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
135.0 mm
pravé
4466.0
ocel pozinkovaná
358,8342 Kč - 502,3678 Kč 28 Skladem
444.0
202.0 mm
pravé
9449.0
ocel nerezavějící
5.4
128,2424 Kč - 1 149,8833 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
135.0 mm
levé
ocel pozinkovaná
5.4
310,2988 Kč - 2 878,1557 Kč 12 Skladem
3397.0
292.0 mm
pravé
6146.0
ocel nerezavějící
5.4
135,6594 Kč - 150,7327 Kč 50 Skladem
1660.0
292.0 mm
levé
4664.0
ocel pozinkovaná
5.4
121,0386 Kč - 134,4873 Kč 22 Skladem
135.0 mm
pravé
ocel pozinkovaná
5.4
  • z/ze 2
Podpěry výklopných dvířek pravé 202.0 mm ocel pozinkovaná

20067809

Cenové rozmezí
247,5793 Kč - 222,8214 Kč

Skladové zásoby
13 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    202.0 mm
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    22.0 mm
  • Kompatibilní velikosti šroubů
    5.4
  • Tloušťka
    4.0 mm
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
Podpěry výklopných dvířek levé 22.0 mm 5.4 mm 202.0 mm ocel nerezavějící AISI 304

20060305

Cenové rozmezí
1 493,0864 Kč - 196,5353 Kč

Skladové zásoby
48 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    202.0 mm
  • Tloušťka
    2.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7326909890
  • Průměr montážního otvoru
    5.4 mm
Podpěry výklopných dvířek levé 22.0 mm 5.4 mm 292.0 mm ocel pozinkovaná

20060336

Cenové rozmezí
58,6999 Kč - 52,83 Kč

Skladové zásoby
230 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    292.0 mm
  • Tloušťka
    2.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel pozinkovaná
  • Celní nomenklatura
    7318190090
  • Průměr montážního otvoru
    5.4 mm
Podpěry výklopných dvířek levé 22.0 mm 5.4 mm 135.0 mm ocel pozinkovaná

20121433

Cenové rozmezí
60,4562 Kč - 54,4107 Kč

Skladové zásoby
284 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    135.0 mm
  • Tloušťka
    2.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel pozinkovaná
  • Celní nomenklatura
    7326909890
  • Průměr montážního otvoru
    5.4 mm
Podpěry výklopných dvířek pravé 22.0 mm 5.4 mm 202.0 mm ocel pozinkovaná

20060398

Cenové rozmezí
54,4609 Kč - 49,0147 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    202.0 mm
  • Tloušťka
    2.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel pozinkovaná
  • Celní nomenklatura
    7318190090
  • Průměr montážního otvoru
    5.4 mm
Podpěry výklopných dvířek levé 22.0 mm 5.4 mm 135.0 mm ocel nerezavějící AISI 304

20121389

Cenové rozmezí
1 461,6771 Kč - 189,3617 Kč

Skladové zásoby
411 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    135.0 mm
  • Tloušťka
    2.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7326909890
  • Průměr montážního otvoru
    5.4 mm
Podpěry výklopných dvířek pravé 22.0 mm 5.4 mm 135.0 mm ocel nerezavějící AISI 304

20121372

Cenové rozmezí
145,7718 Kč - 131,1946 Kč

Skladové zásoby
155 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    135.0 mm
  • Tloušťka
    2.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7326909890
  • Průměr montážního otvoru
    5.4 mm
Podpěry výklopných dvířek levé 22.0 mm 5.4 mm 292.0 mm ocel nerezavějící AISI 304

20121419

Cenové rozmezí
1 621,0214 Kč - 206,5687 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    292.0 mm
  • Tloušťka
    2.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7326909890
  • Průměr montážního otvoru
    5.4 mm
Podpěry výklopných dvířek pravé 22.0 mm 5.4 mm 202.0 mm ocel nerezavějící AISI 304

20060381

Cenové rozmezí
1 493,0864 Kč - 196,5353 Kč

Skladové zásoby
14 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    202.0 mm
  • Tloušťka
    2.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7326909890
  • Průměr montážního otvoru
    5.4 mm
Podpěry výklopných dvířek pravé 22.0 mm 5.4 mm 292.0 mm ocel nerezavějící AISI 304

20121402

Cenové rozmezí
158,1639 Kč - 142,3475 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    292.0 mm
  • Tloušťka
    2.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7326909890
  • Průměr montážního otvoru
    5.4 mm
Podpěry výklopných dvířek pravé 22.0 mm 5.4 mm 292.0 mm ocel pozinkovaná

20060350

Cenové rozmezí
58,6999 Kč - 52,83 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    292.0 mm
  • Tloušťka
    2.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel pozinkovaná
  • Celní nomenklatura
    7318190090
  • Průměr montážního otvoru
    5.4 mm
Podpěry výklopných dvířek levé 202.0 mm ocel pozinkovaná

20067816

Cenové rozmezí
139,8283 Kč - 125,8455 Kč

Skladové zásoby
19 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    202.0 mm
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    22.0 mm
  • Kompatibilní velikosti šroubů
    5.4
  • Tloušťka
    4.0 mm
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
Podpěry výklopných dvířek pravé 292.0 mm ocel pozinkovaná

20067823

Cenové rozmezí
150,7327 Kč - 135,6594 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    202.0 mm
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    22.0 mm
  • Kompatibilní velikosti šroubů
    5.4
  • Tloušťka
    4.0 mm
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
Podpěry výklopných dvířek levé 22.0 mm 5.4 mm 202.0 mm ocel pozinkovaná

20060312

Cenové rozmezí
54,4609 Kč - 49,0147 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    202.0 mm
  • Tloušťka
    2.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel pozinkovaná
  • Celní nomenklatura
    7326909890
  • Průměr montážního otvoru
    5.4 mm
Podpěry výklopných dvířek pravé 22.0 mm 5.4 mm 135.0 mm ocel pozinkovaná

20121426

Cenové rozmezí
54,4609 Kč - 49,0147 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    135.0 mm
  • Tloušťka
    2.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel pozinkovaná
  • Celní nomenklatura
    7326909890
  • Průměr montážního otvoru
    5.4 mm
Podpěry výklopných dvířek pravé 202.0 mm ocel nerezavějící

20124137

Cenové rozmezí
502,3678 Kč - 358,8342 Kč

Skladové zásoby
28 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    202.0 mm
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    22.0 mm
  • Kompatibilní velikosti šroubů
    5.4
  • Tloušťka
    4.0 mm
  • Povrchová úprava
    přírodní
Podpěry výklopných dvířek levé 135.0 mm ocel pozinkovaná

20124168

Cenové rozmezí
1 149,8833 Kč - 128,2424 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    135.0 mm
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    22.0 mm
  • Kompatibilní velikosti šroubů
    5.4
  • Tloušťka
    4.0 mm
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
Podpěry výklopných dvířek pravé 292.0 mm ocel nerezavějící

20124144

Cenové rozmezí
2 878,1557 Kč - 310,2988 Kč

Skladové zásoby
12 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    292.0 mm
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    22.0 mm
  • Kompatibilní velikosti šroubů
    5.4
  • Tloušťka
    4.0 mm
  • Povrchová úprava
    přírodní
Podpěry výklopných dvířek levé 292.0 mm ocel pozinkovaná

20124182

Cenové rozmezí
150,7327 Kč - 135,6594 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    292.0 mm
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    22.0 mm
  • Kompatibilní velikosti šroubů
    5.4
  • Tloušťka
    4.0 mm
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
Podpěry výklopných dvířek pravé 135.0 mm ocel pozinkovaná

20124151

Cenové rozmezí
134,4873 Kč - 121,0386 Kč

Skladové zásoby
22 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    135.0 mm
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    22.0 mm
  • Kompatibilní velikosti šroubů
    5.4
  • Tloušťka
    4.0 mm
  • Povrchová úprava
    pozinkováno