Tyto podpěrky desek plošných spojů jsou určeny k uchycení do zámkových otvorů. To umožňuje jejich snadné odstranění. Jsou dostupné v provedení buď s bajonetovou špičkou nebo ve dvoudílném zacvakávacím provedení.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Norma hořlavosti materiálu | Průměr otvoru A | Hole Diameter B | Panel Thickness A Range | Panel Thickness B Range | Délka rozpěrky | Koupit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,4623 Kč - 5,4662 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
||||
4,4623 Kč - 5,4662 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||||
4,4623 Kč - 5,4662 Kč | 700 Skladem |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||||
4,5319 Kč - 5,4662 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
UL94 V-2
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||||
4,4483 Kč - 5,4662 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||||
5,4662 Kč - 5,4662 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||||
4,4483 Kč - 5,4662 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
UL94 V-2
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||||
4,4483 Kč - 5,4662 Kč | 67000 Skladem |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||||
4,4483 Kč - 5,4662 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||||
4,5166 Kč - 5,3329 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
UL94 V-2
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||||
4,6295 Kč - 5,4662 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
UL94 V-2
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||||
5,3329 Kč - 5,3329 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||||
4,0857 Kč - 4,9642 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
||||
4,5877 Kč - 5,4662 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||||
4,3534 Kč - 5,3329 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
UL94 V-2
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku