Tato řada podpěrek plošných spojů má na spodní straně základnu, která zlepšuje stabilitu a zakrývá spoj. Jsou dostupné ve dvou provedeních se zajištěním, s bajonetem nebo ve tvaru slzy.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru A | Průměr otvoru B | Panel Thickness A Range | Panel Thickness B Range | Délka rozpěrky | Koupit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,0699 Kč - 8,5061 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
|
0.563 in
14.3 mm
|
|||||
6,8467 Kč - 8,5061 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
6,8747 Kč - 8,5061 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||
8,5061 Kč - 8,5061 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||||
8,5061 Kč - 8,5061 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||||
8,5061 Kč - 8,5061 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||||
8,5061 Kč - 8,5061 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||||
8,5061 Kč - 8,5061 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||
8,5061 Kč - 8,5061 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||||
5,2012 Kč - 7,5718 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||||
5,605 Kč - 8,1626 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||||
5,3546 Kč - 7,781 Kč | 200 Skladem |
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||||
4,9921 Kč - 7,279 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||||
10001622 | 9,3149 Kč - 11,5321 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku