Hranové podpěrky poskytují bezpečné uchycení hrany desky s plošnými spoji a možnost snadného vyjmutí. Připevnění pomocí šroubů je velmi pevné a spolehlivé. Připevňují se samořeznými šrouby.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru A | Tloušťka panelu A | Kompatibilní velikosti závitu | Délka rozpěrky | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,5061 Kč - 8,5061 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
#6,M3.5
|
0.752 in
19.1 mm
|
||||||
6,8885 Kč - 8,5061 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
#6,M3.5
|
0.374 in
9.5 mm
|
||||||
4,9642 Kč - 5,9961 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
#6,M3.5
|
0.252 in
6.4 mm
|
||||||
6,9025 Kč - 8,5061 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
#6,M3.5
|
0.626 in
15.9 mm
|
||||||
6,8885 Kč - 8,5061 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
#6,M3.5
|
0.252 in
6.4 mm
|
||||||
4,8945 Kč - 5,9961 Kč | 94 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
#6,M3.5
|
0.752 in
19.1 mm
|
||||||
4,8945 Kč - 5,9961 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
#6,M3.5
|
0.5 in
12.7 mm
|
||||||
6,9303 Kč - 8,5061 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
#6,M3.5
|
0.874 in
22.2 mm
|
||||||
6,8885 Kč - 8,5061 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
#6,M3.5
|
0.5 in
12.7 mm
|
||||||
4,8945 Kč - 5,9961 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
#6,M3.5
|
0.311 in
7.9 mm
|
||||||
16,9844 Kč - 16,9844 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
#6,M3.5
|
1 in
25.4 mm
|
||||||
4,8945 Kč - 5,9961 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
#6,M3.5
|
0.626 in
15.9 mm
|
||||||
4,8945 Kč - 5,9961 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
#6,M3.5
|
0.374 in
9.5 mm
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku