Standardní zacvakávací rozpěrky jsou ideální pro rychlou montáž desek plošných spojů. Integrovaná pružina umožňuje přítlak horního panelu a je ideální pro dotykové řídicí panely.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Norma hořlavosti materiálu | Průměr otvoru A | Materiál | Typ uchycení pro otvor B | Operating Temperature Range | Typ uchycení pro otvor A | Délka rozpěrky | Koupit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20,5263 Kč - 20,5263 Kč | 250 Skladem |
UL94 V-0
|
0.165 in
4.2 mm
|
polyamid
|
Upevnění na vertikálním osazení
|
|
Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
20,5263 Kč - 20,5263 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
UL94 V-0
|
0.165 in
4.2 mm
|
polyamid
|
Upevnění na vertikálním osazení
|
|
Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
19,3572 Kč - 19,7588 Kč | 980 Skladem |
UL94 V-0
|
0.165 in
4.2 mm
|
polyamid
|
Upevnění na vertikálním osazení
|
|
Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku