Dokončovací podložky poskytují ochranu pro skříně a další vybavení před odřením a dalším možným poškozením. Také kryjí nezarovnané otvory, čímž zajistí celkově atraktivní vzhled.
Vysoce kvalitní povrchová úprava je doplněna dobrými termoizolačními a elektroizolačními vlastnostmi. Tyto podložky mají univerzální využití a lze je používat také jako kluzáky, dorazy, stavitelné nožičky a rozpěrky.
Produktová řada: SR1946
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | Vnitřní průměr | Vnější průměr | Kompatibilní velikosti závitu | Typ | Typ podložky | Druh šroubu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0777 Kč - 2,9144 Kč | 15500 Skladem |
černá
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
3
|
Podložky fixační
|
Šrouby zapuštěné
|
||
| 2,6494 Kč - 3,6813 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
4
|
Podložky fixační
|
Šrouby ploché
|
||
| 3,5419 Kč - 4,6017 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
4
|
Podložky fixační
|
Šrouby ploché
|
||
| 2,51 Kč - 3,5001 Kč | 236400 Skladem |
černá
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
1
|
Podložky fixační
|
Šrouby zapuštěné
|
||
| 1,3164 Kč - 1,8546 Kč | 1150 Skladem |
černá
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
2
|
Podložky fixační
|
Šrouby ploché
|
||
| 1,5478 Kč - 2,1753 Kč | 53500 Skladem |
černá
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
4
|
Podložky fixační
|
Šrouby ploché
|
||
| 1,5478 Kč - 2,1753 Kč | 63150 Skladem |
černá
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
2
|
Podložky fixační
|
Šrouby ploché
|
||
| 1,5618 Kč - 2,1753 Kč | 38000 Skladem |
černá
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
3
|
Podložky fixační
|
Šrouby zapuštěné
|
||
| 3,0399 Kč - 4,2251 Kč | 23500 Skladem |
černá
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
2
|
Podložky fixační
|
Šrouby ploché
|
||
| 1,757 Kč - 2,4402 Kč | 290500 Skladem |
černá
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
2
|
Podložky fixační
|
Šrouby ploché
|
||
| 3,4303 Kč - 4,769 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1
|
Podložky fixační
|
Šrouby zapuštěné
|
||
| 2,51 Kč - 3,5001 Kč | 53200 Skladem |
černá
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
2
|
Podložky fixační
|
Šrouby ploché
|
||
| 1,5478 Kč - 2,1753 Kč | 6000 Skladem |
černá
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
1
|
Podložky fixační
|
Šrouby zapuštěné
|
||
| 2,8726 Kč - 3,9881 Kč | 39229 Skladem |
černá
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
4
|
Podložky fixační
|
Šrouby ploché
|
||
| 1,757 Kč - 2,4402 Kč | 25500 Skladem |
černá
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
1
|
Podložky fixační
|
Šrouby zapuštěné
|
||
| 1,3164 Kč - 1,8546 Kč | 32500 Skladem |
černá
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
2
|
Podložky fixační
|
Šrouby ploché
|
||
| 1,3164 Kč - 1,8546 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
1
|
Podložky fixační
|
Šrouby zapuštěné
|
||
| 4,016 Kč - 5,2152 Kč | 56000 Skladem |
černá
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
3
|
Podložky fixační
|
Šrouby zapuštěné
|
||
| 2,0812 Kč - 2,5694 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
0.260 in
6.6 mm
|
0.683 in
17.3 mm
|
1/4"
|
6
|
Standardní podložka
|
Šrouby zapuštěné
|
||
| 1,9526 Kč - 2,4106 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
0.196 in
5 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
#10
|
6
|
Standardní podložka
|
Šrouby zapuštěné