Obdélníkové zátky do profilů se používají u různých trubkových profilů a poskytují atraktivní vzhled. Tyto zátky mají navíc tu výhodu, že mají pochromovanou krytku, která dodává koncovým produktům atraktivní, lesklý vzhled.
Používá se u noh židlí a stolů, skříní, polic atd. Sortiment obsahuje žebrované provedení pro snadné zasunutí a pevné uchycení. Tyto varianty jsou vhodné pro použití na stěnách tloušťky 1 až 2 mm.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Šířka hlavy | Barva | Materiál | Délka hlavy | Kompatibilní velikost trubkové měrky | Koupit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,8987 Kč - 33,5542 Kč | 139 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
Chrom
|
polyethylen
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.0-2.0
|
|||||
26,8292 Kč - 68,4107 Kč | 51 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
stříbrná
|
ABS
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|||||
59,2921 Kč - 127,935 Kč | 48 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
stříbrná
|
ABS
|
3.15 in
80.0 mm
|
|
|||||
32,5325 Kč - 38,3475 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.394 in
10.0 mm
|
černá
|
ABS
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|||||
9,05 Kč - 23,4419 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.787 in
20.0 mm
|
Chrom
|
polyethylen
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.0-2.0
|
|||||
18,4486 Kč - 47,0372 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.591 in
15.0 mm
|
stříbrná
|
ABS
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|||||
26,8292 Kč - 68,4107 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.787 in
20.0 mm
|
stříbrná
|
ABS
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|||||
22,5483 Kč - 26,5922 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.591 in
15.0 mm
|
černá
|
ABS
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|||||
36,7996 Kč - 79,6721 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.394 in
10.0 mm
|
stříbrná
|
ABS
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|||||
10,6675 Kč - 27,6554 Kč | 999 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
Chrom
|
polyethylen
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.0-2.0
|
|||||
25,1419 Kč - 64,0441 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.394 in
10.0 mm
|
stříbrná
|
ABS
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|||||
46,9513 Kč - 119,5082 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.787 in
20.0 mm
|
stříbrná
|
ABS
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|||||
27,15 Kč - 32,0166 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.591 in
15.0 mm
|
černá
|
ABS
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
|||||
43,0049 Kč - 92,6954 Kč | 33 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
stříbrná
|
ABS
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|||||
9,5938 Kč - 24,8209 Kč | 1000 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
Chrom
|
polyethylen
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.0-2.0
|
|||||
23,7196 Kč - 51,3272 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.591 in
15.0 mm
|
stříbrná
|
ABS
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
|||||
49,4194 Kč - 106,4848 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.181 in
30.0 mm
|
stříbrná
|
ABS
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|||||
21,9983 Kč - 25,9436 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.591 in
15.0 mm
|
černá
|
ABS
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|||||
43,0049 Kč - 92,6954 Kč | 50 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
stříbrná
|
ABS
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku