Menu Vyhledávání

Ploché podložky z polyamidu

Skladem

Rychlonasazovací pojistné kroužky jsou ideálním řešením pro jištění lehkých konstrukcí nebo jako kluzné podložky na otáčivé prvky. Je možné je snadno nasadit i sejmout bez použití speciálních nástrojů a materiál POM lze sterilizovat.

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Informace o produktech
Rychlý náhled Objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Hole Diameter Vnější průměr Overall Height
011004000005
2,5547 Kč - 6,7013 Kč Ve výrobě
14.5 mm
011010000005
3,9356 Kč - 9,6726 Kč Ve výrobě
21.0 mm
011006100005
3,3947 Kč - 8,2186 Kč 5500 Skladem
13.0 mm
011007100005
3,3947 Kč - 8,2186 Kč Ve výrobě
13.0 mm
011003000005
2,5201 Kč - 6,6381 Kč 7500 Skladem
12.5 mm
011008000005
3,6249 Kč - 8,914 Kč 37000 Skladem
16.0 mm
011005000005
2,6352 Kč - 6,891 Kč 6500 Skladem
14.5 mm
011006000005
3,2566 Kč - 7,9657 Kč 17000 Skladem
16.0 mm
011012000005
4,2808 Kč - 10,4313 Kč Ve výrobě
21.0 mm
Přírodní POM Rychlonasazovací pojistný kroužek - 4.0 mm | 0.157 in; 5.5 mm | 0.217 in

011004000005

Cenové rozmezí
6,7013 Kč - 2,5547 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    Přírodní
  • Materiál
    POM
  • Plný materiál
    acetal (POM)
  • Tvar podložky
    vypouklý
  • Typ podložky
    Rychlonasazovací pojistný kroužek
Přírodní POM Rychlonasazovací pojistný kroužek - 10.0 mm | 0.394 in; 7.5 mm | 0.295 in

011010000005

Cenové rozmezí
9,6726 Kč - 3,9356 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    Přírodní
  • Materiál
    POM
  • Plný materiál
    acetal (POM)
  • Tvar podložky
    vypouklý
  • Typ podložky
    Rychlonasazovací pojistný kroužek
Přírodní POM Rychlonasazovací pojistný kroužek - 6.0 mm | 0.236 in; 8.0 mm | 0.315 in

011006100005

Cenové rozmezí
8,2186 Kč - 3,3947 Kč

Skladové zásoby
5500 Skladem
Parametry
  • Barva
    Přírodní
  • Materiál
    POM
  • Plný materiál
    acetal (POM)
  • Tvar podložky
    vypouklý
  • Typ podložky
    Rychlonasazovací pojistný kroužek
Přírodní POM Rychlonasazovací pojistný kroužek - 7.0 mm | 0.276 in; 8.0 mm | 0.315 in

011007100005

Cenové rozmezí
8,2186 Kč - 3,3947 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    Přírodní
  • Materiál
    POM
  • Plný materiál
    acetal (POM)
  • Tvar podložky
    vypouklý
  • Typ podložky
    Rychlonasazovací pojistný kroužek
Přírodní POM Rychlonasazovací pojistný kroužek - 3.0 mm | 0.118 in; 5.0 mm | 0.197 in

011003000005

Cenové rozmezí
6,6381 Kč - 2,5201 Kč

Skladové zásoby
7500 Skladem
Parametry
  • Barva
    Přírodní
  • Materiál
    POM
  • Plný materiál
    acetal (POM)
  • Tvar podložky
    vypouklý
  • Typ podložky
    Rychlonasazovací pojistný kroužek
Přírodní POM Rychlonasazovací pojistný kroužek - 8.0 mm | 0.315 in; 5.5 mm | 0.217 in

011008000005

Cenové rozmezí
8,914 Kč - 3,6249 Kč

Skladové zásoby
37000 Skladem
Parametry
  • Barva
    Přírodní
  • Materiál
    POM
  • Plný materiál
    acetal (POM)
  • Tvar podložky
    vypouklý
  • Typ podložky
    Rychlonasazovací pojistný kroužek
Přírodní POM Rychlonasazovací pojistný kroužek - 5.0 mm | 0.197 in; 5.5 mm | 0.217 in

011005000005

Cenové rozmezí
6,891 Kč - 2,6352 Kč

Skladové zásoby
6500 Skladem
Parametry
  • Barva
    Přírodní
  • Materiál
    POM
  • Plný materiál
    acetal (POM)
  • Tvar podložky
    vypouklý
  • Typ podložky
    Rychlonasazovací pojistný kroužek
Přírodní POM Rychlonasazovací pojistný kroužek - 6.0 mm | 0.236 in; 6.0 mm | 0.236 in

011006000005

Cenové rozmezí
7,9657 Kč - 3,2566 Kč

Skladové zásoby
17000 Skladem
Parametry
  • Barva
    Přírodní
  • Materiál
    POM
  • Plný materiál
    acetal (POM)
  • Tvar podložky
    vypouklý
  • Typ podložky
    Rychlonasazovací pojistný kroužek
Přírodní POM Rychlonasazovací pojistný kroužek - 12.0 mm | 0.472 in; 7.5 mm | 0.295 in

011012000005

Cenové rozmezí
10,4313 Kč - 4,2808 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    Přírodní
  • Materiál
    POM
  • Plný materiál
    acetal (POM)
  • Tvar podložky
    vypouklý
  • Typ podložky
    Rychlonasazovací pojistný kroužek