Ploché kovové podložky izolují vlhkost a elektrický proud. Mají dobrou mechanickou pevnost i široký rozsah provozní teploty, odolnost vůči chemikáliím a oděru pro široké využití v průmyslu.
Mohou pomoci zajistit bezpečný a stabilní spoj a snížit riziko poškození materiálu nebo samotného spojovacího prcku. Poskytují izolaci, tlumení a odsazení.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | Materiál | Vnitřní průměr | Vnější průměr | Tloušťka | Koupit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,9225 Kč - 2,139 Kč | 5960 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||||
6,9045 Kč - 7,3243 Kč | 2600 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|||||
0,8714 Kč - 0,8714 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
černá
|
polyamid
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
|||||
10,0454 Kč - 10,3297 Kč | 250 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|||||
3,5977 Kč - 3,5977 Kč | 700 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||||
1,2466 Kč - 1,2466 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
černá
|
polyamid
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||||
1,9901 Kč - 2,464 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
přírodní
|
polyamid
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
|||||
3,4251 Kč - 4,3999 Kč | 5200 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|||||
1,5619 Kč - 1,8899 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
černá
|
polyamid
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||||
3,0325 Kč - 3,0325 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
přírodní
|
polyamid
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
|||||
2,3692 Kč - 3,3033 Kč | 8500 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||||
2,3692 Kč - 2,3692 Kč | 7980 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||||
2,1055 Kč - 2,1055 Kč | 1400 Skladem |
přírodní
|
polypropylen
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||||
2,0013 Kč - 2,0815 Kč | 3500 Skladem |
černá
|
polyamid
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|||||
3,5977 Kč - 3,5977 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
přírodní
|
PVDF
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|||||
2,0359 Kč - 2,0359 Kč | 1550 Skladem |
přírodní
|
polypropylen
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|||||
2,9243 Kč - 2,9243 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
přírodní
|
polyamid
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|||||
1,9225 Kč - 1,9225 Kč | 7255 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
|||||
4,576 Kč - 4,576 Kč | 6600 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|||||
5,3206 Kč - 5,3206 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
přírodní
|
polyamid
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku