Plné záslepky se nejčastěji používají v elektrotechnice a kovovýrobě. Ideální záslepky do plechů a tenkých materiálů. Atraktivní vzhled, rychlá a jednoduchá montáž. Široká škála rozměrů vhodných pro průměr otvoru a tloušťku panelu. Provozní teplota od -40C do +135C.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Materiál | Průměr montážního otvoru | Výška hlavy | Délka pod hlavu | Celková tloušťka | Koupit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,9317 Kč - 7,263 Kč | 3200 Skladem |
TPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
|||||
17,4452 Kč - 38,0817 Kč | 12800 Skladem |
TPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|||||
5,4521 Kč - 12,5127 Kč | 29888 Skladem |
TPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||
5,9852 Kč - 5,9852 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
pryž termoplastická (TPR)
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.001 in
0.032 mm
|
0.449 in
11.4 mm
|
|||||
20,4984 Kč - 20,4984 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
pryž termoplastická (TPR)
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.013 in
0.32 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|||||
28,5165 Kč - 28,5165 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
silikon
|
0.750 in
19.1 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||||
37,0898 Kč - 37,5378 Kč | 7 Skladem |
silikon
|
1.093 in
27.8 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
|||||
9,7821 Kč - 24,2336 Kč | 3177 Skladem |
TPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
|||||
5,2707 Kč - 11,5058 Kč | 556 Skladem |
TPE
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.449 in
11.4 mm
|
|||||
5,3081 Kč - 5,3081 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
pryž termoplastická (TPR)
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.013 in
0.32 mm
|
0.449 in
11.4 mm
|
|||||
12,2712 Kč - 12,2712 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
pryž termoplastická (TPR)
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.013 in
0.32 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
|||||
11,9923 Kč - 14,8928 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
silikon
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.449 in
11.4 mm
|
|||||
22,7714 Kč - 28,8093 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
silikon
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
|||||
10091265 | 6,3867 Kč - 15,8223 Kč | 8145 Skladem |
TPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
||||
26,0596 Kč - 57,0119 Kč | 13960 Skladem |
TPE
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|||||
6,2008 Kč - 15,3615 Kč | 815 Skladem |
TPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.449 in
11.4 mm
|
|||||
11,5739 Kč - 11,5739 Kč | 400 Skladem |
TPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.002 in
0.063 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||
27,1885 Kč - 27,7507 Kč | 354 Skladem |
silikon
|
0.625 in
15.9 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
|||||
24,0001 Kč - 29,5624 Kč | 200 Skladem |
silikon
|
1.375 in
34.9 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
|||||
8,3517 Kč - 20,2074 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
TPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
|||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku