Úchop usnadňuje otevření dvířek. Provedení s 5mm dvojzubem, pojistná matice je součástí balení.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Šířka montážního otvoru | Délka montážního otvoru | Typ klíče | Rozpětí zachycení | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78,7639 Kč - 78,7639 Kč | 37 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Euro klíč
|
0.886 in
22.5 mm
|
||||||
148,2862 Kč - 148,2862 Kč | 50 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||||||
148,2862 Kč - 148,2862 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||||||
148,2862 Kč - 148,2862 Kč | 50 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||||||
78,7639 Kč - 78,7639 Kč | 1 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Euro klíč
|
0.728 in
18.5 mm
|
||||||
84,1305 Kč - 84,1305 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Euro klíč
|
0.728 in
18.5 mm
|
||||||
34,8892 Kč - 34,8892 Kč | 546 Skladem |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
|
||||||
48,4009 Kč - 48,4009 Kč | 1 Skladem |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
Provedení se stejným klíči
|
|
|||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
S odlišnými klíči
|
|
|||||||
86,3815 Kč - 86,3815 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
Čtvercový klíč 8,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||||||
86,3815 Kč - 86,3815 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
Čtvercový klíč 8,0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||||||
86,3815 Kč - 86,3815 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
Trojhranný klíč 8,0 mm
|
|
||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
Provedení se stejným klíči
|
|
|||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
Provedení se stejným klíči
|
|
|||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
S odlišnými klíči
|
|
|||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
S odlišnými klíči
|
|
|||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
|
|||||||
86,3815 Kč - 86,3815 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
Trojhranný klíč 8,0 mm
|
|
||||||
86,3815 Kč - 86,3815 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
Trojhranný klíč 8,0 mm
|
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku