Úchop usnadňuje otevření dvířek. Provedení s 5mm dvojzubem, pojistná matice je součástí balení.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Šířka montážního otvoru | Délka montážního otvoru | Typ klíče | Rozpětí zachycení | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
Provedení se stejným klíči
|
|
|||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
|
|||||||
86,3815 Kč - 86,3815 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
Čtvercový klíč 8,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
S odlišnými klíči
|
|
|||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
S odlišnými klíči
|
|
|||||||
122,9154 Kč - 122,9154 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
Euro klíč
|
|
||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
|
|||||||
122,9154 Kč - 122,9154 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
Euro klíč
|
|
||||||
122,9154 Kč - 122,9154 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
Euro klíč
|
|
||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
|
|||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
|
|||||||
86,3815 Kč - 86,3815 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
Čtvercový klíč 8,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||||||
86,3815 Kč - 86,3815 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
Trojhranný klíč 8,0 mm
|
|
||||||
122,9154 Kč - 122,9154 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
Euro klíč
|
|
||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
|
|||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
|
|||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
Klíč s drážkou
|
|
|||||||
86,3815 Kč - 86,3815 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
Trojhranný klíč 8,0 mm
|
|
||||||
86,3815 Kč - 86,3815 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
Trojhranný klíč 8,0 mm
|
|
||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
Klíč s drážkou
|
0.965 in
24.5 mm
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku