Rýhovaná hlava pro snadný úchop Jsou ideální k použití v místech s omezeným prostorem a tam, kde nelze pro utažení použít nástroj
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr roztečné kružnice | Velikost závitu | Výška hlavy | Průměr hlavy | Délka závitu | Koupit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,7977 Kč - 0,9848 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||||
0,8317 Kč - 1,0267 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||||
0,9035 Kč - 1,1154 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||
1,3251 Kč - 1,6359 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.307 in
7.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||
1,5424 Kč - 1,9043 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.307 in
7.8 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||
0,8165 Kč - 1,0081 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||
0,8958 Kč - 1,1063 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||||
0,966 Kč - 1,1925 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.307 in
7.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||
1,5367 Kč - 1,8973 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.307 in
7.8 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||
0,8014 Kč - 0,9895 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||||
0,8847 Kč - 1,0921 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||
0,9072 Kč - 1,1201 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||
0,9868 Kč - 1,2183 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.307 in
7.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||||
1,5501 Kč - 1,9137 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.307 in
7.8 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||||
0,8091 Kč - 0,9987 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||
1,2059 Kč - 1,4889 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||
0,9583 Kč - 1,1831 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.307 in
7.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||||
1,3533 Kč - 1,6708 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.307 in
7.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||
0,9147 Kč - 0,9147 Kč | 140 Skladem |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||
0,9398 Kč - 0,9398 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku