Menu Vyhledávání

Panty rohové – plastové

Skladem

Tyto rohové závěsy jsou vyrobeny z polyamidu s 30 % skelného vlákna, čep je z acetalu (POM). Používají se většinou na lehké ocelové panely. Vyjímatelný čep umožňuje v případě potřeby rychlé vysazení dveří a snadný přístup do vnitřních prostor.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
1 výsledek
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Koupit
29,2277 Kč - 157,8121 Kč 525 Skladem
Panty rohové 37.5 mm 8.5 mm GF PA

20064891

Cenové rozmezí
157,8121 Kč - 29,2277 Kč

Skladové zásoby
525 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    37.5 mm
  • Celková tloušťka
    1.5 mm
  • Celková šířka
    8.5 mm
  • Průměr čepu
    6.0 mm
  • Délka čepu
    59.0 mm