Zatlačovací spony mají odlehčený dutý vnitřek, který má tvar klíčové dírky. Tato konstrukce umožňuje, aby se spona úplně složila pro snadnou montáž tlakem prstu. Zkosený hrot zatlačovací spony ve stylu projektilu pomáhá navádění do panelu.
Tyto svorky poskytují dobrou elektrickou izolaci. Jsou rovněž odolné proti vibracím, otěru a korozi – což z nich činí trvanlivý a cenově výhodný spojovací prvek. Jsou k dispozici pro řadu průměrů otvorů a tlouštěk panelů.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru | Barva | Tloušťka panelu | Průměr hlavy | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,3836 Kč - 1,7082 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.185 in
4.7 mm
|
přírodní
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||||||
1,3836 Kč - 1,7082 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.157 in
4.0 mm
|
přírodní
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||||||
1,1682 Kč - 1,4423 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.126 in
3.2 mm
|
přírodní
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||||||
1,1682 Kč - 1,4423 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.126 in
3.2 mm
|
přírodní
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||||||
1,3836 Kč - 1,7082 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.157 in
4.0 mm
|
přírodní
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||||||
1,3836 Kč - 1,7082 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.157 in
4.0 mm
|
přírodní
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||||||
1,3836 Kč - 1,7082 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.22 in
5.6 mm
|
přírodní
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||||||
1,4329 Kč - 1,7689 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.22 in
5.6 mm
|
přírodní
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||||||
1,671 Kč - 2,0629 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.252 in
6.4 mm
|
přírodní
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||||||
1,7692 Kč - 2,1843 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.252 in
6.4 mm
|
přírodní
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||||||
1,3836 Kč - 1,7082 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.157 in
4.0 mm
|
přírodní
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||||||
10365342 | 1,3836 Kč - 1,7082 Kč | 100 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
přírodní
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|||||
1,3836 Kč - 1,7082 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.22 in
5.6 mm
|
přírodní
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||||||
1,4329 Kč - 1,7689 Kč | 30 Skladem |
0.22 in
5.6 mm
|
přírodní
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||||||
1,671 Kč - 2,0629 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.252 in
6.4 mm
|
přírodní
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||||||
1,7692 Kč - 2,1843 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.252 in
6.4 mm
|
přírodní
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||||||
10223437 | 1,3836 Kč - 1,7082 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.157 in
4.0 mm
|
přírodní
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|||||
1,3836 Kč - 1,7082 Kč | 4221 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
přírodní
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||||||
1,3836 Kč - 1,7082 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.157 in
4.0 mm
|
přírodní
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||||||
1,3836 Kč - 1,7082 Kč | 2500 Skladem |
0.22 in
5.6 mm
|
přírodní
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku