Plastové klavírové panty lze upevnit pomocí nýtů, šroubů, hřebíků nebo svorek. Jsou odolné vůči olejům, rozpouštědlům i slané vodě a jejich pevnost v tahu je 180 N/cm. Pokrývají široké teplotní rozmezí a dodávají se v rolích o délce 15,25 m a ve třech barevných provedeních.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková délka | Barva | Celková tloušťka | Celková šířka | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 802,2818 Kč - 8 802,2818 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
50.197 ft
15.3 m
|
černá
|
0.126 in
3.2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
||||||
16 455,5894 Kč - 16 455,5894 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
50.197 ft
15.3 m
|
bílá
|
0.126 in
3.2 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||||||
8 890,6624 Kč - 8 890,6624 Kč | 8 Skladem |
50.197 ft
15.3 m
|
bílá
|
0.126 in
3.2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
||||||
10 871,2751 Kč - 10 871,2751 Kč | 17 Skladem |
50.197 ft
15.3 m
|
Grey
|
0.126 in
3.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||||||
16 455,5894 Kč - 16 455,5894 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
50.197 ft
15.3 m
|
černá
|
0.126 in
3.2 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||||||
9 779,8778 Kč - 9 779,8778 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
50.197 ft
15.3 m
|
Grey
|
0.126 in
3.2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
||||||
10 871,2751 Kč - 10 871,2751 Kč | 34 Skladem |
50.197 ft
15.3 m
|
černá
|
0.126 in
3.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||||||
2 628,9391 Kč - 2 628,9391 Kč | 209 Skladem |
100.066 ft
30.5 m
|
přírodní
|
0.047 in
1.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||||||
10 871,2751 Kč - 10 871,2751 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
50.197 ft
15.3 m
|
bílá
|
0.126 in
3.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||||||
16 455,5894 Kč - 16 455,5894 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
50.197 ft
15.3 m
|
Grey
|
0.126 in
3.2 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku