Sortiment plastových hadicových svorek nabízí cenově příznivější způsob zajištění hadic a trubek. Jsou vyráběny z polyamidu 6.6. Jsou k dispozici v široké škále rozměrů a ve třech různých barvách: šedé, bílé a černé
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Šířka | Barva | Minimální vnitřní průměr | Maximální vnitřní průměr | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,512 Kč - 11,8947 Kč | 41300 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
černá
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
8,8966 Kč - 14,4605 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.276 in
7.0 mm
|
černá
|
0.717 in
18.2 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||||||
9,803 Kč - 15,9106 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.295 in
7.5 mm
|
černá
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
15,5621 Kč - 34,2756 Kč | 10 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
černá
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.634 in
41.5 mm
|
||||||
17,9187 Kč - 35,0844 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.315 in
8.0 mm
|
černá
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.106 in
53.5 mm
|
||||||
37,1621 Kč - 60,2125 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.315 in
8.0 mm
|
černá
|
2.598 in
66.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||||||
6,7631 Kč - 12,3408 Kč | 2900 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
černá
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||||||
6,01 Kč - 10,9882 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.197 in
5.0 mm
|
bílá
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
||||||
6,512 Kč - 11,8947 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.236 in
6.0 mm
|
bílá
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
8,3946 Kč - 13,6378 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.276 in
7.0 mm
|
Grey
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.677 in
17.2 mm
|
||||||
8,8966 Kč - 14,4605 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.276 in
7.0 mm
|
bílá
|
0.717 in
18.2 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||||||
9,3567 Kč - 15,2135 Kč | 100 Skladem |
0.276 in
7.0 mm
|
bílá
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||
12,2851 Kč - 19,9546 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.295 in
7.5 mm
|
Grey
|
1.161 in
29.5 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||||||
15,5621 Kč - 34,2756 Kč | 30 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
Grey
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.634 in
41.5 mm
|
||||||
17,5282 Kč - 34,3732 Kč | 400 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
bílá
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.988 in
50.5 mm
|
||||||
19,1039 Kč - 37,4271 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.315 in
8.0 mm
|
bílá
|
2.224 in
56.5 mm
|
2.382 in
60.5 mm
|
||||||
37,957 Kč - 61,5233 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.315 in
8.0 mm
|
Grey
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||||||
39,6025 Kč - 64,1309 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.315 in
8.0 mm
|
bílá
|
3.15 in
80.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
||||||
4,0566 Kč - 5,008 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.252 in
6.4 mm
|
přírodní
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
||||||
4,7181 Kč - 5,8249 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.22 in
5.6 mm
|
přírodní
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku