Klíč k západce - Materiál:Polyamid s 30% skelného vlákna ; Maximální úchop:18.5 mm | 0.728 in ; Typ klíče - 5,0 mm dvojzub
Specifikace
Palcové rozměry
|
|
---|---|
Povrch | nylonové pouzdro |
Materiál západky | Tlakově litá zinková slitina |
Materiál jazýčku | polyamid s 30% skelného vlákna |
Osvědčení | IP65 |
Rozpětí zachycení | 18.5 mm |
Zobrazit všechny specifikace a upravit |
Ceny a možnosti
Standardní balení:
50
Objednávejte libovolné množství
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 24 | 50,12 Kč |
25 - 49 | 41,3866 Kč |
50 + | 35,2451 Kč |
Potřebujete vystavit cenovou nabídku? Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve
Specifikace
Palcové rozměry
Metrické rozměry
Povrch | nylonové pouzdro |
---|---|
Materiál západky | Tlakově litá zinková slitina |
Materiál jazýčku | polyamid s 30% skelného vlákna |
Osvědčení | IP65 |
Rozpětí zachycení | 18.5 mm |
Délka knoflíku | 1.6 mm |
Maximální kompatibilní tloušťka dveří | 1.6 mm |
Maximální úchop | 18.5 mm |
Typ klíče | 5,0 mm dvojzub |
Materiál | Polyamid s 30% skelného vlákna |
Tvar montážního otvoru | 22,2 x 20,2 mm |
Speciální prvky | Třída ochrany IP65 |
Speciální prvky (všechny) | Třída ochrany IP65 |