Menu Vyhledávání

Klíč k západce - Materiál:Polyamid ; Maximální úchop:18.5 mm | 0.728 in ; Typ klíče - 5,0 mm dvojzub

Objednací číslo: 30501015E

Ve výrobě
Přidat vzorek +
Vytisknout stránku
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 - 499 10,6842 Kč
500 - 999 2,5424 Kč
1000 + 2,3582 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

534,21 Kč

50 x 10,6842 Kč

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve


Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva Černá
Povrch Nylonové pouzdro
Délka jazýčku 25.0 mm
Průměr hlavy 22.2 mm
Maximální úchop 18.5 mm
Plný materiál Pouzdro z polyamidu s 30% skelného vlákna
Typ klíče dvojzub
Materiál Polyamid
Speciální prvky s pružinou