Průmyslová madla ve tvaru můstku jsou pevné rukojeti používané pro otevírání a zavírání dveří a krytů průmyslových skříní. Provedení z různých materiálů do nejrůznějších prostředí, pro různou sílu, montáž zepředu nebo zezadu.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Celková délka | Rozteč montážních otvorů | Materiál rukojeti | Způsob montáže | Celková šířka | Celková výška | Koupit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155,9557 Kč - 310,2616 Kč | 330 Skladem |
Non Threaded
|
5.472 in
139.0 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
termoplast
|
speciální závit
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
|||
186,4524 Kč - 370,0158 Kč | 899 Skladem |
M5
|
4.764 in
121.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
termoplast
|
Závitová vložka
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
|||
218,1066 Kč - 423,6411 Kč | 21 Skladem |
M5
|
5.236 in
133.0 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
termoplast
|
Závitová vložka
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
226,6406 Kč - 449,6879 Kč | 46 Skladem |
M8
|
5.472 in
139.0 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
termoplast
|
Závitová vložka
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
|||
367,9824 Kč - 730,8385 Kč | 94 Skladem |
M6
|
5.512 in
140.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
Duroplast
|
Závitová vložka
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
374,118 Kč - 743,0958 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
6.299 in
160.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
Duroplast
|
Závitová vložka
|
1.417 in
36.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
|||
5,7033 Kč - 7,8926 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Non Threaded
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
zacvaknutím
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|||
6,9303 Kč - 14,0191 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Non Threaded
|
6.299 in
160.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
zacvaknutím
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|||
97,542 Kč - 310,2616 Kč | 130 Skladem |
Non Threaded
|
5.472 in
139.0 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
termoplast
|
speciální závit
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
|||
10252727 | 287,5643 Kč - 570,7282 Kč | 208 Skladem |
Non Threaded
|
8.031 in
204.0 mm
|
7.047 in
179.0 mm
|
termoplast
|
speciální závit
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
10252581 | 205,9468 Kč - 409,0857 Kč | 590 Skladem |
M6
|
5.236 in
133.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
termoplast
|
Závitová vložka
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
215,6942 Kč - 429,0037 Kč | 95 Skladem |
M6
|
4.449 in
113.0 mm
|
3.681 in
93.5 mm
|
termoplast
|
Závitová vložka
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
|||
347,3027 Kč - 689,4703 Kč | 408 Skladem |
M8
|
8.031 in
204.0 mm
|
3.681 in
93.5 mm
|
termoplast
|
Závitová vložka
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
367,9824 Kč - 730,8385 Kč | 9 Skladem |
M8
|
5.512 in
140.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Duroplast
|
Závitová vložka
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
4,3507 Kč - 8,9631 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Non Threaded
|
6.22 in
158.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
zacvaknutím
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|||
210,8136 Kč - 418,2787 Kč | 356 Skladem |
Non Threaded
|
6.142 in
156.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
termoplast
|
speciální závit
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||
186,4524 Kč - 370,0158 Kč | 62 Skladem |
M6
|
4.764 in
121.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
termoplast
|
Závitová vložka
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
|||
213,2538 Kč - 423,6411 Kč | 617 Skladem |
M6
|
5.236 in
133.0 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
termoplast
|
Závitová vložka
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
252,2428 Kč - 501,0151 Kč | 92 Skladem |
M6
|
6.142 in
156.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
termoplast
|
Závitová vložka
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||
367,9824 Kč - 730,8385 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
5.512 in
140.0 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
Duroplast
|
Závitová vložka
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku