Pevné uzavírací zátky lze použít pro plechy běžné tloušťky s uzamykatelným systémem, který drží zátku na místě po jejím zacvaknutí.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru | Compatible Panel Thickness Range | Koupit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,3008 Kč - 3,0677 Kč | 1200 Skladem |
0.874 in
22.2 mm
|
|
||||||||
3,9545 Kč - 4,8821 Kč | 3632 Skladem |
1.752 in
44.5 mm
|
|
||||||||
2,7888 Kč - 2,7888 Kč | 2080 Skladem |
0.685 in
17.4 mm
|
|
||||||||
3,0755 Kč - 3,7969 Kč | 750 Skladem |
1.5 in
38.1 mm
|
|
||||||||
2,4725 Kč - 3,0524 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.252 in
31.8 mm
|
|
||||||||
2,0301 Kč - 2,5065 Kč | 350 Skladem |
1.098 in
27.9 mm
|
|
||||||||
1,2201 Kč - 1,6314 Kč | 200 Skladem |
0.374 in
9.5 mm
|
|
||||||||
1,6175 Kč - 2,1613 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.626 in
15.9 mm
|
|
||||||||
3,0755 Kč - 3,7969 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.374 in
34.9 mm
|
|
||||||||
1,4636 Kč - 1,771 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.343 in
8.7 mm
|
|
||||||||
2,1661 Kč - 2,4831 Kč | 400 Skladem |
0.752 in
19.1 mm
|
|
||||||||
1,1992 Kč - 1,5896 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.185 in
4.7 mm
|
|
||||||||
1,2034 Kč - 1,6175 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.252 in
6.4 mm
|
|
||||||||
1,1719 Kč - 1,4468 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.5 in
12.7 mm
|
|
||||||||
2,2418 Kč - 2,7677 Kč | 882 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
|
||||||||
1,2201 Kč - 1,6314 Kč | 900 Skladem |
0.311 in
7.9 mm
|
|
||||||||
1,6175 Kč - 2,1613 Kč | 1700 Skladem |
0.563 in
14.3 mm
|
|
||||||||
1,8827 Kč - 2,3243 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.004 in
25.5 mm
|
|
||||||||
1,1643 Kč - 1,5478 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.311 in
7.9 mm
|
|
||||||||
1,5338 Kč - 2,0498 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.626 in
15.9 mm
|
|
||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku