Menu Vyhledávání

Těsnění pěnová - odrušovací profil EMI

Skladem

EMI těsnění vyrobené z polyuretanové pěny pokryté nikl-měděnou páskou. Díky nacvakávacím profilům nabízejí tato těsnění ochranu hran a utěsnění. Používají se na kovové plechy a poskytují ochranu před vibracemi, vniknutím vlhkosti a nečistot. Poskytují utěsnění navíc pro ovládací skříně.

  • Snižuje vyzařované emise z beden a skříní
  • Vysoká charakteristika redukce šumu 80–90 dB
  • Nízký odpor 0,8 Ω-cm
  • Samolepicí základna pro snadnou instalaci
  • Jedno balení obsahuje pět metrových těsnění.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Počet výsledků: 4
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Koupit
3 032,8678 Kč - 3 602,7532 Kč Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
3 688,5958 Kč - 4 381,6813 Kč 25 Skladem
2 896,295 Kč - 3 440,5085 Kč Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
2 402,7418 Kč - 2 854,2242 Kč Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Těsnění odrušovací EMI Lepidlo 10.7 mm 9.8 mm polyuretanová pěna

10306468

Cenové rozmezí
3 602,7532 Kč - 3 032,8678 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Minimální úchop
    5.0 mm
  • Celková výška
    9.8 mm
  • Celková délka
    2.0 m
  • Celková šířka
    10.7 mm
  • Šířka základny
    10.7 mm
Těsnění odrušovací EMI Lepidlo 12.7 mm 12.7 mm polyuretanová pěna

10306475

Cenové rozmezí
4 381,6813 Kč - 3 688,5958 Kč

Skladové zásoby
25 Skladem
Parametry
  • Minimální úchop
    5.0 mm
  • Cena/ za kus včetně DPH
    5197.8769 CZK
  • Celková výška
    12.7 mm
  • Celková délka
    2.0 m
  • Celková šířka
    12.7 mm
Těsnění odrušovací EMI Lepidlo 12.7 mm 6.4 mm polyuretanová pěna

10306499

Cenové rozmezí
3 440,5085 Kč - 2 896,295 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Minimální úchop
    5.0 mm
  • Celková výška
    6.4 mm
  • Celková délka
    2.0 m
  • Celková šířka
    12.7 mm
  • Šířka základny
    12.7 mm
Těsnění odrušovací EMI Lepidlo 9.5 mm 6.4 mm polyuretanová pěna

10306482

Cenové rozmezí
2 854,2242 Kč - 2 402,7418 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Minimální úchop
    5.0 mm
  • Cena/ za kus včetně DPH
    3385.8935 CZK
  • Celková výška
    6.4 mm
  • Celková délka
    2.0 m
  • Celková šířka
    9.5 mm