Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková délka | Celková tloušťka | Koupit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,7655 Kč - 0,8143 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1 in
25.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||||||||
4 497,7835 Kč - 5 167,4422 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1 in
25.4 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||||||||
1,8546 Kč - 1,9661 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2 in
50.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||||||||
4 359,0075 Kč - 4 359,0075 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3 in
76.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||||||||
1,3806 Kč - 1,5619 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2 in
50.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||||||||
3 571,0433 Kč - 4 421,0485 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1 in
25.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku