Menu Vyhledávání

Pásky vázací – s příchytkou

Skladem

Vázací páska a příchytka v jednom zrychluje montážní proces. Jsou k dostání v provedení na montáž pomocí šroubu, na zatlačení, na zacvaknutí nebo se samolepicím uchycením.

Produktová řada: SR1825

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 87
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru Maximální průměr kabelového svazku Celková délka Barva Minimální pevnost v tahu Koupit
2,8865 Kč - 3,2629 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.5 mm
31.8 mm
168.3 mm
černá
13.0 kg
1,478 Kč - 1,743 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
31.8 mm
168.3 mm
přírodní
13.0 kg
2,3212 Kč - 2,4698 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.5 mm
31.8 mm
168.3 mm
černá
13.0 kg
1,5618 Kč - 1,743 Kč 500 Skladem
3.2 mm
25.0 mm
100.0 mm
černá
8.0 kg
1,7709 Kč - 1,9801 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0 mm
40.0 mm
171.5 mm
přírodní
18.0 kg
8,7292 Kč - 9,6914 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
102.0 mm
370.0 mm
černá
22.0 kg
11,058 Kč - 12,299 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
122.0 mm
398.0 mm
přírodní
55.0 kg
27,903 Kč - 27,903 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0 mm
60.0 mm
219.0 mm
přírodní
22.0 kg
6,7351 Kč - 7,5022 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
85.0 mm
300.0 mm
černá
22.0 kg
13,2891 Kč - 14,7672 Kč 400 Skladem
6.0 mm
122.0 mm
398.0 mm
černá
55.0 kg
16,4405 Kč - 16,4405 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
30.0 mm
132.5 mm
přírodní
22.0 kg
13,8552 Kč - 14,4175 Kč 100 Skladem
7.0 mm
40.0 mm
169.0 mm
černá
250.0 N
2,5943 Kč - 2,759 Kč 14000 Skladem
6.5 mm
31.8 mm
160.7 mm
černá
13.0 kg
8,1715 Kč - 14,2373 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0 mm
40.0 mm
169.0 mm
černá
250.0 N
1,5199 Kč - 1,7849 Kč 481 Skladem
6.5 mm
31.8 mm
174.6 mm
přírodní
13.0 kg
1,8685 Kč - 2,1475 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.5 mm
31.8 mm
160.7 mm
černá
13.0 kg
1,5199 Kč - 1,8546 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.8 mm
180.2 mm
přírodní
13.0 kg
2,9397 Kč - 3,0602 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.5 mm
31.8 mm
160.7 mm
přírodní
13.0 kg
1,4084 Kč - 1,6454 Kč 379000 Skladem
6.5 mm
31.8 mm
160.7 mm
přírodní
13.0 kg
4,5319 Kč - 5,5778 Kč 161000 Skladem
4.8 mm
31.8 mm
160.3 mm
přírodní
13.0 kg
  • z/ze 5
Pásky vázací 168.3 mm 31.8 mm polyamid černá

10036952

Cenové rozmezí
3,2629 Kč - 2,8865 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ hlavy
    Nerozebiratelná hlava
  • Průměr otvoru
    6.5 mm
  • Způsob montáže
    rychlonasazovací
  • Maximální průměr kabelového svazku
    31.8 mm
Pásky vázací 17.0 mm 168.3 mm 31.8 mm polyamid 6.6 přírodní

10036945

Cenové rozmezí
1,743 Kč - 1,478 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    6.0 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    31.8 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    13.0 kg
  • Celková délka
    168.3 mm
Pásky vázací 168.3 mm 31.8 mm polyamid černá

10036969

Cenové rozmezí
2,4698 Kč - 2,3212 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ hlavy
    Nerozebiratelná hlava
  • Průměr otvoru
    6.5 mm
  • Způsob montáže
    rychlonasazovací
  • Maximální průměr kabelového svazku
    31.8 mm
Pásky vázací 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm polyamid 6.6 černá

10247945

Cenové rozmezí
1,743 Kč - 1,5618 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    černá
  • Průměr otvoru
    3.2 mm
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Maximální průměr kabelového svazku
    25.0 mm
Pásky vázací 3.7 mm 171.5 mm 40.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10247761

Cenové rozmezí
1,9801 Kč - 1,7709 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    5.0 mm
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Maximální průměr kabelového svazku
    40.0 mm
Pásky vázací 4.8 mm 370.0 mm 102.0 mm polyamid 6.6 černá

10247983

Cenové rozmezí
9,6914 Kč - 8,7292 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    černá
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Maximální průměr kabelového svazku
    102.0 mm
Pásky vázací 7.9 mm 398.0 mm 122.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10247808

Cenové rozmezí
12,299 Kč - 11,058 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    6.0 mm
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Maximální průměr kabelového svazku
    122.0 mm
Pásky vázací 4.2 mm 219.0 mm 60.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10247778

Cenové rozmezí
27,903 Kč - 27,903 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    5.0 mm
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Maximální průměr kabelového svazku
    60.0 mm
Pásky vázací 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm polyamid 6.6 černá

10247976

Cenové rozmezí
7,5022 Kč - 6,7351 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    černá
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Maximální průměr kabelového svazku
    85.0 mm
Pásky vázací 7.9 mm 398.0 mm 122.0 mm polyamid 6.6 černá

10247990

Cenové rozmezí
14,7672 Kč - 13,2891 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    černá
  • Průměr otvoru
    6.0 mm
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Maximální průměr kabelového svazku
    122.0 mm
Pásky vázací 132.5 mm 30.0 mm polyamid přírodní

10253755

Cenové rozmezí
16,4405 Kč - 16,4405 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ hlavy
    Nerozebiratelná hlava
  • Průměr otvoru
    6.0 mm
  • Způsob montáže
    rychlonasazovací
  • Maximální průměr kabelového svazku
    30.0 mm
Pásky vázací 14.0 mm 169.0 mm 40.0 mm polyamid 6.6 černá

10173664

Cenové rozmezí
14,4175 Kč - 13,8552 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Průměr otvoru
    7.0 mm
  • Způsob montáže
    rychlonasazovací
  • Maximální průměr kabelového svazku
    40.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    250.0 N
Pásky vázací 160.7 mm 31.8 mm polyamid černá

10036907

Cenové rozmezí
2,759 Kč - 2,5943 Kč

Skladové zásoby
14000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ hlavy
    Nerozebiratelná hlava
  • Průměr otvoru
    6.5 mm
  • Způsob montáže
    rychlonasazovací
  • Maximální průměr kabelového svazku
    31.8 mm
Pásky vázací 14.0 mm 169.0 mm 40.0 mm polyamid 6.6 černá

10173671

Cenové rozmezí
14,2373 Kč - 8,1715 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Průměr otvoru
    7.0 mm
  • Způsob montáže
    rychlonasazovací
  • Maximální průměr kabelového svazku
    40.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    250.0 N
Pásky vázací 17.0 mm 174.6 mm 31.8 mm polyamid 6.6 přírodní

10036884

Cenové rozmezí
1,7849 Kč - 1,5199 Kč

Skladové zásoby
481 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    6.5 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    31.8 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    13.0 kg
  • Celková délka
    174.6 mm
Pásky vázací 160.7 mm 31.8 mm polyamid černá

10036938

Cenové rozmezí
2,1475 Kč - 1,8685 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ hlavy
    Nerozebiratelná hlava
  • Průměr otvoru
    6.5 mm
  • Způsob montáže
    rychlonasazovací
  • Maximální průměr kabelového svazku
    31.8 mm
Pásky vázací 17.0 mm 180.2 mm 31.8 mm polyamid 6.6 přírodní

10036891

Cenové rozmezí
1,8546 Kč - 1,5199 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Maximální průměr kabelového svazku
    31.8 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    13.0 kg
  • Celková délka
    180.2 mm
  • Celková šířka
    17.0 mm
Pásky vázací 160.7 mm 31.8 mm polyamid přírodní

10036921

Cenové rozmezí
3,0602 Kč - 2,9397 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ hlavy
    Nerozebiratelná hlava
  • Průměr otvoru
    6.5 mm
  • Způsob montáže
    rychlonasazovací
  • Maximální průměr kabelového svazku
    31.8 mm
Pásky vázací 17.0 mm 160.7 mm 31.8 mm polyamid 6.6 přírodní

10036914

Cenové rozmezí
1,6454 Kč - 1,4084 Kč

Skladové zásoby
379000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    6.5 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    31.8 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    13.0 kg
  • Celková délka
    160.7 mm
Pásky vázací 14.3 mm 160.3 mm 31.8 mm polyamid 6.6 přírodní

10036990

Cenové rozmezí
5,5778 Kč - 4,5319 Kč

Skladové zásoby
161000 Skladem
Parametry
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
  • Způsob montáže
    rychlonasazovací
  • Maximální průměr kabelového svazku
    31.8 mm