Menu Vyhledávání

Pásky vázací – kovové

Skladem

Pásky z nerezavějící oceli AISI 316 jsou samosvorné. Odolávají extrémním teplotám a mají výbornou pevnost a dlouhou životnost. Jsou rovněž dostupné v provedení s potahem z PVC. Perforovaná konstrukce snižuje náchylnost k prokluzování.

Produktová řada: SRMT

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 60
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Maximální průměr kabelového svazku Celková délka Koupit
23,3432 Kč - 24,5424 Kč 100 Skladem
80.0 mm
300.0 mm
21,6698 Kč - 21,6698 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0 mm
150.0 mm
27,8472 Kč - 29,2556 Kč 100 Skladem
60.0 mm
225.0 mm
82,5656 Kč - 82,5656 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
180.0 mm
610.0 mm
106,9406 Kč - 106,9406 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
180.0 mm
610.0 mm
55,0391 Kč - 55,0391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
125.0 mm
450.0 mm
34,7777 Kč - 34,7777 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0 mm
360.0 mm
57,6885 Kč - 57,6885 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
150.0 mm
520.0 mm
10,8262 Kč - 12,7367 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
70.0 mm
259.0 mm
15,3592 Kč - 17,0658 Kč 500 Skladem
203.0 mm
679.0 mm
15,0123 Kč - 17,6615 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
127.0 mm
25,2395 Kč - 25,2395 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
152.0 mm
13,317 Kč - 15,3807 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0 mm
150.0 mm
41,0527 Kč - 43,1443 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
180.0 mm
610.0 mm
44,2321 Kč - 46,491 Kč 5000 Skladem
125.0 mm
450.0 mm
29,8691 Kč - 29,8691 Kč 8 Skladem
50.0 mm
200.0 mm
34,6661 Kč - 36,437 Kč 300 Skladem
125.0 mm
450.0 mm
32,705 Kč - 37,4529 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.0 mm
225.0 mm
32,672 Kč - 34,3454 Kč 50 Skladem
80.0 mm
300.0 mm
29,158 Kč - 29,158 Kč 40 Skladem
60.0 mm
225.0 mm
  • z/ze 3
Pásky vázací 7.0 mm 300.0 mm 80.0 mm ocel nerezavějící

10278437

Cenové rozmezí
24,5424 Kč - 23,3432 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Typ
    Ladder
  • Maximální průměr kabelového svazku
    80.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    45 kg
  • Celková délka
    300.0 mm
  • Povrchová úprava
    Bez povlaku
Pásky vázací 7.0 mm 150.0 mm 35.0 mm ocel nerezavějící

10278512

Cenové rozmezí
21,6698 Kč - 21,6698 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ
    Ladder
  • Maximální průměr kabelového svazku
    35.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    45 kg
  • Celková délka
    150.0 mm
Pásky vázací 12.0 mm 225.0 mm 60.0 mm ocel nerezavějící

10278475

Cenové rozmezí
29,2556 Kč - 27,8472 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Typ
    Ladder
  • Maximální průměr kabelového svazku
    60.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    111.0 kg
  • Celková délka
    225.0 mm
  • Povrchová úprava
    Bez povlaku
Pásky vázací 7.0 mm 610.0 mm 180.0 mm ocel nerezavějící

10278550

Cenové rozmezí
82,5656 Kč - 82,5656 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ
    Ladder
  • Maximální průměr kabelového svazku
    180.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    45 kg
  • Celková délka
    610.0 mm
Pásky vázací 12.0 mm 610.0 mm 180.0 mm ocel nerezavějící

10278581

Cenové rozmezí
106,9406 Kč - 106,9406 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ
    Ladder
  • Maximální průměr kabelového svazku
    180.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    111.0 kg
  • Celková délka
    610.0 mm
Pásky vázací 7.0 mm 450.0 mm 125.0 mm ocel nerezavějící

10278543

Cenové rozmezí
55,0391 Kč - 55,0391 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ
    Ladder
  • Maximální průměr kabelového svazku
    125.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    45 kg
  • Celková délka
    450.0 mm
Pásky vázací 4.6 mm 360.0 mm 100.0 mm ocel nerezavějící

10278352

Cenové rozmezí
34,7777 Kč - 34,7777 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ
    Standard Tie
  • Maximální průměr kabelového svazku
    100.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    60.0 kg
  • Celková délka
    360.0 mm
Pásky vázací 7.9 mm 520.0 mm 150.0 mm ocel nerezavějící

10278390

Cenové rozmezí
57,6885 Kč - 57,6885 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ
    Standard Tie
  • Maximální průměr kabelového svazku
    150.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    170.0 kg
  • Celková délka
    520.0 mm
Pásky vázací 4.6 mm 259.0 mm 70.0 mm ocel nerezavějící

10161388

Cenové rozmezí
12,7367 Kč - 10,8262 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Maximální průměr kabelového svazku
    70.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    45.0 kg
  • Celková délka
    259.0 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E309388
Pásky vázací 4.6 mm 679.0 mm 203.0 mm ocel nerezavějící

10161425

Cenové rozmezí
17,0658 Kč - 15,3592 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Maximální průměr kabelového svazku
    203.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    45.0 kg
  • Celková délka
    679.0 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E309388
Pásky vázací 4.6 mm 127.0 mm 25.0 mm ocel nerezavějící

10161234

Cenové rozmezí
17,6615 Kč - 15,0123 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Maximální průměr kabelového svazku
    25.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    45.0 kg
  • Celková délka
    127.0 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E309388
Pásky vázací 4.6 mm 152.0 mm 25.0 mm ocel nerezavějící

10380505

Cenové rozmezí
25,2395 Kč - 25,2395 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standard Tie
  • Maximální průměr kabelového svazku
    25.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    44.0 kg
  • Celková délka
    152.0 mm
  • Povrchová úprava
    Bez povlaku
Pásky vázací 7.0 mm 150.0 mm 35.0 mm ocel nerezavějící

10278413

Cenové rozmezí
15,3807 Kč - 13,317 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Ladder
  • Maximální průměr kabelového svazku
    35.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    45 kg
  • Celková délka
    150.0 mm
  • Povrchová úprava
    Bez povlaku
Pásky vázací 7.0 mm 610.0 mm 180.0 mm ocel nerezavějící

10278451

Cenové rozmezí
43,1443 Kč - 41,0527 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Ladder
  • Maximální průměr kabelového svazku
    180.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    45 kg
  • Celková délka
    610.0 mm
  • Povrchová úprava
    Bez povlaku
Pásky vázací 12.0 mm 450.0 mm 125.0 mm ocel nerezavějící

10278499

Cenové rozmezí
46,491 Kč - 44,2321 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • Typ
    Ladder
  • Maximální průměr kabelového svazku
    125.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    111.0 kg
  • Celková délka
    450.0 mm
  • Povrchová úprava
    Bez povlaku
Pásky vázací 4.6 mm 200.0 mm 50.0 mm ocel nerezavějící

10278345

Cenové rozmezí
29,8691 Kč - 29,8691 Kč

Skladové zásoby
8 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ
    Standard Tie
  • Maximální průměr kabelového svazku
    50.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    60.0 kg
  • Celková délka
    200.0 mm
Pásky vázací 7.0 mm 450.0 mm 125.0 mm ocel nerezavějící

10278444

Cenové rozmezí
36,437 Kč - 34,6661 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • Typ
    Ladder
  • Maximální průměr kabelového svazku
    125.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    45 kg
  • Celková délka
    450.0 mm
  • Povrchová úprava
    Bez povlaku
Pásky vázací 12.0 mm 225.0 mm 60.0 mm ocel nerezavějící

10435267

Cenové rozmezí
37,4529 Kč - 32,705 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ
    Ladder
  • Maximální průměr kabelového svazku
    60.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    111.0 kg
  • Celková délka
    225.0 mm
Pásky vázací 12.0 mm 300.0 mm 80.0 mm ocel nerezavějící

10278482

Cenové rozmezí
34,3454 Kč - 32,672 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Typ
    Ladder
  • Maximální průměr kabelového svazku
    80.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    111.0 kg
  • Celková délka
    300.0 mm
  • Povrchová úprava
    Bez povlaku
Pásky vázací 7.0 mm 225.0 mm 60.0 mm ocel nerezavějící

10278529

Cenové rozmezí
29,158 Kč - 29,158 Kč

Skladové zásoby
40 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ
    Ladder
  • Maximální průměr kabelového svazku
    60.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    45 kg
  • Celková délka
    225.0 mm