Sortiment stahovacích pásek se suchým zipem umožňuje opakovatelné použití. Jsou ideální tam, kde je zapotřebí mimořádné šetrnosti ke kabelům. Jsou také dostupné v provedení s plastovou přezkou.
Produktová řada: SR2001
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Materiál háčku | Barva | Celková délka | Celková šířka | With Buckle? | With Screw Hole? | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10214831 | 261,4462 Kč - 261,4462 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PE;PP
|
černá
|
11.811 in
300.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Ano
|
Ne
|
|
| 31,8145 Kč - 35,3495 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
černá
|
12.992 in
330.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Ne
|
Ano
|
||
| 23,6651 Kč - 26,305 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid
|
černá
|
5.315 in
135.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ne
|
Ne
|
||
| 21,0386 Kč - 23,3808 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid
|
černá
|
4.921 in
125.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ne
|
Ne
|
||
| 57,3351 Kč - 63,698 Kč | 80 Skladem |
polyamid
|
černá
|
12.205 in
310.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Ne
|
Ne
|
||
| 32,3047 Kč - 35,8942 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
zelená
|
15 in
381.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Ne
|
Ne
|
||
| 30,2189 Kč - 33,5767 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
modrá
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Ne
|
Ano
|
||
| 54,5546 Kč - 60,6163 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
žlutá
|
15 in
381.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Ne
|
Ne
|
||
| 78,0777 Kč - 86,753 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
oranžová
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Ne
|
Ne
|
||
| 62,712 Kč - 69,6801 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
černá
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Ne
|
Ne
|
||
| 62,712 Kč - 69,6801 Kč | 10 Skladem |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
modrá
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Ne
|
Ne
|
||
| 73,2075 Kč - 81,3417 Kč | 10 Skladem |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
bílá
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Ne
|
Ne
|
||
| 32,3047 Kč - 35,8942 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
oranžová
|
15 in
381.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Ne
|
Ne
|
||
| 80,9933 Kč - 89,9926 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
černá
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Ne
|
Ne
|
||
| 82,9708 Kč - 92,1899 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
červená
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Ne
|
Ne
|
||
| 33,8784 Kč - 37,6428 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
zelená
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Ne
|
Ano
|
||
| 27,889 Kč - 30,9623 Kč | 40 Skladem |
polyamid
|
černá
|
7.087 in
180.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ne
|
Ne
|
||
| 31,913 Kč - 35,4589 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
černá
|
15 in
381.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Ne
|
|
||
| 14,2717 Kč - 15,8574 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
žlutá
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Ne
|
Ne
|
||
| 81,3863 Kč - 90,4292 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
modrá
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Ne
|
Ne