Sortiment stahovacích pásek se suchým zipem umožňuje opakovatelné použití. Jsou ideální tam, kde je zapotřebí mimořádné šetrnosti ke kabelům. Jsou také dostupné v provedení s plastovou přezkou.
Produktová řada: SR2001
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Materiál háčku | Barva | Celková délka | Celková šířka | With Buckle? | With Screw Hole? | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10214831 | 261,4462 Kč - 261,4462 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PE;PP
|
černá
|
11.811 in
300.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Ano
|
Ne
|
|
| 98,3368 Kč - 98,3368 Kč | 500 Skladem |
PE;PP
|
černá
|
11.811 in
300.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Ano
|
Ne
|
||
| 10214855 | 91,4044 Kč - 91,4044 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PE;PP
|
černá
|
11.811 in
300.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
Ano
|
Ne
|
|
| 19,13 Kč - 21,2557 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
oranžová
|
11 in
279.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Ne
|
Ne
|
||
| 29,0317 Kč - 32,2574 Kč | 6750 Skladem |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
černá
|
12 in
304.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Ne
|
Ano
|
||
| 29,4355 Kč - 32,706 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
červená
|
12.008 in
305.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Ne
|
Ano
|
||
| 30,0825 Kč - 33,4249 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
modrá
|
12.992 in
330.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Ne
|
Ano
|
||
| 38,6792 Kč - 42,9573 Kč | 380 Skladem |
polyamid
|
černá
|
8.268 in
210.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Ne
|
Ne
|
||
| 31,9138 Kč - 35,4599 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
bílá
|
15 in
381.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Ne
|
Ne
|
||
| 78,0777 Kč - 86,753 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
zelená
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Ne
|
Ne
|
||
| 33,6481 Kč - 33,6481 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PE;PP
|
černá
|
12.795 in
325.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Ne
|
Ano
|
||
| 21,5088 Kč - 23,8986 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
bílá
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Ne
|
Ne
|
||
| 18,8215 Kč - 20,9129 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
zelená
|
11 in
279.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Ne
|
Ne
|
||
| 85,1134 Kč - 85,1134 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PE;PP
|
černá
|
11.811 in
300.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Ano
|
Ne
|
||
| 81,3863 Kč - 90,4292 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
modrá
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Ne
|
Ne
|
||
| 78,0777 Kč - 86,753 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
bílá
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Ne
|
Ne
|
||
| 73,2088 Kč - 81,343 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
zelená
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Ne
|
Ne
|
||
| 62,712 Kč - 69,6801 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
žlutá
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Ne
|
Ne
|
||
| 30,2189 Kč - 33,5767 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
oranžová
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Ne
|
Ano
|
||
| 14,2717 Kč - 15,8574 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
černá
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Ne