Menu Vyhledávání

Šrouby se zapuštěnou hlavou

Skladem

Šrouby s plochou horní částí hlavy pro kompletní zašroubování do zapuštěného otvoru. Ideální k celé řadě aplikací.

Produktová řada: SR1923

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 158
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Barva Materiál Délka závitu Drážka Koupit
0,9942 Kč - 1,2274 Kč 500 Skladem
M5 x 0.8
přírodní
polyamid 6.6
17.3 mm
Hlava s drážkou
0,8807 Kč - 1,0874 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4 x 0.7
přírodní
polyamid 6.6
5.3 mm
Hlava s drážkou
4,5897 Kč - 5,6663 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8 x 1.25
přírodní
polyamid 6.6
20.4 mm
Hlava s drážkou
4,8789 Kč - 6,0231 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8 x 1.25
přírodní
polyamid 6.6
45.4 mm
Hlava s drážkou
1,5424 Kč - 1,9043 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6 x 1.0
přírodní
polyamid 6.6
8.7 mm
Hlava s drážkou
1,5784 Kč - 1,9486 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6 x 1.0
přírodní
polyamid 6.6
21.7 mm
Hlava s drážkou
1,446 Kč - 1,785 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5 x 0.8
přírodní
polyamid 6.6
27.3 mm
Hlava s drážkou
1,5043 Kč - 1,8569 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6 x 1.0
přírodní
polyamid 6.6
6.7 mm
Hlava s drážkou
1,5761 Kč - 1,9459 Kč 500 Skladem
M5 x 0.8
přírodní
polyamid 6.6
37.3 mm
Hlava s drážkou
0,879 Kč - 1,0852 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4 x 0.7
přírodní
polyamid 6.6
3.3 mm
Hlava s drážkou
6,7086 Kč - 8,2823 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10 x 1.5
přírodní
polyamid 6.6
55.0 mm
Hlava s drážkou
1,6368 Kč - 2,021 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6 x 1.0
přírodní
polyamid 6.6
36.7 mm
Hlava s drážkou
3,3761 Kč - 4,1679 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8 x 1.25
přírodní
polyamid 6.6
15.4 mm
Hlava s drážkou
0,7977 Kč - 0,9848 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3 x 0.5
přírodní
polyamid 6.6
3.3 mm
Hlava s drážkou
0,8242 Kč - 1,0175 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3 x 0.5
přírodní
polyamid 6.6
10.3 mm
Hlava s drážkou
0,9072 Kč - 1,1201 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4 x 0.7
přírodní
polyamid 6.6
22.3 mm
Hlava s drážkou
1,79 Kč - 2,2101 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6 x 1.0
přírodní
polyamid 6.6
46.7 mm
Hlava s drážkou
1,0269 Kč - 1,2678 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5 x 0.8
přírodní
polyamid 6.6
9.3 mm
Hlava s drážkou
0,8847 Kč - 1,0921 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4 x 0.7
přírodní
polyamid 6.6
7.3 mm
Hlava s drážkou
1,5501 Kč - 1,9137 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6 x 1.0
přírodní
polyamid 6.6
12.7 mm
Hlava s drážkou
  • z/ze 8
šroub Hlava s drážkou M5 x 0.8 17.3 mm polyamid 6.6 přírodní

10398579

Cenové rozmezí
1,2274 Kč - 0,9942 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.4 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Délka závitu
    17.3 mm
  • Velikost závitu
    M5 x 0.8
  • Průměr roztečné kružnice
    0.8 mm
šroub Hlava s drážkou M4 x 0.7 5.3 mm polyamid 6.6 přírodní

10398005

Cenové rozmezí
1,0874 Kč - 0,8807 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.4 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Délka závitu
    5.3 mm
  • Velikost závitu
    M4 x 0.7
  • Průměr roztečné kružnice
    0.7 mm
šroub Hlava s drážkou M8 x 1.25 20.4 mm polyamid 6.6 přírodní

10399811

Cenové rozmezí
5,6663 Kč - 4,5897 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    17.3 mm
  • Výška hlavy
    4.6 mm
  • Délka závitu
    20.4 mm
  • Velikost závitu
    M8 x 1.25
  • Průměr roztečné kružnice
    1.25 mm
šroub Hlava s drážkou M8 x 1.25 45.4 mm polyamid 6.6 přírodní

10399828

Cenové rozmezí
6,0231 Kč - 4,8789 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    17.3 mm
  • Výška hlavy
    4.6 mm
  • Délka závitu
    45.4 mm
  • Velikost závitu
    M8 x 1.25
  • Průměr roztečné kružnice
    1.25 mm
šroub Hlava s drážkou M6 x 1.0 8.7 mm polyamid 6.6 přírodní

10399163

Cenové rozmezí
1,9043 Kč - 1,5424 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.6 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Délka závitu
    8.7 mm
  • Velikost závitu
    M6 x 1.0
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
šroub Hlava s drážkou M6 x 1.0 21.7 mm polyamid 6.6 přírodní

10399194

Cenové rozmezí
1,9486 Kč - 1,5784 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.6 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Délka závitu
    21.7 mm
  • Velikost závitu
    M6 x 1.0
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
šroub Hlava s drážkou M5 x 0.8 27.3 mm polyamid 6.6 přírodní

10398593

Cenové rozmezí
1,785 Kč - 1,446 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.4 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Délka závitu
    27.3 mm
  • Velikost závitu
    M5 x 0.8
  • Průměr roztečné kružnice
    0.8 mm
šroub Hlava s drážkou M6 x 1.0 6.7 mm polyamid 6.6 přírodní

10399156

Cenové rozmezí
1,8569 Kč - 1,5043 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.6 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Délka závitu
    6.7 mm
  • Velikost závitu
    M6 x 1.0
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
šroub Hlava s drážkou M5 x 0.8 37.3 mm polyamid 6.6 přírodní

10398609

Cenové rozmezí
1,9459 Kč - 1,5761 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.4 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Délka závitu
    37.3 mm
  • Velikost závitu
    M5 x 0.8
  • Průměr roztečné kružnice
    0.8 mm
šroub Hlava s drážkou M4 x 0.7 3.3 mm polyamid 6.6 přírodní

10397992

Cenové rozmezí
1,0852 Kč - 0,879 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.4 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Délka závitu
    3.3 mm
  • Velikost závitu
    M4 x 0.7
  • Průměr roztečné kružnice
    0.7 mm
šroub Hlava s drážkou M10 x 1.5 55.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10400111

Cenové rozmezí
8,2823 Kč - 6,7086 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Délka závitu
    55.0 mm
  • Velikost závitu
    M10 x 1.5
  • Průměr roztečné kružnice
    1.5 mm
šroub Hlava s drážkou M6 x 1.0 36.7 mm polyamid 6.6 přírodní

10399200

Cenové rozmezí
2,021 Kč - 1,6368 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.6 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Délka závitu
    36.7 mm
  • Velikost závitu
    M6 x 1.0
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
šroub Hlava s drážkou M8 x 1.25 15.4 mm polyamid 6.6 přírodní

10399804

Cenové rozmezí
4,1679 Kč - 3,3761 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    17.3 mm
  • Výška hlavy
    4.6 mm
  • Délka závitu
    15.4 mm
  • Velikost závitu
    M8 x 1.25
  • Průměr roztečné kružnice
    1.25 mm
šroub Hlava s drážkou M3 x 0.5 3.3 mm polyamid 6.6 přírodní

10397008

Cenové rozmezí
0,9848 Kč - 0,7977 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    6.3 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
  • Délka závitu
    3.3 mm
  • Velikost závitu
    M3 x 0.5
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
šroub Hlava s drážkou M3 x 0.5 10.3 mm polyamid 6.6 přírodní

10397046

Cenové rozmezí
1,0175 Kč - 0,8242 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    6.3 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
  • Délka závitu
    10.3 mm
  • Velikost závitu
    M3 x 0.5
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
šroub Hlava s drážkou M4 x 0.7 22.3 mm polyamid 6.6 přírodní

10398043

Cenové rozmezí
1,1201 Kč - 0,9072 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.4 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Délka závitu
    22.3 mm
  • Velikost závitu
    M4 x 0.7
  • Průměr roztečné kružnice
    0.7 mm
šroub Hlava s drážkou M6 x 1.0 46.7 mm polyamid 6.6 přírodní

10399217

Cenové rozmezí
2,2101 Kč - 1,79 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.6 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Délka závitu
    46.7 mm
  • Velikost závitu
    M6 x 1.0
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
šroub Hlava s drážkou M5 x 0.8 9.3 mm polyamid 6.6 přírodní

10398555

Cenové rozmezí
1,2678 Kč - 1,0269 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.4 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Délka závitu
    9.3 mm
  • Velikost závitu
    M5 x 0.8
  • Průměr roztečné kružnice
    0.8 mm
šroub Hlava s drážkou M4 x 0.7 7.3 mm polyamid 6.6 přírodní

10398012

Cenové rozmezí
1,0921 Kč - 0,8847 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.4 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Délka závitu
    7.3 mm
  • Velikost závitu
    M4 x 0.7
  • Průměr roztečné kružnice
    0.7 mm
šroub Hlava s drážkou M6 x 1.0 12.7 mm polyamid 6.6 přírodní

10399170

Cenové rozmezí
1,9137 Kč - 1,5501 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.6 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Délka závitu
    12.7 mm
  • Velikost závitu
    M6 x 1.0
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm