Papírová páska DSTF Economy

Skladem

Oboustrannou papírovou pásku lze odtrhnout rukou, krycí vrstva s přesahem pro snadné sejmutí. Papírová páska DSTF s lepidlem na bázi kaučuku - univerzální a hospodárné řešení. Specifikace: Lepidlo: permanentní na bázi kaučuku. Teplota při aplikaci: 50 F až 122 F; Provozní teplota: 32 F až 158 F; Klasifikace: Nařízení FDA 175.105 pro nepřímý kontakt s potravinami. Průměr dutinky: 76 mm Použití. Kancelářské potřeby Obálky Grafické materiály a plakáty Plakáty

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Informace o produktech
Rychlý náhled Objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Šířka lepicí plochy Délka role
D491433
119,078 Kč - 145,2395 Kč Ve výrobě
11.9 mm
50 m
D491442
2 503,5316 Kč - 3 053,0917 Kč 1 Skladem
18 mm
1000 m
D491468
282,0119 Kč - 320,4623 Kč Ve výrobě
6.1 mm
305 m
D491464
828,4259 Kč - 1 010,2788 Kč Ve výrobě
6.1 mm
1000 m
D491476
414,139 Kč - 505,0602 Kč Ve výrobě
6.1 mm
500 m
D491435
973,1692 Kč - 1 186,7896 Kč 5 Skladem
11.9 mm
500 m
D491477
7 651,0413 Kč - 9 330,5284 Kč Ve výrobě
6.1 mm
6000 m
Papírové pásky - Barva - průsvitná ; Šířka lepicí plochy - 11.9 mm | 0.47 in ; Délka role - 50 m | 164.042 ft ; Tloušťka lepicí a nosné vrstvy - 85.000 µm

D491433

Cenové rozmezí
145,2395 Kč - 119,078 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Typ lepidla
    tavné lepidlo na bázi kaučuku
  • Barva
    průsvitná
  • Materiál
    Tkanina
  • Odnímatelnost
    permanentní
  • Šířka lepicí plochy
    11.9 mm
Papírové pásky - Barva - průsvitná ; Šířka lepicí plochy - 18 mm | 0.71 in ; Délka role - 1000 m | 3280.84 ft ; Tloušťka lepicí a nosné vrstvy - 85.000 µm

D491442

Cenové rozmezí
3 053,0917 Kč - 2 503,5316 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Typ lepidla
    tavné lepidlo na bázi kaučuku
  • Barva
    průsvitná
  • Materiál
    Tkanina
  • Odnímatelnost
    permanentní
  • Šířka lepicí plochy
    18 mm
Papírové pásky - Barva - průsvitná ; Šířka lepicí plochy - 6.1 mm | 0.24 in ; Délka role - 305 m | 1000.656 ft ; Tloušťka lepicí a nosné vrstvy - 85.000 µm

D491468

Cenové rozmezí
320,4623 Kč - 282,0119 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Typ lepidla
    tavné lepidlo na bázi kaučuku
  • Barva
    průsvitná
  • Materiál
    Tkanina
  • Odnímatelnost
    permanentní
  • Šířka lepicí plochy
    6.1 mm
Papírové pásky - Barva - průsvitná ; Šířka lepicí plochy - 6.1 mm | 0.24 in ; Délka role - 1000 m | 3280.84 ft ; Tloušťka lepicí a nosné vrstvy - 85.000 µm

D491464

Cenové rozmezí
1 010,2788 Kč - 828,4259 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Typ lepidla
    tavné lepidlo na bázi kaučuku
  • Barva
    průsvitná
  • Materiál
    Tkanina
  • Odnímatelnost
    permanentní
  • Šířka lepicí plochy
    6.1 mm
Papírové pásky - Barva - průsvitná ; Šířka lepicí plochy - 6.1 mm | 0.24 in ; Délka role - 500 m | 1640.42 ft ; Tloušťka lepicí a nosné vrstvy - 85.000 µm

D491476

Cenové rozmezí
505,0602 Kč - 414,139 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Typ lepidla
    tavné lepidlo na bázi kaučuku
  • Barva
    průsvitná
  • Materiál
    Tkanina
  • Odnímatelnost
    permanentní
  • Šířka lepicí plochy
    6.1 mm
Papírové pásky - Barva - průsvitná ; Šířka lepicí plochy - 11.9 mm | 0.47 in ; Délka role - 500 m | 1640.42 ft ; Tloušťka lepicí a nosné vrstvy - 85.000 µm

D491435

Cenové rozmezí
1 186,7896 Kč - 973,1692 Kč

Skladové zásoby
5 Skladem
Parametry
  • Typ lepidla
    tavné lepidlo na bázi kaučuku
  • Barva
    průsvitná
  • Materiál
    Tkanina
  • Odnímatelnost
    permanentní
  • Šířka lepicí plochy
    11.9 mm
Papírové pásky - Barva - průsvitná ; Šířka lepicí plochy - 6.1 mm | 0.24 in ; Délka role - 6000 m | 19685.039 ft ; Tloušťka lepicí a nosné vrstvy - 85.000 µm

D491477

Cenové rozmezí
9 330,5284 Kč - 7 651,0413 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Typ lepidla
    tavné lepidlo na bázi kaučuku
  • Barva
    průsvitná
  • Materiál
    Tkanina
  • Odnímatelnost
    permanentní
  • Šířka lepicí plochy
    6.1 mm

Často koupeno

výseky fóliové pásky DK Film
výseky fóliové pásky DK Film
výseky fóliové pásky DK Film
Transferová páska ATG s permanentním lepidlem na bázi akrylu
Transferová páska ATG s permanentním lepidlem na bázi akrylu
Transferová páska ATG s permanentním lepidlem na bázi akrylu
Transferová páska – 1531 s přesahem
Transferová páska – 1531 s přesahem
Transferová páska – 1531 s přesahem
Univerzální papírová páska 2461
Univerzální papírová páska 2461
Univerzální papírová páska 2461
Čtvercové maskovací výseky
Čtvercové maskovací výseky
Čtvercové maskovací výseky
Univerzální transferová páska 1431 se ztenčenou krycí vrs...
Univerzální transferová páska 1431 se ztenčenou krycí vrstvou
Univerzální transferová páska 1431 se ztenčenou krycí vrstvou
Fóliové pásky v roli – 4081 s přesahem (jedna strana odní...
Fóliové pásky v roli – 4081 s přesahem (jedna strana odnímatelná, d...
Fóliové pásky v roli – 4081 s přesahem (jedna strana odnímatelná, druhá permanentní)
Silně lepicí papírová páska 2811 s lepidlem na bázi kaučuku
Silně lepicí papírová páska 2811 s lepidlem na bázi kaučuku
Silně lepicí papírová páska 2811 s lepidlem na bázi kaučuku
Papírová lepicí páska 2441 s vysoce pevným akrylovým lepi...
Papírová lepicí páska 2441 s vysoce pevným akrylovým lepidlem
Papírová lepicí páska 2441 s vysoce pevným akrylovým lepidlem
Fóliové pásky v roli – 8606 – páska na zalepování sáčků, ...
Fóliové pásky v roli – 8606 – páska na zalepování sáčků, s krycí vr...
Fóliové pásky v roli – 8606 – páska na zalepování sáčků, s krycí vrstvou

Často koupeno

Válcové acetalové rozpěrky bez závitu
Válcové acetalové rozpěrky bez závitu
Válcové acetalové rozpěrky bez závitu
Válcové polystyrenové rozpěrky bez závitu
Válcové polystyrenové rozpěrky bez závitu
Válcové polystyrenové rozpěrky bez závitu
Válcové PVC rozpěrky bez závitu
Válcové PVC rozpěrky bez závitu
Válcové PVC rozpěrky bez závitu
Válcové polyamidové rozpěrky bez závitu
Válcové polyamidové rozpěrky bez závitu
Válcové polyamidové rozpěrky bez závitu
Válcové kovové rozpěrky bez závitu
Válcové kovové rozpěrky bez závitu
Válcové kovové rozpěrky bez závitu
Dokončovací podložky
Dokončovací podložky
Dokončovací podložky
Ploché podložky - plastové
Ploché podložky - plastové
Ploché podložky - plastové
Ploché podložky - pryžové
Ploché podložky - pryžové
Ploché podložky - pryžové
Přídržné podložky
Přídržné podložky
Přídržné podložky
Izolační pouzdra
Izolační pouzdra
Izolační pouzdra

Parametry produktu

Sortiment Samolepicí pásky

Sada produktů páska

Typ Papírové pásky

Typ lepidla na bázi kaučuku

Vlastnosti oboustranné

Odnímatelné provedení permanentní

speciální hospodárná varianta