Menu Vyhledávání

Panty vysaditelné – kovové – odsazené

Skladem

These Lift Off Hinges have a 180-degree rotation angle and are designed to provide clearance between the door and the frame, allowing the door to be easily lifted off the hinge pin.

Consist of two leaves and one pin, which are sold separately. One leaf is attached to the door and the other to the frame by a hinge pin that may be taken out of the hinge. They have a strong construction, which ensures their longevity in severe industrial conditions.

May be easily removed by lifting the pin out of the hinge. Ideal for metal doors in enclosures, gates, and tool cabinets. Please use the same material for each pin & leaves you use together.

  • It has a 180-degree rotation angle and provides clearance between the door and the frame.
  • Consists of two leaves and one pin, which are sold separately.
  • Ideal for metal doors in enclosures, gates, and tool cabinets.
Materiál: zinek tlakově litý, ocel, ocel nerezavějící Barva: černá, přírodní, šedá, , Chrom Produktová řada:

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 29
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Celková délka Barva Provedení Materiál Celková šířka Koupit
857,6494 Kč - 1 334,1214 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.0 mm
šedá
pravé
ocel nerezavějící
60.0 mm
666,1725 Kč - 666,1725 Kč 40 Skladem
50.0 mm
šedá
levé
ocel nerezavějící
50.0 mm
1 061,1377 Kč - 1 485,5928 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.0 mm
šedá
levé
ocel nerezavějící
60.0 mm
445,8198 Kč - 693,4974 Kč 18 Skladem
50.0 mm
šedá
pravé
ocel nerezavějící
50.0 mm
419,4065 Kč - 652,4101 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
šedá
levé
ocel nerezavějící
40.0 mm
419,4065 Kč - 652,4101 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
šedá
pravé
ocel nerezavějící
40.0 mm
1 124,669 Kč - 1 574,5366 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.0 mm
Chrom
levé
ocel nerezavějící
50.0 mm
986,0655 Kč - 1 533,8795 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.0 mm
pravé
ocel nerezavějící
50.0 mm
103,6158 Kč - 161,1802 Kč 25 Skladem
64.0 mm
zinek tlakově litý
32.5 mm
168,7268 Kč - 262,4638 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
85.0 mm
černá
67.5 mm
136,728 Kč - 191,4193 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0 mm
černá
ocel pozinkovaná
75.0 mm
201,2243 Kč - 223,5826 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0 mm
černá
Powder Coated Steel
75.0 mm
201,2243 Kč - 223,5826 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0 mm
černá
Powder Coated Steel
75.0 mm
189,894 Kč - 189,894 Kč 14 Skladem
80.0 mm
pravé
ocel nerezavějící
80.0 mm
20075002 189,894 Kč - 189,894 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
80.0 mm
levé
ocel nerezavějící
80.0 mm
205,8175 Kč - 288,1446 Kč 20 Skladem
100.0 mm
černá
pravé
ocel nerezavějící
75.0 mm
166,9784 Kč - 233,7698 Kč 60 Skladem
64.0 mm
zinek tlakově litý
50.0 mm
42,4603 Kč - 47,1782 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
80.0 mm
šedá
pravé
ocel
80.0 mm
129,7665 Kč - 181,6732 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0 mm
přírodní
pravé
ocel
75.0 mm
187,1233 Kč - 291,0809 Kč 10 Skladem
80.0 mm
černá
70.0 mm
  • z/ze 2
Panty vysaditelné pravé 60.0 mm 60.0 mm ocel nerezavějící

10099254

Cenové rozmezí
1 334,1214 Kč - 857,6494 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    60.0 mm
  • Celková šířka
    60.0 mm
  • Materiál těla
    ocel nerezavějící
  • Tvar otvoru
    průchozí
  • Provedení
    pravé
Panty vysaditelné levé 50.0 mm 50.0 mm ocel nerezavějící

10420652

Cenové rozmezí
666,1725 Kč - 666,1725 Kč

Skladové zásoby
40 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    50.0 mm
  • Celková šířka
    50.0 mm
  • Materiál těla
    ocel nerezavějící
  • Tvar otvoru
    průchozí
  • Provedení
    levé
Panty vysaditelné levé 60.0 mm 60.0 mm ocel nerezavějící

10099261

Cenové rozmezí
1 485,5928 Kč - 1 061,1377 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    60.0 mm
  • Celková šířka
    60.0 mm
  • Materiál těla
    ocel nerezavějící
  • Tvar otvoru
    průchozí
  • Provedení
    levé
Panty vysaditelné pravé 50.0 mm 50.0 mm ocel nerezavějící

10098479

Cenové rozmezí
693,4974 Kč - 445,8198 Kč

Skladové zásoby
18 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    50.0 mm
  • Celková šířka
    50.0 mm
  • Materiál těla
    ocel nerezavějící
  • Tvar otvoru
    průchozí
  • Provedení
    pravé
Panty vysaditelné levé 40.0 mm 40.0 mm ocel nerezavějící

10099131

Cenové rozmezí
652,4101 Kč - 419,4065 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    40.0 mm
  • Celková šířka
    40.0 mm
  • Materiál těla
    ocel nerezavějící
  • Tvar otvoru
    průchozí
  • Provedení
    levé
Panty vysaditelné pravé 40.0 mm 40.0 mm ocel nerezavějící

10099124

Cenové rozmezí
652,4101 Kč - 419,4065 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    40.0 mm
  • Celková šířka
    40.0 mm
  • Materiál těla
    ocel nerezavějící
  • Tvar otvoru
    průchozí
  • Provedení
    pravé
Panty vysaditelné levé 60.0 mm 50.0 mm ocel nerezavějící

10100967

Cenové rozmezí
1 574,5366 Kč - 1 124,669 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    60.0 mm
  • Celková šířka
    50.0 mm
  • Materiál těla
    ocel nerezavějící
  • Způsob montáže
    Utahovací matice
  • Provedení
    levé
Panty vysaditelné pravé 60.0 mm 50.0 mm ocel nerezavějící

10100950

Cenové rozmezí
1 533,8795 Kč - 986,0655 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    60.0 mm
  • Celková šířka
    50.0 mm
  • Materiál těla
    ocel nerezavějící
  • Způsob montáže
    Utahovací matice
  • Provedení
    pravé
Panty vysaditelné 64.0 mm 32.5 mm zinek tlakově litý

20078546

Cenové rozmezí
161,1802 Kč - 103,6158 Kč

Skladové zásoby
25 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    64.0 mm
  • Celková šířka
    32.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý (Zamak)
  • Celní nomenklatura
    7907000090
Panty vysaditelné 85.0 mm 67.5 mm

20063702

Cenové rozmezí
262,4638 Kč - 168,7268 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    85.0 mm
  • Celková šířka
    67.5 mm
  • Materiál těla
    zinek tlakově litý
  • Celní nomenklatura
    7907000090
Panty vysaditelné 100.0 mm 75.0 mm ocel pozinkovaná

20079611

Cenové rozmezí
191,4193 Kč - 136,728 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    100.0 mm
  • Celková šířka
    75.0 mm
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Panty vysaditelné 100.0 mm 75.0 mm Powder Coated Steel

20079635

Cenové rozmezí
223,5826 Kč - 201,2243 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    100.0 mm
  • Celková šířka
    75.0 mm
  • Celní nomenklatura
    7907000090
Panty vysaditelné 100.0 mm 75.0 mm Powder Coated Steel

20079628

Cenové rozmezí
223,5826 Kč - 201,2243 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    100.0 mm
  • Celková šířka
    75.0 mm
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Panty vysaditelné pravé 80.0 mm 80.0 mm ocel nerezavějící

20075026

Cenové rozmezí
189,894 Kč - 189,894 Kč

Skladové zásoby
14 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    80.0 mm
  • Celková šířka
    80.0 mm
  • Způsob montáže
    Šroubovací
  • Provedení
    pravé
  • Materiál čepu
    ocel nerezavějící
Panty vysaditelné levé 80.0 mm 80.0 mm ocel nerezavějící

20075002

Cenové rozmezí
189,894 Kč - 189,894 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    80.0 mm
  • Celková šířka
    80.0 mm
  • Způsob montáže
    Šroubovací
  • Provedení
    levé
  • Materiál čepu
    ocel nerezavějící
Panty vysaditelné pravé 100.0 mm 75.0 mm ocel nerezavějící

20126490

Cenové rozmezí
288,1446 Kč - 205,8175 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Velikost montážního otvoru
    11.0 mm
  • Celková délka
    100.0 mm
  • Celková šířka
    75.0 mm
  • Materiál těla
    ocel nerezavějící
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
Panty vysaditelné 64.0 mm 50.0 mm zinek tlakově litý

20126407

Cenové rozmezí
233,7698 Kč - 166,9784 Kč

Skladové zásoby
60 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    64.0 mm
  • Celková šířka
    50.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
  • Celní nomenklatura
    8302100090
Panty vysaditelné pravé 80.0 mm 80.0 mm ocel

20126117

Cenové rozmezí
47,1782 Kč - 42,4603 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    80.0 mm
  • Celková šířka
    80.0 mm
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
  • Způsob montáže
    Šroubovací
  • Provedení
    pravé
Panty vysaditelné pravé 100.0 mm 75.0 mm ocel

20126506

Cenové rozmezí
181,6732 Kč - 129,7665 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost montážního otvoru
    11.0 mm
  • Celková délka
    100.0 mm
  • Celková šířka
    75.0 mm
  • Materiál těla
    ocel
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
Panty vysaditelné 80.0 mm 70.0 mm

20123383

Cenové rozmezí
291,0809 Kč - 187,1233 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    80.0 mm
  • Celková šířka
    70.0 mm
  • Materiál těla
    zinek tlakově litý
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
  • Materiál čepu
    ocel nerezavějící