Tato řada skrytých závěsů je vhodná do náročných podmínek. Montují se pomocí šroubů a mají vyjímatelný čep pro vysazení dveří z rámu pro snadný přístup. K dispozici jsou různé materiály a úhly otevření, aby vyhověly různým aplikacím.
Produktová řada: SR5468
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Provedení | Materiál západky | Celková délka křídla | Celková šířka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 561,6908 Kč - 2 952,4652 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pravé i levé provedení
|
ocel nerezavějící
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 324,4336 Kč - 613,6286 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
ocel
|
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
| 10281123 | 803,2055 Kč - 1 716,0151 Kč | 1 Skladem |
levé
|
ocel
|
1.87 in
47.5 mm
|
1.193 in
30.3 mm
|
|
| 159,3581 Kč - 324,8171 Kč | 25 Skladem |
pravé i levé provedení
|
ocel
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 10281147 | 1 204,8082 Kč - 2 574,0227 Kč | 16 Skladem |
pravé i levé provedení
|
ocel
|
1.87 in
47.5 mm
|
2.307 in
58.6 mm
|
|
| 135,1777 Kč - 289,5703 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pravé i levé provedení
|
ocel
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 726,6826 Kč - 1 556,66 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pravé i levé provedení
|
ocel
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 134,043 Kč - 208,5111 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
univerzální
|
ocel
|
3.543 in
90.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 70,0842 Kč - 109,0199 Kč | 130 Skladem |
|
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 202,7216 Kč - 315,3448 Kč | 179 Skladem |
pravé i levé provedení
|
ocel nerezavějící
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 202,7216 Kč - 315,3448 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pravé i levé provedení
|
ocel nerezavějící
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 128,7374 Kč - 180,2323 Kč | 200 Skladem |
|
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 20079383 | 131,8573 Kč - 184,6002 Kč | 100 Skladem |
|
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
|
| 73,5196 Kč - 114,3636 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 73,5196 Kč - 114,3636 Kč | 5 Skladem |
|
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 20068806 | 48,7153 Kč - 75,7794 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
| 44,0384 Kč - 48,9315 Kč | 105 Skladem |
|
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 104,6105 Kč - 146,4547 Kč | 36 Skladem |
|
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 184,2632 Kč - 360,0567 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pravé i levé provedení
|
ocel
|
2.669 in
67.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 10299975 | 769,1947 Kč - 1 453,2503 Kč | 171 Skladem |
pravé i levé provedení
|
ocel nerezavějící
|
4.114 in
104.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm