Menu Vyhledávání

Panty pružinové – otevírací a zavírací

Skladem

Pružinové závěsy mají středový čep osazený pružinou, která vrací pant vždy zpět do výchozí polohy. Pro dvířka a panely, které vyžadují mechanismus pro vrácení dvířek do původní otevřené nebo zavřené polohy. Provedení v různých materiálech a povrchových úpravách, různá provedení pružiny, a různé úrovně otvírací či zavírací síly.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 41
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Tloušťka křídla Celková délka Počet otvorů Způsob montáže Otevřená/zavřená Koupit
170,4161 Kč - 265,0919 Kč 172 Skladem
80.0 mm
624,2752 Kč - 1 337,2885 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5 mm
67.0 mm
pomocí šroubů
641,895 Kč - 1 309,2276 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
50.0 mm
497,6108 Kč - 941,51 Kč 14 Skladem
1.5 mm
120.0 mm
0
Through Hole
Uzavřené
884,7392 Kč - 1 673,1147 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
180.0 mm
0
navařením
Uzavřené
382,0429 Kč - 804,5857 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.3 mm
30.0 mm
681,1123 Kč - 1 436,429 Kč 51 Skladem
4.5 mm
67.0 mm
1 617,3877 Kč - 3 405,338 Kč 88 Skladem
5.5 mm
100.0 mm
319,9714 Kč - 651,9324 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
75.0 mm
641,895 Kč - 1 309,2276 Kč 6 Skladem
2.0 mm
50.0 mm
497,6108 Kč - 941,51 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
120.0 mm
0
Through Hole
otevřené
884,7392 Kč - 1 673,1147 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
180.0 mm
6
navařením
otevřené
618,507 Kč - 1 302,6854 Kč 29 Skladem
4.5 mm
67.0 mm
710,003 Kč - 1 517,5365 Kč 48 Skladem
4.5 mm
67.0 mm
309,5687 Kč - 631,2484 Kč 16 Skladem
1.0 mm
60.0 mm
605,2766 Kč - 1 234,1519 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
75.0 mm
1 114,8242 Kč - 2 076,8379 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5 mm
67.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
240.0 mm
0
navařením
otevřené
977,7075 Kč - 1 848,5466 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
180.0 mm
6
Through Hole
Uzavřené
1 694,401 Kč - 3 202,9728 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
240.0 mm
8
Through Hole
Uzavřené
  • z/ze 3
Panty vystupující 80.0 mm 110.0 mm

20126049

Cenové rozmezí
265,0919 Kč - 170,4161 Kč

Skladové zásoby
172 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    8302100090
  • Celková délka
    80.0 mm
  • Celková šířka
    110.0 mm
Panty pružinové 180 ° 67.0 mm 55.0 mm hliník

10352946

Cenové rozmezí
1 337,2885 Kč - 624,2752 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    7326909890
  • Tloušťka křídla
    4.5 mm
  • Celková délka
    67.0 mm
  • Celková šířka
    55.0 mm
  • Povrchová úprava
    elox
Panty pružinové Uzavřený 50.0 mm 50.0 mm ocel nerezavějící AISI 304

10281383

Cenové rozmezí
1 309,2276 Kč - 641,895 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    8302100090
  • Tloušťka křídla
    2.0 mm
  • Celková délka
    50.0 mm
  • Celková šířka
    50.0 mm
Panty pružinové Uzavřený 40.0 mm 120.0 mm ocel nerezavějící

10299791

Cenové rozmezí
941,51 Kč - 497,6108 Kč

Skladové zásoby
14 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    7326909890
  • Tloušťka křídla
    1.5 mm
  • Celková délka
    120.0 mm
  • Celková šířka
    40.0 mm
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
Panty pružinové Uzavřený 40.0 mm 180.0 mm ocel nerezavějící

10299838

Cenové rozmezí
1 673,1147 Kč - 884,7392 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    7326909890
  • Tloušťka křídla
    1.5 mm
  • Celková délka
    180.0 mm
  • Celková šířka
    40.0 mm
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
Panty pružinové 180 ° 30.0 mm 35.0 mm hliník

10207871

Cenové rozmezí
804,5857 Kč - 382,0429 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    7616999099
  • Tloušťka křídla
    3.3 mm
  • Celková délka
    30.0 mm
  • Celková šířka
    35.0 mm
  • Povrchová úprava
    černá
Panty pružinové 180 ° 67.0 mm 55.0 mm hliník

10207918

Cenové rozmezí
1 436,429 Kč - 681,1123 Kč

Skladové zásoby
51 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    7616991099
  • Tloušťka křídla
    4.5 mm
  • Celková délka
    67.0 mm
  • Celková šířka
    55.0 mm
  • Povrchová úprava
    černá
Panty pružinové 180 ° 100.0 mm 83.0 mm hliník

10207956

Cenové rozmezí
3 405,338 Kč - 1 617,3877 Kč

Skladové zásoby
88 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    7616991099
  • Tloušťka křídla
    5.5 mm
  • Celková délka
    100.0 mm
  • Celková šířka
    83.0 mm
  • Povrchová úprava
    čirý
Panty pružinové otevřené 20.0 mm 75.0 mm Galvanised Steel

10281338

Cenové rozmezí
651,9324 Kč - 319,9714 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    7318190090
  • Tloušťka křídla
    0.8 mm
  • Celková délka
    75.0 mm
  • Celková šířka
    20.0 mm
Panty pružinové otevřené 50.0 mm 50.0 mm ocel nerezavějící AISI 304

10281376

Cenové rozmezí
1 309,2276 Kč - 641,895 Kč

Skladové zásoby
6 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    7326909890
  • Tloušťka křídla
    2.0 mm
  • Celková délka
    50.0 mm
  • Celková šířka
    50.0 mm
Panty pružinové otevřené 40.0 mm 120.0 mm ocel nerezavějící

10299784

Cenové rozmezí
941,51 Kč - 497,6108 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    7318190090
  • Tloušťka křídla
    1.5 mm
  • Celková délka
    120.0 mm
  • Celková šířka
    40.0 mm
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
Panty pružinové otevřené 40.0 mm 180.0 mm ocel nerezavějící

10299821

Cenové rozmezí
1 673,1147 Kč - 884,7392 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    7326909890
  • Tloušťka křídla
    1.5 mm
  • Celková délka
    180.0 mm
  • Celková šířka
    40.0 mm
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
Panty pružinové 180 ° 67.0 mm 55.0 mm hliník

10207888

Cenové rozmezí
1 302,6854 Kč - 618,507 Kč

Skladové zásoby
29 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    7616991099
  • Tloušťka křídla
    4.5 mm
  • Celková délka
    67.0 mm
  • Celková šířka
    55.0 mm
  • Povrchová úprava
    čirý
Panty pružinové 180 ° 67.0 mm 55.0 mm hliník

10207925

Cenové rozmezí
1 517,5365 Kč - 710,003 Kč

Skladové zásoby
48 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    7616999099
  • Tloušťka křídla
    4.5 mm
  • Celková délka
    67.0 mm
  • Celková šířka
    55.0 mm
  • Povrchová úprava
    čirý
Panty pružinové otevřené 35.0 mm 60.0 mm Galvanised Steel

10281307

Cenové rozmezí
631,2484 Kč - 309,5687 Kč

Skladové zásoby
16 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    7318190090
  • Tloušťka křídla
    1.0 mm
  • Celková délka
    60.0 mm
  • Celková šířka
    35.0 mm
Panty pružinové otevřené 20.0 mm 75.0 mm ocel nerezavějící AISI 304

10281345

Cenové rozmezí
1 234,1519 Kč - 605,2766 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    7326909890
  • Tloušťka křídla
    0.8 mm
  • Celková délka
    75.0 mm
  • Celková šířka
    20.0 mm
Panty pružinové 150 ° 67.0 mm 55.0 mm hliník

10299722

Cenové rozmezí
2 076,8379 Kč - 1 114,8242 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    7616999099
  • Tloušťka křídla
    4.5 mm
  • Celková délka
    67.0 mm
  • Celková šířka
    55.0 mm
  • Povrchová úprava
    čirý
Panty polohovací 180 ° 240.0 mm 40.0 mm ocel nerezavějící

10630365


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    7326909890
  • Tloušťka křídla
    1.5 mm
  • Celková délka
    240.0 mm
  • Celková šířka
    40.0 mm
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
Panty pružinové Uzavřený 40.0 mm 180.0 mm ocel nerezavějící

10299814

Cenové rozmezí
1 848,5466 Kč - 977,7075 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    7326909890
  • Tloušťka křídla
    1.5 mm
  • Celková délka
    180.0 mm
  • Celková šířka
    40.0 mm
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
Panty pružinové Uzavřený 40.0 mm 240.0 mm ocel nerezavějící

10299852

Cenové rozmezí
3 202,9728 Kč - 1 694,401 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    7326909890
  • Tloušťka křídla
    1.5 mm
  • Celková délka
    240.0 mm
  • Celková šířka
    40.0 mm
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy