Menu Vyhledávání

Panty navařovací - s maznicí

Skladem

Navařovací závěsy z oceli, hliníku a nerezavějící oceli s jednoduchou konstrukcí. Provedení z oceli je dodáváno s ocelovým nebo mosazným čepem a je vhodné pro široké spektrum využití. Všechny navařovací panty jsou vyráběny s maznicí a nebo bez maznice v mnoha různých rozměrech. Hliníkové provedení má podložky z nerezavějící oceli.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 30
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr čepu Celkový průměr Celková délka Materiál Celková šířka Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
ocel; mosaz
13.2 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
hliník
12.5 mm
19 Skladem
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
hliník
16.0 mm
38,9161 Kč - 38,9161 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
ocel; mosaz
20.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
ocel; mosaz
12.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
ocel; mosaz
13.2 mm
20 Skladem
13.0 mm
20.0 mm
180.0 mm
ocel; mosaz
25.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
ocel nerezavějící
20.0 mm
380,5743 Kč - 1 028,0768 Kč 20 Skladem
13.0 mm
20.0 mm
150.0 mm
ocel
206,2397 Kč - 535,4886 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
hliník
630,7672 Kč - 1 552,0744 Kč 15 Skladem
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
ocel nerezavějící
221,6066 Kč - 565,3657 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
hliník
420,6231 Kč - 909,3347 Kč 40 Skladem
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
ocel nerezavějící
345,8803 Kč - 747,6923 Kč 1 Skladem
13.0 mm
20.0 mm
180.0 mm
ocel
244,7684 Kč - 661,8915 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
ocel
241,4357 Kč - 651,9324 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
ocel nerezavějící
336,9558 Kč - 1 021,1821 Kč 640 Skladem
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
ocel nerezavějící
75,7607 Kč - 193,0517 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
ocel
79,7069 Kč - 225,993 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
ocel
89,9389 Kč - 112,427 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
ocel
  • z/ze 2
Panty navařovací 70.0 mm 11.5 mm ocel; mosaz 6.0 mm

10633854


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celkový průměr
    11.5 mm
  • Celková délka
    70.0 mm
  • Celková šířka
    13.2 mm
  • Průměr čepu
    6.0 mm
  • Materiál
    ocel; mosaz
Panty navařovací 60.0 mm 10.0 mm hliník 6.0 mm

10552353


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celkový průměr
    10.0 mm
  • Celková délka
    60.0 mm
  • Celková šířka
    12.5 mm
  • Průměr čepu
    6.0 mm
  • Materiál
    hliník
Panty navařovací 80.0 mm 13.0 mm hliník 8.0 mm

10552360


Skladové zásoby
19 Skladem
Parametry
  • Celkový průměr
    13.0 mm
  • Celková délka
    80.0 mm
  • Celková šířka
    16.0 mm
  • Průměr čepu
    8.0 mm
  • Materiál
    hliník
Panty navařovací 120.0 mm 20.0 mm

10634981

Cenové rozmezí
38,9161 Kč - 38,9161 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celkový průměr
    16.0 mm
  • Celková délka
    120.0 mm
  • Celková šířka
    20.0 mm
  • Průměr čepu
    10.0 mm
  • Materiál
    ocel; mosaz
Panty navařovací 60.0 mm 10.0 mm ocel; mosaz 6.0 mm

10633861


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celkový průměr
    10.0 mm
  • Celková délka
    60.0 mm
  • Celková šířka
    12.5 mm
  • Průměr čepu
    6.0 mm
  • Materiál
    ocel; mosaz
Panty navařovací 70.0 mm 11.5 mm ocel; mosaz 6.0 mm

10638019


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celkový průměr
    11.5 mm
  • Celková délka
    70.0 mm
  • Celková šířka
    13.2 mm
  • Průměr čepu
    6.0 mm
  • Materiál
    ocel; mosaz
Panty navařovací 180.0 mm 20.0 mm ocel; mosaz 13.0 mm

10634943


Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Celkový průměr
    20.0 mm
  • Celková délka
    180.0 mm
  • Celková šířka
    25.0 mm
  • Průměr čepu
    13.0 mm
  • Materiál
    ocel; mosaz
Panty navařovací 100.0 mm 16.0 mm ocel nerezavějící 10.0 mm

10552377


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celkový průměr
    16.0 mm
  • Celková délka
    100.0 mm
  • Celková šířka
    20.0 mm
  • Průměr čepu
    10.0 mm
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Panty navařovací 150.0 mm 20.0 mm ocel

10341148

Cenové rozmezí
1 028,0768 Kč - 380,5743 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Celkový průměr
    20.0 mm
  • Celková délka
    150.0 mm
  • Průměr čepu
    13.0 mm
  • Materiál
    ocel
  • Materiál čepu
    mosaz
Panty navařovací 100.0 mm 16.0 mm hliník

10341155

Cenové rozmezí
535,4886 Kč - 206,2397 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celkový průměr
    16.0 mm
  • Celková délka
    100.0 mm
  • Průměr čepu
    10.0 mm
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Panty navařovací 100.0 mm 16.0 mm ocel nerezavějící

10341193

Cenové rozmezí
1 552,0744 Kč - 630,7672 Kč

Skladové zásoby
15 Skladem
Parametry
  • Celkový průměr
    16.0 mm
  • Celková délka
    100.0 mm
  • Průměr čepu
    10.0 mm
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Panty navařovací 80.0 mm 13.0 mm hliník

10215036

Cenové rozmezí
565,3657 Kč - 221,6066 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celkový průměr
    13.0 mm
  • Celková délka
    80.0 mm
  • Průměr čepu
    8.0 mm
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7318190090
Panty navařovací 80.0 mm 13.0 mm ocel nerezavějící

10341186

Cenové rozmezí
909,3347 Kč - 420,6231 Kč

Skladové zásoby
40 Skladem
Parametry
  • Celkový průměr
    13.0 mm
  • Celková délka
    80.0 mm
  • Průměr čepu
    8.0 mm
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Panty navařovací 180.0 mm 20.0 mm ocel

10341100

Cenové rozmezí
747,6923 Kč - 345,8803 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Celkový průměr
    20.0 mm
  • Celková délka
    180.0 mm
  • Průměr čepu
    13.0 mm
  • Materiál
    ocel
  • Materiál čepu
    ocel
Panty navařovací 120.0 mm 16.0 mm ocel

10341131

Cenové rozmezí
661,8915 Kč - 244,7684 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celkový průměr
    16.0 mm
  • Celková délka
    120.0 mm
  • Průměr čepu
    10.0 mm
  • Materiál
    ocel
  • Materiál čepu
    mosaz
Panty navařovací 60.0 mm 10.0 mm ocel nerezavějící

10341179

Cenové rozmezí
651,9324 Kč - 241,4357 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celkový průměr
    10.0 mm
  • Celková délka
    60.0 mm
  • Průměr čepu
    6.0 mm
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Panty navařovací 120.0 mm 16.0 mm ocel nerezavějící

10341209

Cenové rozmezí
1 021,1821 Kč - 336,9558 Kč

Skladové zásoby
640 Skladem
Parametry
  • Celkový průměr
    16.0 mm
  • Celková délka
    120.0 mm
  • Průměr čepu
    10.0 mm
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Panty navařovací 60.0 mm 10.0 mm ocel

10214992

Cenové rozmezí
193,0517 Kč - 75,7607 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celkový průměr
    10.0 mm
  • Celková délka
    60.0 mm
  • Průměr čepu
    6.0 mm
  • Materiál
    ocel
  • Materiál čepu
    ocel
Panty navařovací 120.0 mm 16.0 mm ocel

10341087

Cenové rozmezí
225,993 Kč - 79,7069 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celkový průměr
    16.0 mm
  • Celková délka
    120.0 mm
  • Průměr čepu
    10.0 mm
  • Materiál
    ocel
  • Materiál čepu
    ocel
Panty navařovací 70.0 mm

10640418

Cenové rozmezí
112,427 Kč - 89,9389 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celkový průměr
    11.5 mm
  • Celková délka
    70.0 mm
  • Průměr čepu
    6.0 mm
  • Materiál
    ocel
  • Materiál čepu
    mosaz