Navařovací závěsy z oceli, hliníku a nerezavějící oceli s jednoduchou konstrukcí. Provedení z oceli je dodáváno s ocelovým nebo mosazným čepem a je vhodné pro široké spektrum využití. Všechny navařovací panty jsou vyráběny s maznicí a nebo bez maznice v mnoha různých rozměrech. Hliníkové provedení má podložky z nerezavějící oceli.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr čepu | Celkový průměr | Celková délka | Materiál | Celková šířka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 19 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
hliník
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| 38,9161 Kč - 38,9161 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
ocel; mosaz
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
ocel; mosaz
|
0.52 in
13.2 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
hliník
|
0.492 in
12.5 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
ocel; mosaz
|
0.492 in
12.5 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
ocel; mosaz
|
0.52 in
13.2 mm
|
|||
| 20 Skladem |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
ocel; mosaz
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 79,7069 Kč - 225,993 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
ocel
|
|
||
| 77,5861 Kč - 96,9859 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
ocel
|
|
||
| 291,9986 Kč - 788,2944 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
ocel
|
|
||
| 216,3913 Kč - 584,5176 Kč | 460 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
ocel
|
|
||
| 75,7607 Kč - 193,0517 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
ocel
|
|
||
| 10340929 | 141,1047 Kč - 380,7409 Kč | 20 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
ocel
|
|
|
| 155,3422 Kč - 419,0447 Kč | 583 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
ocel
|
|
||
| 89,9389 Kč - 112,427 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
ocel
|
|
||
| 459,9466 Kč - 1 172,8656 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
ocel
|
|
||
| 110,5662 Kč - 282,6829 Kč | 448 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
ocel
|
|
||
| 345,8803 Kč - 747,6923 Kč | 1 Skladem |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
ocel
|
|
||
| 244,7684 Kč - 661,8915 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
ocel