Menu Vyhledávání

Panty klavírové – kovové

Skladem

Naše řada klavírových pantů je k dispozici v mnoha velikostech, aby vyhovovaly požadavkům Vašeho projektu. Tyto panty jsou vizuálně úhlednější alternativou k plochým pantům. Tento závěs sedí po celé délce dveří, víka nebo jiné závěsné aplikace a rovnoměrně rozloží zatížení. Umožňuje bezproblémové a trvanlivé otvírání.

Běžně používané pro víka klavírů – tyto odolné panty lze použít v libovolném počtu lehkých, středně těžkých a těžkých průmyslových odvětví, včetně terasových dveří, přístřešků, komerčních a strojírenských aplikací, skříní a jiných krytů, výroby nábytku, plechů a dalších kovových výrobků.

Tato řada zahrnuje varianty z oceli a nerezavějící oceli AISI 304. Tyto klavírové panty se dodávají ve vrtaných nebo nevrtaných variantách. K dispozici jsou také varianty z hliníku 6082 T5, které se vyznačují hliníkovým profilem s čepem o malém průměru z nerezavějící oceli. Tento závěs je dodáván bez vrtání s navařovací konstrukcí a nabízí výběr z eloxovaných nebo surových povrchů.

  • Lze jej nýtovat, přišroubovat nebo přivařit.


Produktová řada: SR5590

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 66
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Tloušťka křídla Celková délka Materiál Typ závěsu Celková šířka Koupit
2 363,7565 Kč - 2 363,7565 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1016.0 mm
ocel nerezavějící AISI 304
Panty s otvory
64.0 mm
205,8877 Kč - 284,9656 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.2 mm
1020.0 mm
ocel
Panty bez otvorů
40.0 mm
10207048 2 634,6953 Kč - 5 593,1367 Kč 90 Skladem
2.0 mm
1000.0 mm
ocel nerezavějící
Panty bez otvorů
50.0 mm
718,5621 Kč - 718,5621 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
1020.0 mm
ocel nerezavějící
Panty s otvory
40.0 mm
4 266,1885 Kč - 9 118,344 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.3 mm
1830.0 mm
hliník
Panty bez otvorů
44.5 mm
735,2353 Kč - 1 081,2283 Kč 5 Skladem
1.2 mm
1020.0 mm
ocel nerezavějící
Panty bez otvorů
40.0 mm
279,7972 Kč - 279,7972 Kč 30 Skladem
1.6 mm
1016.0 mm
ocel
Panty s otvory
50.8 mm
10412787 2 723,0681 Kč - 2 723,0681 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1016.0 mm
ocel nerezavějící AISI 304
Panty s otvory
51.0 mm
790,4322 Kč - 1 677,7112 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
1020.0 mm
ocel
Panty s otvory
60.0 mm
10206966 643,6939 Kč - 1 366,6835 Kč 3 Skladem
0.8 mm
1020.0 mm
ocel nerezavějící
Panty s otvory
30.0 mm
10206805 224,5349 Kč - 475,7345 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
1020.0 mm
ocel
Panty s otvory
30.0 mm
700,6015 Kč - 1 487,7238 Kč 9 Skladem
2.0 mm
1020.0 mm
ocel
Panty bez otvorů
50.0 mm
203,211 Kč - 203,211 Kč 80 Skladem
0.9 mm
1020.0 mm
ocel
Panty bez otvorů
32.0 mm
211,243 Kč - 211,243 Kč 64 Skladem
0.9 mm
1020.0 mm
ocel
Panty bez otvorů
38.0 mm
208,4318 Kč - 208,4318 Kč 50 Skladem
1016.0 mm
ocel
Panty bez otvorů
32.0 mm
10207017 808,3289 Kč - 1 118,7945 Kč 56 Skladem
1.2 mm
1020.0 mm
ocel nerezavějící
Panty s otvory
40.0 mm
10207055 2 455,0757 Kč - 5 211,6298 Kč 38 Skladem
2.0 mm
1020.0 mm
ocel nerezavějící
Panty bez otvorů
60.0 mm
3 524,124 Kč - 7 444,3879 Kč 10 Skladem
1.3 mm
915.0 mm
hliník
Panty bez otvorů
31.8 mm
5 501,0622 Kč - 11 620,4861 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.3 mm
915.0 mm
hliník
Panty bez otvorů
63.5 mm
243,3712 Kč - 243,3712 Kč 1 Skladem
1016.0 mm
ocel
Panty s otvory
38.0 mm
  • z/ze 4
Panty klavírové Panty s otvory 64.0 mm 1016.0 mm

10420454

Cenové rozmezí
2 363,7565 Kč - 2 363,7565 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    1016.0 mm
  • Celková tloušťka
    2.0 mm
  • Celková šířka
    64.0 mm
  • Typ závěsu
    Panty s otvory
  • Celní nomenklatura
    8302100090
Panty klavírové bez otvorů 1.2 mm 40.0 mm 1020.0 mm

10206843

Cenové rozmezí
284,9656 Kč - 205,8877 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka křídla
    1.2 mm
  • Celková délka
    1020.0 mm
  • Celková šířka
    40.0 mm
  • Typ závěsu
    Panty bez otvorů
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Panty klavírové bez otvorů 2.0 mm 50.0 mm 1000.0 mm

10207048

Cenové rozmezí
5 593,1367 Kč - 2 634,6953 Kč

Skladové zásoby
90 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    2.0 mm
  • Celková délka
    1000.0 mm
  • Celková šířka
    50.0 mm
  • Typ závěsu
    Panty bez otvorů
  • Celní nomenklatura
    8302100090
Panty klavírové s otvory 0.8 mm 40.0 mm 1020.0 mm

10207086

Cenové rozmezí
718,5621 Kč - 718,5621 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka křídla
    0.8 mm
  • Celková délka
    1020.0 mm
  • Celková šířka
    40.0 mm
  • Typ závěsu
    Panty s otvory
  • Celní nomenklatura
    8302100090
Panty klavírové bez otvorů 1.3 mm 44.5 mm 1830.0 mm

10207833

Cenové rozmezí
9 118,344 Kč - 4 266,1885 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka křídla
    1.3 mm
  • Celková délka
    1830.0 mm
  • Celková šířka
    44.5 mm
  • Typ závěsu
    Panty bez otvorů
  • Celní nomenklatura
    7616999099
Panty klavírové bez otvorů 1.2 mm 40.0 mm 1020.0 mm

10207000

Cenové rozmezí
1 081,2283 Kč - 735,2353 Kč

Skladové zásoby
5 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    1.2 mm
  • Celková délka
    1020.0 mm
  • Celková šířka
    40.0 mm
  • Typ závěsu
    Panty bez otvorů
  • Celní nomenklatura
    8302100090
Panty klavírové Panty s otvory 1.6 mm 50.8 mm 1016.0 mm

10422717

Cenové rozmezí
279,7972 Kč - 279,7972 Kč

Skladové zásoby
30 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    1.6 mm
  • Celková délka
    1016.0 mm
  • Celková šířka
    50.8 mm
  • Typ závěsu
    Panty s otvory
  • Celní nomenklatura
    9403999090
Panty klavírové Panty s otvory 51.0 mm 1016.0 mm

10412787

Cenové rozmezí
2 723,0681 Kč - 2 723,0681 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    1016.0 mm
  • Celková tloušťka
    2.0 mm
  • Celková šířka
    51.0 mm
  • Typ závěsu
    Panty s otvory
  • Celní nomenklatura
    8302100090
Panty klavírové s otvory 2.0 mm 60.0 mm 1020.0 mm

10206928

Cenové rozmezí
1 677,7112 Kč - 790,4322 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka křídla
    2.0 mm
  • Celková délka
    1020.0 mm
  • Celková šířka
    60.0 mm
  • Typ závěsu
    Panty s otvory
  • Celní nomenklatura
    8302100090
Panty klavírové s otvory 0.8 mm 30.0 mm 1020.0 mm

10206966

Cenové rozmezí
1 366,6835 Kč - 643,6939 Kč

Skladové zásoby
3 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    0.8 mm
  • Celková délka
    1020.0 mm
  • Celková šířka
    30.0 mm
  • Typ závěsu
    Panty s otvory
  • Celní nomenklatura
    8302100090
Panty klavírové s otvory 0.8 mm 30.0 mm 1020.0 mm

10206805

Cenové rozmezí
475,7345 Kč - 224,5349 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka křídla
    0.8 mm
  • Celková délka
    1020.0 mm
  • Celková šířka
    30.0 mm
  • Typ závěsu
    Panty s otvory
  • Celní nomenklatura
    7318190090
Panty klavírové bez otvorů 2.0 mm 50.0 mm 1020.0 mm

10206881

Cenové rozmezí
1 487,7238 Kč - 700,6015 Kč

Skladové zásoby
9 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    2.0 mm
  • Celková délka
    1020.0 mm
  • Celková šířka
    50.0 mm
  • Typ závěsu
    Panty bez otvorů
  • Celní nomenklatura
    8302100090
Panty klavírové bez otvorů 0.9 mm 32.0 mm 1020.0 mm

10389874

Cenové rozmezí
203,211 Kč - 203,211 Kč

Skladové zásoby
80 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    0.9 mm
  • Celková délka
    1020.0 mm
  • Celková tloušťka
    0.9 mm
  • Celková šířka
    32.0 mm
  • Typ závěsu
    Panty bez otvorů
Panty klavírové bez otvorů 0.9 mm 38.0 mm 1020.0 mm

10389911

Cenové rozmezí
211,243 Kč - 211,243 Kč

Skladové zásoby
64 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    0.9 mm
  • Celková délka
    1020.0 mm
  • Celková tloušťka
    0.9 mm
  • Celková šířka
    38.0 mm
  • Typ závěsu
    Panty bez otvorů
Panty klavírové Panty bez otvorů 32.0 mm 1016.0 mm

10389959

Cenové rozmezí
208,4318 Kč - 208,4318 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    1016.0 mm
  • Celková tloušťka
    1.2 mm
  • Celková šířka
    32.0 mm
  • Typ závěsu
    Panty bez otvorů
  • Celní nomenklatura
    7318190090
Panty klavírové s otvory 1.2 mm 40.0 mm 1020.0 mm

10207017

Cenové rozmezí
1 118,7945 Kč - 808,3289 Kč

Skladové zásoby
56 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    1.2 mm
  • Celková délka
    1020.0 mm
  • Celková šířka
    40.0 mm
  • Typ závěsu
    Panty s otvory
  • Celní nomenklatura
    8302100090
Panty klavírové bez otvorů 2.0 mm 60.0 mm 1020.0 mm

10207055

Cenové rozmezí
5 211,6298 Kč - 2 455,0757 Kč

Skladové zásoby
38 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    2.0 mm
  • Celková délka
    1020.0 mm
  • Celková šířka
    60.0 mm
  • Typ závěsu
    Panty bez otvorů
  • Celní nomenklatura
    8302100090
Panty klavírové bez otvorů 1.3 mm 31.8 mm 915.0 mm

10207802

Cenové rozmezí
7 444,3879 Kč - 3 524,124 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    1.3 mm
  • Celková délka
    915.0 mm
  • Celková šířka
    31.8 mm
  • Typ závěsu
    Panty bez otvorů
  • Celní nomenklatura
    7616999099
Panty klavírové bez otvorů 1.3 mm 63.5 mm 915.0 mm

10207840

Cenové rozmezí
11 620,4861 Kč - 5 501,0622 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka křídla
    1.3 mm
  • Celková délka
    915.0 mm
  • Celková šířka
    63.5 mm
  • Typ závěsu
    Panty bez otvorů
  • Celní nomenklatura
    7616999099
Panty klavírové Panty s otvory 38.0 mm 1016.0 mm

10390009

Cenové rozmezí
243,3712 Kč - 243,3712 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    1016.0 mm
  • Celková tloušťka
    1.2 mm
  • Celková šířka
    38.0 mm
  • Typ závěsu
    Panty s otvory
  • Celní nomenklatura
    7318190090