Nízkoprofilové paletové podstavce, které se často nazývají navařovací nohy. Jsou vhodné pro standardní kovové palety a poskytují zvýšenou pevnost a ochranu.
Hladký materiál z měkké, nízkouhlíkové oceli chrání podlahy a pomáhá snižovat hladinu hluku, zatímco kompletně obaluje a chrání kovovou základnu.
Maximální velikosti sloupků předpokládají použití trubek SHS. Tato řada paletových podstavců je ideální pro kovové palety a plošiny.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Kompatibilní vnitřní průměr | Barva | Provedení | Celková šířka | Materiál (podrobně) | Celková výška | Koupit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10253793 | 197,6778 Kč - 197,6778 Kč | 6284 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
přírodní
|
nelze stohovat
|
2.126 in
54.0 mm
|
ocel nízkouhlíková
|
2.126 in
54.0 mm
|
|||
131,5527 Kč - 131,5527 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.362 in
60.0 mm
|
přírodní
|
nelze stohovat
|
2.126 in
54.0 mm
|
ocel nízkouhlíková
|
2.126 in
54.0 mm
|
||||
138,9433 Kč - 138,9433 Kč | 12 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
přírodní
|
Stacking
|
1.26 in
32.0 mm
|
ocel nízkouhlíková
|
1.417 in
36.0 mm
|
||||
184,7791 Kč - 184,7791 Kč | 92 Skladem |
3.15 in
80.0 mm
|
přírodní
|
nelze stohovat
|
2.756 in
70.0 mm
|
ocel nízkouhlíková
|
2.244 in
57.0 mm
|
||||
888,3148 Kč - 888,3148 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.15 in
80.0 mm
|
přírodní
|
nelze stohovat
|
2.756 in
70.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
2.244 in
57.0 mm
|
||||
7,0419 Kč - 14,0191 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
černá
|
Stacking
|
|
ocel nízkouhlíková
|
|
||||
127,1184 Kč - 127,1184 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.362 in
60.0 mm
|
přírodní
|
nelze stohovat
|
2.362 in
60.0 mm
|
ocel nízkouhlíková
|
1.988 in
50.5 mm
|
||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku