Ovládací prvky s vnitřním závitem

Skladem

Tvarovaný okraj, který umožňuje pevné a pohodlné sevření. Univerzální použití, od strojů a zařízení až po prodejní stojany.

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Informace o produktech
Rychlý náhled Objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Materiál knoflíku
266052059911
52,8086 Kč - 53,6004 Kč Ve výrobě
M5
Polypropylen
266061661311
82,5174 Kč - 83,7737 Kč 40 Skladem
M6
Polypropylen
268082018239
186,551 Kč - 189,5704 Kč 162 Skladem
M8
TPE (výlisek), polypropylen (základna)
268102018239
242,9491 Kč - 246,1269 Kč 190 Skladem
M10
TPE (výlisek), polypropylen (základna)
268103018239
245,0712 Kč - 248,608 Kč Ve výrobě
M10
TPE (výlisek), polypropylen (základna)
535010559999
33,0238 Kč - 80,427 Kč Ve výrobě
M8
Různé
535017059999
50,7287 Kč - 103,7379 Kč Ve výrobě
M10
Různé
1495489
471,4022 Kč - 505,70 Kč 14 Skladem
M5
nerezavějící ocel AISI 304
1495493
1 240,5323 Kč - 1 330,78 Kč Ve výrobě
M12
nerezavějící ocel AISI 304
1495490
508,6182 Kč - 545,62 Kč Ve výrobě
M6
nerezavějící ocel AISI 304
1495491
558,2395 Kč - 598,85 Kč Ve výrobě
M8
nerezavějící ocel AISI 304
1495492
719,5087 Kč - 771,85 Kč Ve výrobě
M10
nerezavějící ocel AISI 304
264042559911
49,0923 Kč - 49,8314 Kč 1780 Skladem
M4
Polypropylen
264063259911
68,9088 Kč - 69,9223 Kč Ve výrobě
M6
Polypropylen
264084059911
77,5659 Kč - 78,7272 Kč Ve výrobě
M8
Polypropylen
264105059911
109,7768 Kč - 111,4238 Kč 50 Skladem
M10
Polypropylen
264126359911
151,8696 Kč - 154,1711 Kč 10 Skladem
M12
Polypropylen
265084059911
73,8602 Kč - 74,9582 Kč 14 Skladem
M8
Polypropylen
266051659911
52,8086 Kč - 53,6004 Kč Ve výrobě
M5
Polypropylen
266061659911
62,7115 Kč - 63,6511 Kč Ve výrobě
M6
Polypropylen
266062059911
63,9467 Kč - 64,918 Kč 460 Skladem
M6
Polypropylen
266063059911
63,9467 Kč - 64,918 Kč Ve výrobě
M6
Polypropylen
266081659911
70,144 Kč - 71,1892 Kč Ve výrobě
M8
Polypropylen
266082559911
75,106 Kč - 76,2357 Kč 20 Skladem
M8
Polypropylen
266083559911
75,106 Kč - 76,2357 Kč 4 Skladem
M8
Polypropylen
  • z/ze 5
Úchop s otvorem - Průměr knoflíku 25.0 mm | 0.984 in; Velikost závitu M5; Délka výčnělku 20.0 mm | 0.787 in

266052059911

Cenové rozmezí
53,6004 Kč - 52,8086 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Materiál knoflíku
    Polypropylen
  • Materiál čepu
    Bez označení
  • Velikost závitu
    M5
Úchop s otvorem - Průměr knoflíku 32.0 mm | 1.26 in; Velikost závitu M6; Délka výčnělku 16.0 mm | 0.63 in

266061661311

Cenové rozmezí
83,7737 Kč - 82,5174 Kč

Skladové zásoby
40 Skladem
Parametry
  • Materiál knoflíku
    Polypropylen
  • Materiál čepu
    Bez označení
  • Velikost závitu
    M6
Úchop s otvorem - Průměr knoflíku 43.0 mm | 1.693 in; Velikost závitu M8; Délka výčnělku 20.0 mm | 0.787 in

268082018239

Cenové rozmezí
189,5704 Kč - 186,551 Kč

Skladové zásoby
162 Skladem
Parametry
  • Barva krytky
    Červená
  • Materiál knoflíku
    TPE (výlisek), polypropylen (základna)
  • Materiál čepu
    Bez označení
  • Velikost závitu
    M8
Úchop s otvorem - Průměr knoflíku 53.0 mm | 2.087 in; Velikost závitu M10; Délka výčnělku 20.0 mm | 0.787 in

268102018239

Cenové rozmezí
246,1269 Kč - 242,9491 Kč

Skladové zásoby
190 Skladem
Parametry
  • Barva krytky
    Červená
  • Materiál knoflíku
    TPE (výlisek), polypropylen (základna)
  • Materiál čepu
    Bez označení
  • Velikost závitu
    M10
Úchop s otvorem - Průměr knoflíku 53.0 mm | 2.087 in; Velikost závitu M10; Délka výčnělku 30.0 mm | 1.181 in

268103018239

Cenové rozmezí
248,608 Kč - 245,0712 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva krytky
    Červená
  • Materiál knoflíku
    TPE (výlisek), polypropylen (základna)
  • Materiál čepu
    Bez označení
  • Velikost závitu
    M10
Úchop s otvorem Hlavní průměr - 40.0 mm | 1.575 in Výška ručního kola - 40.0 mm | 1.575 in Velikost závitu - M8 Barva - černá

535010559999

Cenové rozmezí
80,427 Kč - 33,0238 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Materiál knoflíku
    Různé
  • Výška ručního kola
    40.0 mm
  • Hlavní průměr
    40.0 mm
  • Barva
    černá
  • Velikost závitu
    M8
Úchop s otvorem Hlavní průměr - 50.0 mm | 1.969 in Výška ručního kola - 50.0 mm | 1.969 in Velikost závitu - M10 Barva - černá

535017059999

Cenové rozmezí
103,7379 Kč - 50,7287 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Materiál knoflíku
    Různé
  • Výška ručního kola
    50.0 mm
  • Hlavní průměr
    50.0 mm
  • Barva
    černá
  • Velikost závitu
    M10
Úchop s otvorem Hlavní průměr - 27.0 mm | 1.063 in Výška ručního kola - 20.0 mm | 0.787 in Velikost závitu - M5 Barva - stříbrná

1495489

Cenové rozmezí
505,70 Kč - 471,4022 Kč

Skladové zásoby
14 Skladem
Parametry
  • Materiál knoflíku
    nerezavějící ocel AISI 304
  • Výška ručního kola
    20.0 mm
  • Hlavní průměr
    27.0 mm
  • Barva
    stříbrná
  • Velikost závitu
    M5
Úchop s otvorem Hlavní průměr - 65.0 mm | 2.559 in Výška ručního kola - 40.0 mm | 1.575 in Velikost závitu - M12 Barva - stříbrná

1495493

Cenové rozmezí
1 330,78 Kč - 1 240,5323 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Materiál knoflíku
    nerezavějící ocel AISI 304
  • Výška ručního kola
    40.0 mm
  • Hlavní průměr
    65.0 mm
  • Barva
    stříbrná
  • Velikost závitu
    M12
Úchop s otvorem Hlavní průměr - 33.0 mm | 1.299 in Výška ručního kola - 24.0 mm | 0.945 in Velikost závitu - M6 Barva - stříbrná

1495490

Cenové rozmezí
545,62 Kč - 508,6182 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Materiál knoflíku
    nerezavějící ocel AISI 304
  • Výška ručního kola
    24.0 mm
  • Hlavní průměr
    33.0 mm
  • Barva
    stříbrná
  • Velikost závitu
    M6
Úchop s otvorem Hlavní průměr - 40.0 mm | 1.575 in Výška ručního kola - 28.0 mm | 1.102 in Velikost závitu - M8 Barva - stříbrná

1495491

Cenové rozmezí
598,85 Kč - 558,2395 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Materiál knoflíku
    nerezavějící ocel AISI 304
  • Výška ručního kola
    28.0 mm
  • Hlavní průměr
    40.0 mm
  • Barva
    stříbrná
  • Velikost závitu
    M8
Úchop s otvorem Hlavní průměr - 50.0 mm | 1.969 in Výška ručního kola - 30.0 mm | 1.181 in Velikost závitu - M10 Barva - stříbrná

1495492

Cenové rozmezí
771,85 Kč - 719,5087 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Materiál knoflíku
    nerezavějící ocel AISI 304
  • Výška ručního kola
    30.0 mm
  • Hlavní průměr
    50.0 mm
  • Barva
    stříbrná
  • Velikost závitu
    M10
Úchop s otvorem - Průměr knoflíku 25.0 mm | 0.984 in; Velikost závitu M4; Výška kolečka 19.0 mm | 0.748 in

264042559911

Cenové rozmezí
49,8314 Kč - 49,0923 Kč

Skladové zásoby
1780 Skladem
Parametry
  • Barva krytky
    černá
  • Materiál knoflíku
    Polypropylen
  • Materiál čepu
    Ocel
  • Velikost závitu
    M4
Úchop s otvorem - Průměr knoflíku 32.0 mm | 1.26 in; Velikost závitu M6; Výška kolečka 23.0 mm | 0.906 in

264063259911

Cenové rozmezí
69,9223 Kč - 68,9088 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva krytky
    černá
  • Materiál knoflíku
    Polypropylen
  • Materiál čepu
    Ocel
  • Velikost závitu
    M6
Úchop s otvorem - Průměr knoflíku 40.0 mm | 1.575 in; Velikost závitu M8; Výška kolečka 27.0 mm | 1.063 in

264084059911

Cenové rozmezí
78,7272 Kč - 77,5659 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva krytky
    černá
  • Materiál knoflíku
    Polypropylen
  • Materiál čepu
    Ocel
  • Velikost závitu
    M8
Úchop s otvorem - Průměr knoflíku 50.0 mm | 1.969 in; Velikost závitu M10; Výška kolečka 30.0 mm | 1.181 in

264105059911

Cenové rozmezí
111,4238 Kč - 109,7768 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Barva krytky
    černá
  • Materiál knoflíku
    Polypropylen
  • Materiál čepu
    Ocel
  • Velikost závitu
    M10
Úchop s otvorem - Průměr knoflíku 63.0 mm | 2.48 in; Velikost závitu M12; Výška kolečka 37.0 mm | 1.457 in

264126359911

Cenové rozmezí
154,1711 Kč - 151,8696 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Barva krytky
    černá
  • Materiál knoflíku
    Polypropylen
  • Materiál čepu
    Ocel
  • Velikost závitu
    M12
Úchop s otvorem Hlavní průměr - 40.0 mm | 1.575 in Výška ručního kola - 27.0 mm | 1.063 in Velikost závitu - M8 Barva - černá

265084059911

Cenové rozmezí
74,9582 Kč - 73,8602 Kč

Skladové zásoby
14 Skladem
Parametry
  • Materiál knoflíku
    Polypropylen
  • Výška ručního kola
    27.0 mm
  • Hlavní průměr
    40.0 mm
  • Barva
    černá
  • Velikost závitu
    M8
Úchop s otvorem - Průměr knoflíku 25.0 mm | 0.984 in; Velikost závitu M5; Délka výčnělku 16.0 mm | 0.63 in

266051659911

Cenové rozmezí
53,6004 Kč - 52,8086 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Materiál knoflíku
    Polypropylen
  • Materiál čepu
    Bez označení
  • Velikost závitu
    M5
Úchop s otvorem - Průměr knoflíku 32.0 mm | 1.26 in; Velikost závitu M6; Délka výčnělku 16.0 mm | 0.63 in

266061659911

Cenové rozmezí
63,6511 Kč - 62,7115 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Materiál knoflíku
    Polypropylen
  • Materiál čepu
    Bez označení
  • Velikost závitu
    M6
Úchop s otvorem - Průměr knoflíku 32.0 mm | 1.26 in; Velikost závitu M6; Délka výčnělku 20.0 mm | 0.787 in

266062059911

Cenové rozmezí
64,918 Kč - 63,9467 Kč

Skladové zásoby
460 Skladem
Parametry
  • Materiál knoflíku
    Polypropylen
  • Materiál čepu
    Bez označení
  • Velikost závitu
    M6
Úchop s otvorem - Průměr knoflíku 32.0 mm | 1.26 in; Velikost závitu M6; Délka výčnělku 30.0 mm | 1.181 in

266063059911

Cenové rozmezí
64,918 Kč - 63,9467 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Materiál knoflíku
    Polypropylen
  • Materiál čepu
    Bez označení
  • Velikost závitu
    M6
Úchop s otvorem - Průměr knoflíku 40.0 mm | 1.575 in; Velikost závitu M8; Délka výčnělku 16.0 mm | 0.63 in

266081659911

Cenové rozmezí
71,1892 Kč - 70,144 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Materiál knoflíku
    Polypropylen
  • Materiál čepu
    Bez označení
  • Velikost závitu
    M8
Úchop s otvorem - Průměr knoflíku 40.0 mm | 1.575 in; Velikost závitu M8; Délka výčnělku 25.0 mm | 0.984 in

266082559911

Cenové rozmezí
76,2357 Kč - 75,106 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Materiál knoflíku
    Polypropylen
  • Materiál čepu
    Bez označení
  • Velikost závitu
    M8
Úchop s otvorem - Průměr knoflíku 40.0 mm | 1.575 in; Velikost závitu M8; Délka výčnělku 35.0 mm | 1.378 in

266083559911

Cenové rozmezí
76,2357 Kč - 75,106 Kč

Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • Materiál knoflíku
    Polypropylen
  • Materiál čepu
    Bez označení
  • Velikost závitu
    M8

Často koupeno

Rukojeti ve tvaru T s vnějším závitem
Rukojeti ve tvaru T s vnějším závitem
Rukojeti ve tvaru T s vnějším závitem
Žlábkovaná utahovací kolečka - závitová vložka
Žlábkovaná utahovací kolečka - závitová vložka
Žlábkovaná utahovací kolečka - závitová vložka
Křídlové ovládací šrouby
Křídlové ovládací šrouby
Křídlové ovládací šrouby
Ovládací kolečka s rýhovanou hlavou - závitová vložka/záv...
Ovládací kolečka s rýhovanou hlavou - závitová vložka/závitový čep
Ovládací kolečka s rýhovanou hlavou - závitová vložka/závitový čep
Rýhovaná utahovací kolečka
Rýhovaná utahovací kolečka
Rýhovaná utahovací kolečka
Ovládací prvky s vnějším závitem
Ovládací prvky s vnějším závitem
Ovládací prvky s vnějším závitem
Ovládací matice s křídlovým úchopem
Ovládací matice s křídlovým úchopem
Ovládací matice s křídlovým úchopem
Rukou utahovatelné matice
Rukou utahovatelné matice
Rukou utahovatelné matice
Vroubkované utahovací kolečko - závitová vložka
Vroubkované utahovací kolečko - závitová vložka
Vroubkované utahovací kolečko - závitová vložka
Rukou utahovatelné matice a utahovací kolečka s vnitřním ...
Rukou utahovatelné matice a utahovací kolečka s vnitřním závitem
Rukou utahovatelné matice a utahovací kolečka s vnitřním závitem

Často koupeno

Ploché podložky z polyamidu
Ploché podložky z polyamidu
Ploché podložky z polyamidu
Pojistné kroužky
Pojistné kroužky
Pojistné kroužky
Dokončovací podložky
Dokončovací podložky
Dokončovací podložky
Ploché podložky - kovové
Ploché podložky - kovové
Ploché podložky - kovové
Ploché podložky - plastové
Ploché podložky - plastové
Ploché podložky - plastové
Ploché podložky - pryžové
Ploché podložky - pryžové
Ploché podložky - pryžové
Přídržné podložky
Přídržné podložky
Přídržné podložky
Sedlové podložky z polyamidu
Sedlové podložky z polyamidu
Sedlové podložky z polyamidu
Izolační pouzdra
Izolační pouzdra
Izolační pouzdra
USIT kroužky
USIT kroužky
USIT kroužky