Rukou utahovatelné úchopy s vnějším závitem mají tvarovaný okraj, který umožňuje pevné a pohodlné sevření. Odolnost vůči nárazům a chemikáliím. Ovládací prvek s atraktivním designem.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr úchopu | Velikost závitu | Způsob montáže | Délka závitu | Materiál úchopu | Koupit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
671,7924 Kč - 720,6648 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.299 in
33.0 mm
|
M6
|
Vnitřní závit
|
|
ocel nerezavějící
|
|||||
1 638,5179 Kč - 1 757,7186 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.52 in
64.0 mm
|
M12
|
Vnitřní závit
|
|
ocel nerezavějící
|
|||||
622,6368 Kč - 667,9378 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.063 in
27.0 mm
|
M5
|
Vnitřní závit
|
|
ocel nerezavějící
|
|||||
127,518 Kč - 244,6987 Kč | 133 Skladem |
3.15 in
80.0 mm
|
M12
|
čep s vnějším závitem
|
1.575 in
40.0 mm
|
fenol
|
|||||
51,50 Kč - 128,6713 Kč | 6 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
M8
|
čep s vnějším závitem
|
0.787 in
20.0 mm
|
polyamid
|
|||||
39,2749 Kč - 115,2836 Kč | 284 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
čep s vnějším závitem
|
0.591 in
15.0 mm
|
polyamid
|
|||||
57,0507 Kč - 133,1339 Kč | 190 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
M8
|
čep s vnějším závitem
|
0.787 in
20.0 mm
|
polyamid
|
|||||
230,0848 Kč - 255,4221 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.205 in
56.0 mm
|
M8
|
Čep
|
1.575 in
40.0 mm
|
polyamid
|
|||||
90,5837 Kč - 100,5122 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Čep
|
0.787 in
20.0 mm
|
polyamid
|
|||||
92,1316 Kč - 102,2971 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Čep
|
0.63 in
16.0 mm
|
polyamid
|
|||||
145,3858 Kč - 318,6884 Kč | 20 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Čep
|
0.63 in
16.0 mm
|
polyamid
|
|||||
229,0112 Kč - 254,2368 Kč | 4 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Čep
|
0.787 in
20.0 mm
|
polyamid
|
|||||
43,6603 Kč - 48,4851 Kč | 75 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
M5
|
Čep
|
0.787 in
20.0 mm
|
polyamid
|
|||||
61,7882 Kč - 68,5931 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Čep
|
0.63 in
16.0 mm
|
polyamid
|
|||||
83,3604 Kč - 83,3604 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Čep
|
1.575 in
40.0 mm
|
polyamid
|
|||||
77,2667 Kč - 85,731 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Čep
|
1.575 in
40.0 mm
|
polyamid
|
|||||
111,3192 Kč - 123,5626 Kč | 7 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Čep
|
1.575 in
40.0 mm
|
polyamid
|
|||||
267,1215 Kč - 392,8316 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
5.394 in
137.0 mm
|
8
|
Vnitřní závit
|
1.26 in
32.0 mm
|
polyamid
|
|||||
1 663,9741 Kč - 2 279,4303 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
12.126 in
308.0 mm
|
8
|
Vnitřní závit
|
1.496 in
38.0 mm
|
polyamid
|
|||||
66,2568 Kč - 150,2405 Kč | 365 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
čep s vnějším závitem
|
1.378 in
35.0 mm
|
polyamid
|
|||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku