Ovládací páčky s kulovou rukojetí jsou vyrobeny z oceli, jsou broušené, leštěné a černěné. Rukojeti z černého plastu s mosaznou vložkou. Ideální pro stroje a zařízení.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr hřídele | Velikost závitu | Celková délka | Materiál hřídele | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10640951 | 249,1923 Kč - 249,1923 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.394 in
10.0 mm
|
M8 X 1.25
|
4.37 in
111.0 mm
|
ocel
|
|||||
379,8169 Kč - 379,8169 Kč | 4 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
M10 x 1.5
|
6.85 in
174.0 mm
|
ocel
|
||||||
614,1509 Kč - 614,1509 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.75
|
8.504 in
216.0 mm
|
ocel
|
||||||
289,5604 Kč - 289,5604 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.319 in
8.1 mm
|
M6 x 1.0
|
4.291 in
109.0 mm
|
ocel
|
||||||
380,2331 Kč - 380,2331 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.472 in
12.0 mm
|
M10 x 1.5
|
4.488 in
114.0 mm
|
ocel
|
||||||
267,8196 Kč - 267,8196 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.319 in
8.1 mm
|
M6 x 1.0
|
3.504 in
89.0 mm
|
ocel
|
||||||
264,6873 Kč - 264,6873 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.319 in
8.1 mm
|
M6 x 1.0
|
2.835 in
72.0 mm
|
ocel
|
||||||
346,9649 Kč - 346,9649 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.394 in
10.0 mm
|
M8 X 1.25
|
5.354 in
136.0 mm
|
ocel
|
||||||
547,051 Kč - 547,051 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.75
|
5.551 in
141.0 mm
|
ocel
|
||||||
639,7806 Kč - 639,7806 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.63 in
16.0 mm
|
M14 x 2.0
|
10.551 in
268.0 mm
|
ocel
|
||||||
292,0957 Kč - 292,0957 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.394 in
10.0 mm
|
M8 X 1.25
|
3.583 in
91.0 mm
|
ocel
|
||||||
408,7974 Kč - 408,7974 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.472 in
12.0 mm
|
M10 x 1.5
|
5.472 in
139.0 mm
|
ocel
|
||||||
416,4724 Kč - 416,4724 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.75
|
6.929 in
176.0 mm
|
ocel
|
||||||
130,1402 Kč - 130,1402 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
4.921 in
125.0 mm
|
ocel
|
||||||
155,4735 Kč - 155,4735 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
4.921 in
125.0 mm
|
ocel
|
||||||
186,9222 Kč - 186,9222 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
||||||
121,4095 Kč - 121,4095 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
ocel
|
||||||
187,7939 Kč - 187,7939 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.551 in
14.0 mm
|
M12
|
4.921 in
125.0 mm
|
ocel
|
||||||
322,3061 Kč - 322,3061 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.551 in
14.0 mm
|
M12
|
6.299 in
160.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
||||||
118,7944 Kč - 118,7944 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
3.15 in
80.0 mm
|
ocel
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku