Menu Vyhledávání

Ovládací páčky s kulovou rukojetí

Skladem

Kulové rukojeti řadicích pák a převodovek jsou vyrobeny z oceli, jsou broušené, leštěné a černěné. Rukojeti z černého plastu s mosaznou vložkou. Ideální pro stroje a zařízení.

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Informace o produktech
Rychlý náhled Objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr hřídele Velikost závitu Celková délka Materiál hřídele
1504416
103,0813 Kč - 103,0813 Kč Ve výrobě
10.0 mm
M8
100.0 mm
Ocel
1504424
100,1928 Kč - 100,1928 Kč Ve výrobě
10.0 mm
M8
80.0 mm
Ocel
1504432
128,3039 Kč - 128,3039 Kč Ve výrobě
12.0 mm
M10
125.0 mm
Ocel
1504448
99,4734 Kč - 99,4734 Kč Ve výrobě
8.0 mm
M6
100.0 mm
Ocel
1504415
154,2568 Kč - 154,2568 Kč Ve výrobě
10.0 mm
M8
100.0 mm
Nerezavějící ocel
1504450
95,8655 Kč - 95,8655 Kč Ve výrobě
8.0 mm
M6
63.0 mm
Ocel
1504431
183,0873 Kč - 183,0873 Kč Ve výrobě
12.0 mm
M10
125.0 mm
Nerezavějící ocel
1504439
240,0289 Kč - 240,0289 Kč Ve výrobě
14.0 mm
M12
125.0 mm
Nerezavějící ocel
1504454
98,0346 Kč - 98,0346 Kč Ve výrobě
8.0 mm
M6
80.0 mm
Ocel
1504449
127,5845 Kč - 127,5845 Kč Ve výrobě
8.0 mm
M6
63.0 mm
Nerezavějící ocel
1504419
162,1811 Kč - 162,1811 Kč Ve výrobě
10.0 mm
M8
125.0 mm
Nerezavějící ocel
1504427
180,9291 Kč - 180,9291 Kč Ve výrobě
12.0 mm
M10
100.0 mm
Nerezavějící ocel
1504435
201,105 Kč - 201,105 Kč Ve výrobě
12.0 mm
M10
160.0 mm
Nerezavějící ocel
1504443
265,9818 Kč - 265,9818 Kč Ve výrobě
14.0 mm
M12
160.0 mm
Nerezavějící ocel
1504423
147,7713 Kč - 147,7713 Kč Ve výrobě
10.0 mm
M8
80.0 mm
Nerezavějící ocel
1504440
154,9762 Kč - 154,9762 Kč Ve výrobě
14.0 mm
M12
125.0 mm
Ocel
WGL-15
241,0508 Kč - 241,0508 Kč Ve výrobě
10.0 mm
M8 x 1.25
91.0 mm
Ocel
WGL-50
Ve výrobě
14.0 mm
M12 x 1.75
176.0 mm
Ocel
WGL-40
313,4424 Kč - 313,4424 Kč 4 Skladem
12.0 mm
M10 x 1.5
174.0 mm
Ocel
WGL-55
506,8256 Kč - 506,8256 Kč Ve výrobě
14.0 mm
M12 x 1.75
216.0 mm
Ocel
WGL-35
337,3584 Kč - 337,3584 Kč 2 Skladem
12.0 mm
M10 x 1.5
139.0 mm
Ocel
WGL-20
Ve výrobě
10.0 mm
M8 x 1.25
111.0 mm
Ocel
WGL-0
218,4321 Kč - 218,4321 Kč Ve výrobě
8.0 mm
M6 x 1.0
72.0 mm
Ocel
WGL-45
451,4516 Kč - 451,4516 Kč Ve výrobě
14.0 mm
M12 x 1.75
141.0 mm
Ocel
WGL-30
313,7858 Kč - 313,7858 Kč Ve výrobě
12.0 mm
M10 x 1.5
114.0 mm
Ocel
  • z/ze 2
Ovládací páčka - Průměr hřídele : 10.0 mm | 0.394 in ; Celková délka:100.0 mm | 3.937 in ; Velikost závitu:M8

1504416

Cenové rozmezí
103,0813 Kč - 103,0813 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Celková délka
    100.0 mm
  • Průměr hřídele
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    Přírodní
  • Provedení rukojeti
    Ball Knob
Ovládací páčka - Průměr hřídele : 10.0 mm | 0.394 in ; Celková délka:80.0 mm | 3.15 in ; Velikost závitu:M8

1504424

Cenové rozmezí
100,1928 Kč - 100,1928 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Celková délka
    80.0 mm
  • Průměr hřídele
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    Přírodní
  • Provedení rukojeti
    Ball Knob
Ovládací páčka - Průměr hřídele : 12.0 mm | 0.472 in ; Celková délka:125.0 mm | 4.921 in ; Velikost závitu:M10

1504432

Cenové rozmezí
128,3039 Kč - 128,3039 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Celková délka
    125.0 mm
  • Průměr hřídele
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Barva
    Přírodní
  • Provedení rukojeti
    Ball Knob
Ovládací páčka - Průměr hřídele : 8.0 mm | 0.315 in ; Celková délka:100.0 mm | 3.937 in ; Velikost závitu:M6

1504448

Cenové rozmezí
99,4734 Kč - 99,4734 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Celková délka
    100.0 mm
  • Průměr hřídele
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    Přírodní
  • Provedení rukojeti
    Ball Knob
Ovládací páčka - Průměr hřídele : 10.0 mm | 0.394 in ; Celková délka:100.0 mm | 3.937 in ; Velikost závitu:M8

1504415

Cenové rozmezí
154,2568 Kč - 154,2568 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Celková délka
    100.0 mm
  • Průměr hřídele
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    Přírodní
  • Provedení rukojeti
    Ball Knob
Ovládací páčka - Průměr hřídele : 8.0 mm | 0.315 in ; Celková délka:63.0 mm | 2.48 in ; Velikost závitu:M6

1504450

Cenové rozmezí
95,8655 Kč - 95,8655 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Celková délka
    63.0 mm
  • Průměr hřídele
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    Přírodní
  • Provedení rukojeti
    Ball Knob
Ovládací páčka - Průměr hřídele : 12.0 mm | 0.472 in ; Celková délka:125.0 mm | 4.921 in ; Velikost závitu:M10

1504431

Cenové rozmezí
183,0873 Kč - 183,0873 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Celková délka
    125.0 mm
  • Průměr hřídele
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Barva
    Přírodní
  • Provedení rukojeti
    Ball Knob
Ovládací páčka - Průměr hřídele : 14.0 mm | 0.551 in ; Celková délka:125.0 mm | 4.921 in ; Velikost závitu:M12

1504439

Cenové rozmezí
240,0289 Kč - 240,0289 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Celková délka
    125.0 mm
  • Průměr hřídele
    14.0 mm
  • Velikost závitu
    M12
  • Barva
    Přírodní
  • Provedení rukojeti
    Ball Knob
Ovládací páčka - Průměr hřídele : 8.0 mm | 0.315 in ; Celková délka:80.0 mm | 3.15 in ; Velikost závitu:M6

1504454

Cenové rozmezí
98,0346 Kč - 98,0346 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Celková délka
    80.0 mm
  • Průměr hřídele
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    Přírodní
  • Provedení rukojeti
    Ball Knob
Ovládací páčka - Průměr hřídele : 8.0 mm | 0.315 in ; Celková délka:63.0 mm | 2.48 in ; Velikost závitu:M6

1504449

Cenové rozmezí
127,5845 Kč - 127,5845 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Celková délka
    63.0 mm
  • Průměr hřídele
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    Přírodní
  • Provedení rukojeti
    Ball Knob
Ovládací páčka - Průměr hřídele : 10.0 mm | 0.394 in ; Celková délka:125.0 mm | 4.921 in ; Velikost závitu:M8

1504419

Cenové rozmezí
162,1811 Kč - 162,1811 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Celková délka
    125.0 mm
  • Průměr hřídele
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    Přírodní
  • Provedení rukojeti
    Ball Knob
Ovládací páčka - Průměr hřídele : 12.0 mm | 0.472 in ; Celková délka:100.0 mm | 3.937 in ; Velikost závitu:M10

1504427

Cenové rozmezí
180,9291 Kč - 180,9291 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Celková délka
    100.0 mm
  • Průměr hřídele
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Barva
    Přírodní
  • Provedení rukojeti
    Ball Knob
Ovládací páčka - Průměr hřídele : 12.0 mm | 0.472 in ; Celková délka:160.0 mm | 6.299 in ; Velikost závitu:M10

1504435

Cenové rozmezí
201,105 Kč - 201,105 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Celková délka
    160.0 mm
  • Průměr hřídele
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Barva
    Přírodní
  • Provedení rukojeti
    Ball Knob
Ovládací páčka - Průměr hřídele : 14.0 mm | 0.551 in ; Celková délka:160.0 mm | 6.299 in ; Velikost závitu:M12

1504443

Cenové rozmezí
265,9818 Kč - 265,9818 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Celková délka
    160.0 mm
  • Průměr hřídele
    14.0 mm
  • Velikost závitu
    M12
  • Barva
    Přírodní
  • Provedení rukojeti
    Ball Knob
Ovládací páčka - Průměr hřídele : 10.0 mm | 0.394 in ; Celková délka:80.0 mm | 3.15 in ; Velikost závitu:M8

1504423

Cenové rozmezí
147,7713 Kč - 147,7713 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Celková délka
    80.0 mm
  • Průměr hřídele
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    Přírodní
  • Provedení rukojeti
    Ball Knob
Ovládací páčka - Průměr hřídele : 14.0 mm | 0.551 in ; Celková délka:125.0 mm | 4.921 in ; Velikost závitu:M12

1504440

Cenové rozmezí
154,9762 Kč - 154,9762 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Celková délka
    125.0 mm
  • Průměr hřídele
    14.0 mm
  • Velikost závitu
    M12
  • Barva
    Přírodní
  • Provedení rukojeti
    Ball Knob
Ovládací páčka - Průměr hřídele : 10.0 mm | 0.394 in ; Celková délka:91.0 mm | 3.583 in ; Velikost závitu:M8 x 1.25

WGL-15

Cenové rozmezí
241,0508 Kč - 241,0508 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Celková délka
    91.0 mm
  • Průměr hřídele
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M8 x 1.25
  • Barva
    černá
  • Provedení rukojeti
    Ball Knob
Ovládací páčka - Průměr hřídele : 14.0 mm | 0.551 in ; Celková délka:176.0 mm | 6.929 in ; Velikost závitu:M12 x 1.75

WGL-50


Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Celková délka
    176.0 mm
  • Průměr hřídele
    14.0 mm
  • Velikost závitu
    M12 x 1.75
  • Barva
    černá
  • Provedení rukojeti
    Ball Knob
Ovládací páčka - Průměr hřídele : 12.0 mm | 0.472 in ; Celková délka:174.0 mm | 6.85 in ; Velikost závitu:M10 x 1.5

WGL-40

Cenové rozmezí
313,4424 Kč - 313,4424 Kč

Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    174.0 mm
  • Průměr hřídele
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M10 x 1.5
  • Barva
    černá
  • Provedení rukojeti
    Ball Knob
Ovládací páčka - Průměr hřídele : 14.0 mm | 0.551 in ; Celková délka:216.0 mm | 8.504 in ; Velikost závitu:M12 x 1.75

WGL-55

Cenové rozmezí
506,8256 Kč - 506,8256 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Celková délka
    216.0 mm
  • Průměr hřídele
    14.0 mm
  • Velikost závitu
    M12 x 1.75
  • Barva
    černá
  • Provedení rukojeti
    Ball Knob
Ovládací páčka - Průměr hřídele : 12.0 mm | 0.472 in ; Celková délka:139.0 mm | 5.472 in ; Velikost závitu:M10 x 1.5

WGL-35

Cenové rozmezí
337,3584 Kč - 337,3584 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    139.0 mm
  • Průměr hřídele
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M10 x 1.5
  • Barva
    černá
  • Provedení rukojeti
    Ball Knob
Ovládací páčka - Průměr hřídele : 10.0 mm | 0.394 in ; Celková délka:111.0 mm | 4.37 in ; Velikost závitu:M8 x 1.25

WGL-20


Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Celková délka
    111.0 mm
  • Průměr hřídele
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M8 x 1.25
  • Barva
    černá
  • Provedení rukojeti
    Ball Knob
Ovládací páčka - Průměr hřídele : 8.0 mm | 0.315 in ; Celková délka:72.0 mm | 2.835 in ; Velikost závitu:M6 x 1.0

WGL-0

Cenové rozmezí
218,4321 Kč - 218,4321 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Celková délka
    72.0 mm
  • Průměr hřídele
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M6 x 1.0
  • Barva
    černá
  • Provedení rukojeti
    Ball Knob
Ovládací páčka - Průměr hřídele : 14.0 mm | 0.551 in ; Celková délka:141.0 mm | 5.551 in ; Velikost závitu:M12 x 1.75

WGL-45

Cenové rozmezí
451,4516 Kč - 451,4516 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Celková délka
    141.0 mm
  • Průměr hřídele
    14.0 mm
  • Velikost závitu
    M12 x 1.75
  • Barva
    černá
  • Provedení rukojeti
    Ball Knob
Ovládací páčka - Průměr hřídele : 12.0 mm | 0.472 in ; Celková délka:114.0 mm | 4.488 in ; Velikost závitu:M10 x 1.5

WGL-30

Cenové rozmezí
313,7858 Kč - 313,7858 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Celková délka
    114.0 mm
  • Průměr hřídele
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M10 x 1.5
  • Barva
    černá
  • Provedení rukojeti
    Ball Knob