Ovládací páčky s kónickou rukojetí jsou vyrobeny z oceli jsou broušené, leštěné a černěné. Kónické rukojeti z černého plastu s mosaznou vložkou pro snadný úchop a estetický vzhled. Ideální pro stroje a zařízení.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr hřídele | Velikost závitu | Celková délka | Materiál hřídele | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
282,1268 Kč - 282,1268 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
4.37 in
111.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
||||||
234,0886 Kč - 234,0886 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
6.85 in
174.0 mm
|
ocel
|
||||||
369,4725 Kč - 369,4725 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.551 in
14.0 mm
|
M12
|
5.551 in
141.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
||||||
274,2679 Kč - 274,2679 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
3.583 in
91.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
||||||
231,4733 Kč - 231,4733 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
4.488 in
114.0 mm
|
ocel
|
||||||
272,5244 Kč - 272,5244 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.551 in
14.0 mm
|
M12
|
5.551 in
141.0 mm
|
ocel
|
||||||
229,7167 Kč - 229,7167 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
2.835 in
72.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
||||||
516,2968 Kč - 516,2968 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.394 in
10.0 mm
|
M8 X 1.25
|
3.583 in
91.0 mm
|
ocel
|
||||||
482,7895 Kč - 482,7895 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.394 in
10.0 mm
|
M8 X 1.25
|
5.354 in
136.0 mm
|
ocel
|
||||||
796,7716 Kč - 796,7716 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.63 in
16.0 mm
|
M14 x 2.0
|
10.551 in
268.0 mm
|
ocel
|
||||||
402,5998 Kč - 402,5998 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.394 in
10.0 mm
|
M8 X 1.25
|
4.374 in
111.1 mm
|
ocel
|
||||||
447,333 Kč - 447,333 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
2.835 in
72.0 mm
|
ocel
|
||||||
389,9831 Kč - 389,9831 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.394 in
10.0 mm
|
M8 X 1.25
|
4.374 in
111.1 mm
|
ocel
|
||||||
608,3273 Kč - 608,3273 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.75
|
5.551 in
141.0 mm
|
ocel
|
||||||
709,2092 Kč - 709,2092 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.75
|
6.929 in
176.0 mm
|
ocel
|
||||||
267,6535 Kč - 267,6535 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.319 in
8.1 mm
|
M6 x 1.0
|
3.504 in
89.0 mm
|
ocel
|
||||||
730,644 Kč - 730,644 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.63 in
16.0 mm
|
M14 x 2.0
|
10.551 in
268.0 mm
|
ocel
|
||||||
258,4161 Kč - 258,4161 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.319 in
8.1 mm
|
M6 x 1.0
|
2.835 in
72.0 mm
|
ocel
|
||||||
595,5121 Kč - 595,5121 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.75
|
6.929 in
176.0 mm
|
ocel
|
||||||
384,5013 Kč - 384,5013 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.319 in
8.1 mm
|
M6 x 1.0
|
4.295 in
109.1 mm
|
ocel
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku