Ergonomický tvar pro dobrý úchop. Ideální tam, kde je zapotřebí provádět časté utahování a uvolňování. Tyto plastové rukojeti se zkosením mají ocelové vložky, jsou odolné a dobře se drží.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Délka úchopu | Velikost závitu | Způsob montáže | Délka závitu | Materiál úchopu | Celková výška | Koupit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201,9504 Kč - 201,9504 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
zazátkovaný otvor
|
0.571 in
14.5 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.571 in
14.5 mm
|
||||
309,8281 Kč - 736,1416 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.244 in
57.0 mm
|
M10
|
zazátkovaný otvor
|
|
ocel nerezavějící
|
1.102 in
28.0 mm
|
||||
86,9721 Kč - 87,4322 Kč | 5 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
zazátkovaný otvor
|
0.315 in
8.0 mm
|
polyamid
|
|
||||
305,5109 Kč - 344,1234 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.283 in
58.0 mm
|
M10
|
slepý otvor s vnitřním závitem
|
0.709 in
18.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
1.043 in
26.5 mm
|
||||
243,2936 Kč - 243,2936 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.772 in
45.0 mm
|
M6
|
zazátkovaný otvor
|
|
ocel nerezavějící
|
0.945 in
24.0 mm
|
||||
64,8421 Kč - 65,8182 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.787 in
20.0 mm
|
M4
|
zazátkovaný otvor
|
0.236 in
6.0 mm
|
polyamid
|
|
||||
229,6387 Kč - 258,6851 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.811 in
46.0 mm
|
M6
|
slepý otvor s vnitřním závitem
|
0.472 in
12.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.886 in
22.5 mm
|
||||
302,4431 Kč - 340,679 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.283 in
58.0 mm
|
M8
|
průchozí závit
|
0.512 in
13.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
1.043 in
26.5 mm
|
||||
243,2936 Kč - 243,2936 Kč | 126 Skladem |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
zazátkovaný otvor
|
|
ocel nerezavějící
|
0.945 in
24.0 mm
|
||||
66,4875 Kč - 67,4497 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
zazátkovaný otvor
|
0.236 in
6.0 mm
|
polyamid
|
|
||||
233,7384 Kč - 263,2868 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.811 in
46.0 mm
|
M8
|
průchozí závit
|
0.512 in
13.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.886 in
22.5 mm
|
||||
298,3295 Kč - 336,0495 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.283 in
58.0 mm
|
M8
|
slepý otvor s vnitřním závitem
|
0.591 in
15.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
1.043 in
26.5 mm
|
||||
158,3763 Kč - 158,3763 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
zazátkovaný otvor
|
0.394 in
10.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||
314,4203 Kč - 747,2832 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.244 in
57.0 mm
|
M8
|
zazátkovaný otvor
|
|
ocel nerezavějící
|
1.102 in
28.0 mm
|
||||
69,7505 Kč - 70,7964 Kč | 15 Skladem |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
zazátkovaný otvor
|
0.315 in
8.0 mm
|
polyamid
|
|
||||
231,7024 Kč - 260,9721 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.811 in
46.0 mm
|
M8
|
slepý otvor s vnitřním závitem
|
0.591 in
15.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.886 in
22.5 mm
|
||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku